Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G46-10-02-SRA/G46-10-02-SRB: product images
Model | G46-□-SRA | G46-□-SRB | ||
---|---|---|---|---|
Shape | Back side thread | |||
Connection threadNote 1) | R1/8, R1/4 | |||
FluidNote 4) | Air, water | Air, water | ||
Indication precisionNote 5) | ±3% F.S. (full span) | |||
Fluid contact part cleaning (wetted parts) | Precision cleaning | General degreasing | ||
Assembly/environment | Clean room M5.5 (Class 10,000) | General production line | ||
Processing | Oil/Water-freeNote 2) | |||
MaterialNote 3) | Case | Stainless steel (SUS304 [Black melamine painted]) | ||
Clear cover (Surface treatment) | Polycarbonate (hard coated) part No.: G46-00-00-2 | |||
Stud | Stainless steel (SUS316) | |||
Bourdon tube | Stainless steel (SUS316) | |||
Attachment: cover ring assembly | C | Part number: 1305104-6A | ||
C1 | Part number: 1305104-7A | |||
C2 | Part number: 1305104-12A | |||
Weight (kg) | 0.085 | 0.085 |
Model | Pressure rangeNote 1) | Indication unit | Connection thread |
---|---|---|---|
MPa | |||
G46-2-01 to 02-SRA | 0 to 0.2 | MPa | R1/8 R1/4 |
G46-2-01 to 02-SRB | |||
G46-4-01 to 02-SRA | 0 to 0.4 | ||
G46-4-01 to 02-SRB | |||
G46-7-02-SRA | 0 to 0.7 | R 1/4 | |
G46-7-02-SRB | |||
G46-10-02-SRA | 0 to +1.0 | ||
G46-10-02-SRB |
Model number example
- | Symbol | Content | G46 | |
---|---|---|---|---|
(1) | Max. display pressure | 2 | 0.2 MPa | ● |
4 | 0.4 MPa | ● | ||
7 | 0.7 MPa | ● | ||
10 | 1.0 MPa | ● | ||
(2) | Connection thread | 01 | R 1/8 | ● |
02 | R 1/4 | ● | ||
(3) | Option | No Mark | - | ● |
MNote 1) | With M5 (female thread) | ● | ||
(4) | Grade | SRA | Parts: precision cleaning Assembly: clean room M5.5 (class 10,000) | ● |
SRB | Parts: general degreasing Assembly: general production line | ● | ||
(5) | AttachmentNote 2) | No Mark | Without cover ring assembly | ● |
C | Clear cover has no protrusion (clear cover cannot be removed) | ● | ||
C1 | Clear cover has a protrusion (clear cover can be removed) | ● | ||
C2 | Clear cover has a protrusion (clear cover can be removed) The wrench flats protrude | ● |
(Unit: mm)
G46-□□-01 to 02 (M)-SRA / G46-□□-01 to 02 (M)SRB dimensional drawing
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum Indicated Pressure | Connection screw | Option | Size | Grade | Attachment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.68 € | 1 | Preventivo | 0,2 MPa | R1/8 | Assente | 42.5 | Parti: pulizia di precisione; Montaggio: ambiente sterile M5.5 (classe10,000) | Senza montaggio anello copertura | ||
77.13 € | 1 | 39 giorni | 0.2MPa | R1/8 | Assente | 42.5 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Senza montaggio anello copertura | ||
81.60 € | 1 | 26 giorni | 0,2 MPa | R1/8 | Assente | 57 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
85.10 € | 1 | 26 giorni | 0,2 MPa | R1/8 | Con M5 (filettatura femmina) | 42.5 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Senza montaggio anello copertura | ||
271.15 € | 1 | 4 giorni | 0.2MPa | R1/4 | Assente | 42.5 | Parti: pulizia di precisione; Montaggio: ambiente sterile M5.5 (classe10,000) | Senza montaggio anello copertura | ||
77.18 € | 1 | 4 giorni | 0.2MPa | R1/4 | Assente | 42.5 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Senza montaggio anello copertura | ||
86.02 € | 1 | 26 giorni | 0,2 MPa | R1/4 | Assente | 57 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
278.89 € | 1 | 26 giorni | 0,2 MPa | R1/4 | Con M5 (filettatura femmina) | 57 | Parti: pulizia di precisione; Montaggio: ambiente sterile M5.5 (classe10,000) | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
80.31 € | 1 | 26 giorni | 0,2 MPa | R1/4 | Con M5 (filettatura femmina) | 42.5 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Senza montaggio anello copertura | ||
84.79 € | 1 | 26 giorni | 0,2 MPa | R1/4 | Con M5 (filettatura femmina) | 57 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
272.89 € | 1 | 26 giorni | 0,4 MPa | R1/8 | Assente | 42.5 | Parti: pulizia di precisione; Montaggio: ambiente sterile M5.5 (classe10,000) | Senza montaggio anello copertura | ||
275.65 € | 1 | 26 giorni | 0,4 MPa | R1/8 | Assente | 57 | Parti: pulizia di precisione; Montaggio: ambiente sterile M5.5 (classe10,000) | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
77.13 € | 1 | 26 giorni | 0,4 MPa | R1/8 | Assente | 42.5 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Senza montaggio anello copertura | ||
81.60 € | 1 | 26 giorni | 0,4 MPa | R1/8 | Assente | 57 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
273.94 € | 1 | 26 giorni | 0,4 MPa | R1/8 | Con M5 (filettatura femmina) | 42.5 | Parti: pulizia di precisione; Montaggio: ambiente sterile M5.5 (classe10,000) | Senza montaggio anello copertura | ||
271.15 € | 1 | 33 giorni | 0.4MPa | R1/4 | Assente | 42.5 | Parti: pulizia di precisione; Montaggio: ambiente sterile M5.5 (classe10,000) | Senza montaggio anello copertura | ||
275.60 € | 1 | Preventivo | 0,4 MPa | R1/4 | Assente | 57 | Parti: pulizia di precisione; Montaggio: ambiente sterile M5.5 (classe10,000) | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
75.40 € | 1 | 39 giorni | 0.4MPa | R1/4 | Assente | 42.5 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Senza montaggio anello copertura | ||
81.60 € | 1 | 26 giorni | 0,4 MPa | R1/4 | Assente | 57 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
278.44 € | 1 | 26 giorni | 0,4 MPa | R1/4 | Con M5 (filettatura femmina) | 57 | Parti: pulizia di precisione; Montaggio: ambiente sterile M5.5 (classe10,000) | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
84.73 € | 1 | 26 giorni | 0,4 MPa | R1/4 | Con M5 (filettatura femmina) | 57 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
81.15 € | 1 | 26 giorni | 0,7 MPa | R1/8 | Assente | 42.5 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Senza montaggio anello copertura | ||
85.85 € | 1 | 26 giorni | 0,7 MPa | R1/8 | Assente | 57 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
293.47 € | 1 | 26 giorni | 0,7 MPa | R1/8 | Con M5 (filettatura femmina) | 57 | Parti: pulizia di precisione; Montaggio: ambiente sterile M5.5 (classe10,000) | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
80.34 € | 1 | 26 giorni | 0,7 MPa | R1/8 | Con M5 (filettatura femmina) | 42.5 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Senza montaggio anello copertura | ||
84.79 € | 1 | 26 giorni | 0,7 MPa | R1/8 | Con M5 (filettatura femmina) | 57 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
271.08 € | 1 |
Preventivo
Stock | 0.7MPa | R1/4 | Assente | 42.5 | Parti: pulizia di precisione; Montaggio: ambiente sterile M5.5 (classe10,000) | Senza montaggio anello copertura | ||
290.05 € | 1 | 26 giorni | 0,7 MPa | R1/4 | Assente | 57 | Parti: pulizia di precisione; Montaggio: ambiente sterile M5.5 (classe10,000) | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
290.05 € | 1 | 26 giorni | 0,7 MPa | R1/4 | Assente | 57 | Parti: pulizia di precisione; Montaggio: ambiente sterile M5.5 (classe10,000) | La copertura trasparente ha sporgenza. (La copertura trasparente è sfoderabile). Le sedi della Avvitatrici sporgono. | ||
77.18 € | 1 | 7 giorni | 0.7MPa | R1/4 | Assente | 42.5 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Senza montaggio anello copertura | ||
81.60 € | 1 | 26 giorni | 0,7 MPa | R1/4 | Assente | 57 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
84.61 € | 1 | Preventivo | 0,7 MPa | R1/4 | Con M5 (filettatura femmina) | 42.5 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Senza montaggio anello copertura | ||
271.11 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R1/8 | Assente | 42.5 | Parti: pulizia di precisione; Montaggio: ambiente sterile M5.5 (classe10,000) | Senza montaggio anello copertura | ||
84.56 € | 1 | 39 giorni | 1,0 MPa | R1/8 | Assente | 42.5 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Senza montaggio anello copertura | ||
81.77 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R1/8 | Assente | 57 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
86.74 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R1/8 | Assente | 57 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | La copertura trasparente ha sporgenza. (La copertura trasparente è sfoderabile). Le sedi della Avvitatrici sporgono. | ||
275.00 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R1/8 | Con M5 (filettatura femmina) | 42.5 | Parti: pulizia di precisione; Montaggio: ambiente sterile M5.5 (classe10,000) | Senza montaggio anello copertura | ||
85.73 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R1/8 | Con M5 (filettatura femmina) | 57 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
271.15 € | 1 | 39 giorni | 1.0MPa | R1/4 | Assente | 42.5 | Parti: pulizia di precisione; Montaggio: ambiente sterile M5.5 (classe10,000) | Senza montaggio anello copertura | ||
275.58 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R1/4 | Assente | 57 | Parti: pulizia di precisione; Montaggio: ambiente sterile M5.5 (classe10,000) | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
77.18 € | 1 | 4 giorni | 1.0MPa | R1/4 | Assente | 42.5 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Senza montaggio anello copertura | ||
85.97 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R1/4 | Assente | 57 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
84.61 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R1/4 | Con M5 (filettatura femmina) | 42.5 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Senza montaggio anello copertura | ||
84.81 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R1/4 | Con M5 (filettatura femmina) | 57 | Parti: sgrassaggio generale; Montaggio: linea di produzione generale | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) |
Loading...
Shape | Filettatura lato posteriore | Transparent cover material | Policarbonato (con rivestimento duro) | Unit Specifications | MPa |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Maximum Indicated Pressure
Connection screw
Option
Size
Grade
Attachment
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali