Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Drain Separator For Vacuums AMJ Series product image
Usable fluids | Air |
---|---|
Operating pressure | -100 kPa to 1.0 MPa |
Proof pressure | 1.5 MPa |
Ambient and fluid temperature | 5 to 60°C |
Water drop removal ratio | 90% |
Element replacement period | 2 years or when pressure drops to 0.02 MPa |
Model | AMJ3000 | AMJ4000 | AMJ5000 |
---|---|---|---|
Recommended Flow Rate L/min (ANR) | 200 | 300 | 500 |
Port Size | 1/4 and 3/8 | 3/8, 1/2 | 3/4, 1 |
Weight (kg) | 0.3 | 0.6 | 1.1 |
Compatible models | AMJ3000 | AMJ4000 | AMJ5000 |
---|---|---|---|
Bracket assembly (with 2 mounting screws) | AF30P-050AS | AF40P-050AS | AF50P-050AS |
Representative model number
Representative model number (case assembly)
Drain Separator For Vacuums AMJ Series structural diagram
Number | Part Name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | Platinum silver coated |
Number | Part Name | Material | Part Number | ||
---|---|---|---|---|---|
AMJ3000 | AMJ4000 | AMJ5000 | |||
2 | Element assembly | - | AMJ-EL3000 | AMJ-EL4000 | AMJ-EL5000 |
3 | Case assembly* | - | AMJ-CA30-□ | AMJ-CA40-□ | AMJ-CA40-□ |
4 | O-ring | NBR | C3SFP-260S | C4SFP-260S | C4SFP-260S |
5 | O-ring | NBR | - | - | 111,710 |
6 | Spacer | NBR | AMJ-SA001 | AMJ-SA002 | AMJ-SA003 |
(Unit: mm)
AMJ3000/AMJ4000 dimensional drawing
(Unit: mm)
AMJ5000 dimensional drawing
Model | Port Size Q | A | B* | C | D | Bracket mounting dimensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | G | H | J | K | L | M | ||||||
AMJ3000 | 1/4 and 3/8 | 53 | 165 (166) | 14 | 53 | 16 | 41 | 40 | 23 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 |
AMJ4000 | 3/8, 1/2 | 70 | 199 (202) | 18 | 70 | 17 | 50 | 54 | 26 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 |
AMJ5000 | 3/4, 1 | 90 | 278 (280) | 24 | 90 | 23 | 70 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3.2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Filettatura | Misura porta | Accessori | Opzioni per l'involucro | Opzioni per l'uscita di scarico | Opzioni per la direzione del flusso | Portata consigliata (L/min (ANR)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.21 € | 1 | 26 giorni | 30 | Rc | 1/4 | No | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
147.06 € | 1 | 26 giorni | 30 | Rc | 1/4 | No | Custodia in metallo | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
147.06 € | 1 | 26 giorni | 30 | Rc | 1/4 | No | Custodia in metallo | Con rubinetto di scarico | Destra → sinistra | 200 | ||
84.19 € | 1 | 6 giorni | 30 | Rc | 1/4 | No | Involucro in policarbonato | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 200 | ||
133.73 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rc | 1/4 | Staffa | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
151.53 € | 1 | 26 giorni | 30 | Rc | 1/4 | Staffa | Custodia in metallo | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
150.10 € | 1 | 26 giorni | 30 | Rc | 1/4 | Staffa | Custodia in metallo | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 200 | ||
146.98 € | 1 | 26 giorni | 30 | Rc | 1/4 | Staffa | Custodia in nylon | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
97.71 € | 1 | 6 giorni | 30 | Rc | 1/4 | Staffa | Custodia in nylon | Con rubinetto di scarico | Destra → sinistra | 200 | ||
124.74 € | 1 | 26 giorni | 30 | Rc | 1/4 | Staffa | Involucro in policarbonato | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 200 | ||
108.95 € | 1 | 26 giorni | 30 | Rc | 1/4 | Staffa | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Destra → sinistra | 200 | ||
129.19 € | 1 | 26 giorni | 30 | Rc | 3/8 | No | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
133.73 € | 1 | 4 giorni | 30 | Rc | 3/8 | Staffa | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
151.53 € | 1 | 26 giorni | 30 | Rc | 3/8 | Staffa | Custodia in metallo | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
124.81 € | 1 | 26 giorni | 30 | Rc | 3/8 | Staffa | Involucro in policarbonato | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 200 | ||
129.19 € | 1 | 4 giorni | 30 | G | 1/4 | No | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
147.08 € | 1 | 26 giorni | 30 | G | 1/4 | No | Custodia in metallo | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
138.10 € | 1 | 26 giorni | 30 | G | 1/4 | No | Custodia in metallo | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 200 | ||
120.35 € | 1 | 26 giorni | 30 | G | 1/4 | No | Involucro in policarbonato | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 200 | ||
129.21 € | 1 | 26 giorni | 30 | G | 1/4 | No | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Destra → sinistra | 200 | ||
133.73 € | 1 | 26 giorni | 30 | G | 1/4 | Staffa | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
151.53 € | 1 | 26 giorni | 30 | G | 1/4 | Staffa | Custodia in metallo | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
151.52 € | 1 | 26 giorni | 30 | G | 1/4 | Staffa | Custodia in metallo | Con rubinetto di scarico | Destra → sinistra | 200 | ||
139.65 € | 1 | 26 giorni | 30 | G | 1/4 | Staffa | Custodia in nylon | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
130.68 € | 1 | 26 giorni | 30 | G | 1/4 | Staffa | Custodia in nylon | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 200 | ||
124.81 € | 1 | 26 giorni | 30 | G | 1/4 | Staffa | Involucro in policarbonato | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 200 | ||
129.19 € | 1 | 4 giorni | 30 | G | 3/8 | No | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
147.08 € | 1 | 26 giorni | 30 | G | 3/8 | No | Custodia in metallo | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
120.35 € | 1 | 26 giorni | 30 | G | 3/8 | No | Involucro in policarbonato | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 200 | ||
133.73 € | 1 | 26 giorni | 30 | G | 3/8 | Staffa | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
151.53 € | 1 | 26 giorni | 30 | G | 3/8 | Staffa | Custodia in metallo | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
129.19 € | 1 | 26 giorni | 30 | NPT | 1/4 | No | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
133.73 € | 1 | 26 giorni | 30 | NPT | 1/4 | Staffa | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
142.63 € | 1 | 26 giorni | 30 | NPT | 1/4 | Staffa | Custodia in metallo | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 200 | ||
129.19 € | 1 | 26 giorni | 30 | NPT | 3/8 | No | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
133.73 € | 1 | 26 giorni | 30 | NPT | 3/8 | Staffa | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 200 | ||
149.98 € | 1 | 26 giorni | 40 | Rc | 3/8 | No | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 300 | ||
156.03 € | 1 | 26 giorni | 40 | Rc | 3/8 | Staffa | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 300 | ||
173.85 € | 1 | 26 giorni | 40 | Rc | 3/8 | Staffa | Custodia in metallo | Con rubinetto di scarico | Destra → sinistra | 300 | ||
157.48 € | 1 | 26 giorni | 40 | Rc | 3/8 | Staffa | Custodia in nylon | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 300 | ||
147.15 € | 1 | 26 giorni | 40 | Rc | 3/8 | Staffa | Involucro in policarbonato | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 300 | ||
149.98 € | 1 | 26 giorni | 40 | Rc | 1/2 | No | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 300 | ||
155.98 € | 1 | 26 giorni | 40 | Rc | 1/2 | Staffa | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 300 | ||
164.95 € | 1 | 26 giorni | 40 | Rc | 1/2 | Staffa | Custodia in metallo | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 300 | ||
157.48 € | 1 | 26 giorni | 40 | Rc | 1/2 | Staffa | Custodia in nylon | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 300 | ||
105.35 € | 1 | 6 giorni | 40 | Rc | 1/2 | Staffa | Involucro in policarbonato | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 300 | ||
149.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 40 | G | 3/8 | No | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 300 | ||
167.81 € | 1 | 26 giorni | 40 | G | 3/8 | No | Custodia in metallo | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 300 | ||
167.81 € | 1 | 26 giorni | 40 | G | 3/8 | No | Custodia in metallo | Con rubinetto di scarico | Destra → sinistra | 300 | ||
168.79 € | 1 | 26 giorni | 40 | G | 3/8 | No | Custodia in nylon | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 300 | ||
155.98 € | 1 | 26 giorni | 40 | G | 3/8 | Staffa | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 300 | ||
147.03 € | 1 | 26 giorni | 40 | G | 3/8 | Staffa | Involucro in policarbonato | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 300 | ||
156.03 € | 1 | 26 giorni | 40 | G | 3/8 | Staffa | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Destra → sinistra | 300 | ||
149.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | G | 1/2 | No | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 300 | ||
158.89 € | 1 | 26 giorni | 40 | G | 1/2 | No | Custodia in metallo | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 300 | ||
148.52 € | 1 | 26 giorni | 40 | G | 1/2 | No | Involucro in policarbonato | Guida di scarico (filettatura femmina 1/4) | Sinistra > Destra | 300 | ||
157.89 € | 1 | 26 giorni | 40 | G | 1/2 | No | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Destra → sinistra | 300 | ||
156.03 € | 1 | 26 giorni | 40 | G | 1/2 | Staffa | Involucro in policarbonato | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 300 | ||
173.74 € | 1 | 26 giorni | 40 | G | 1/2 | Staffa | Custodia in metallo | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 300 | ||
166.29 € | 1 | 26 giorni | 40 | G | 1/2 | Staffa | Custodia in nylon | Con rubinetto di scarico | Sinistra > Destra | 300 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura
Filettatura
Misura porta
Accessori
Opzioni per l'involucro
Opzioni per l'uscita di scarico
Opzioni per la direzione del flusso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali