Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Cushion | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.89 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
114.82 € | 1 | 9 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
114.82 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
117.79 € | 1 | 9 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
120.79 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
123.68 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
123.68 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta femmina | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
123.68 € | 1 | 9 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
126.69 € | 1 | 9 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta femmina | Assente | Assente | ||
126.69 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
132.60 € | 1 | 9 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
132.60 € | 1 | 8 giorni | 40 | 730 | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Assente | Assente | ||
132.60 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
138.50 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
138.50 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
144.39 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
150.23 € | 1 | 9 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
156.18 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
162.08 € | 1 | 8 giorni | 40 | 155 | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
167.98 € | 1 | 9 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
179.65 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
179.65 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
179.65 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
191.42 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
215.06 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
139.74 € | 1 | 9 giorni | 50 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
139.74 € | 1 | 8 giorni | 50 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
144.85 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
144.85 € | 1 | 8 giorni | 50 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
144.85 € | 1 | 7 giorni | 50 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
150.06 € | 1 | 8 giorni | 50 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
155.24 € | 1 | 8 giorni | 50 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
160.37 € | 1 | 9 giorni | 50 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
160.37 € | 1 | 9 giorni | 50 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
165.56 € | 1 | 8 giorni | 50 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta femmina | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
165.56 € | 1 | 8 giorni | 50 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
175.89 € | 1 | 9 giorni | 50 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
186.15 € | 1 | 9 giorni | 50 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
196.47 € | 1 | 8 giorni | 50 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
217.03 € | 1 | 9 giorni | 50 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
258.35 € | 1 | 9 giorni | 50 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
166.94 € | 1 | 7 giorni | 63 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
172.11 € | 1 | 9 giorni | 63 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
172.11 € | 1 | 9 giorni | 63 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
177.31 € | 1 | 9 giorni | 63 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
182.44 € | 1 | 8 giorni | 63 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
187.61 € | 1 | 8 giorni | 63 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
192.76 € | 1 | 7 giorni | 63 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
203.02 € | 1 | 26 giorni | 63 | 730 | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
203.02 € | 1 | 8 giorni | 63 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
213.40 € | 1 | 8 giorni | 63 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
213.40 € | 1 | 7 giorni | 63 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
223.73 € | 1 | 8 giorni | 63 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
244.23 € | 1 | 9 giorni | 63 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
58.92 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
58.92 € | 1 | 9 giorni | 20 | - | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
58.92 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
58.92 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta femmina | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
58.92 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - | ||
61.10 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Prodotti su ordinazione non disponibili | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione dente d’arresto asta | Ambiente, applicazioni | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.05–1.0 |
Swinging Receiving Metal | Senza staffa |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Cushion
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Tipo di connettore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali