Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di fluido | Gamma di portata (valore max.) (L/min) | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Resistenza alla pressione (MPa) | Numero di ingressi | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Uscita corrente analogica (mA) | Materiale parti a contatto con liquidi | Standard acquisiti | IP | Unit Specifications | Lead Wire | Rating Flow Range (L/min) | Applicable Sensors | Option | Output Specification | Precisione (%F.S.) | Collegamento | Temperatura del fluido in esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.40 € | 1 | 39 giorni | - | - | [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto | Collettore aperto PNP / Impulso | - | - | - | - | 1.5 | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | Con funzione di conversione unità | - | - | PF2W504/504T-□-1, PF2W520/520T-□-1, PF2W540/540T-□-1, PF2W511-□-1 | Assente | 65: uscita PNP | ±5% F.S. | - | - | ||
273.97 € | 1 | 26 giorni | - | 10~ Inferiore a 50 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto | Collettore aperto NPN / Impulso | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | Con funzione di conversione unità | - | - | PF2W504, PF2W520, PF2W540 | - | Collettore aperto NPN 2 uscite | ±5% F.S. | Montaggio a pannello | - | ||
273.90 € | 1 | 26 giorni | - | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto | Collettore aperto NPN / Impulso | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | Unità fissa SI | - | - | PF2W504, PF2W520, PF2W540 | - | Collettore aperto NPN 2 uscite | ±5% F.S. | Montaggio a pannello | - | ||
273.97 € | 1 | 4 giorni | Acqua | - | [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Con funzione di conversione unità | - | 0.5 to 40 | PF2W504/520/540 | - | Collettore aperto PNP 2 uscite | - | - | - | ||
273.97 € | 1 | 4 giorni | Acqua | - | [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unità fissa SI | - | 0.5 to 40 | PF2W504/520/540 | - | Collettore aperto PNP 2 uscite | - | - | - | ||
273.90 € | 1 | 26 giorni | - | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto | Collettore aperto NPN / Impulso | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | Con funzione di conversione unità | - | - | PF2W511 | - | Collettore aperto NPN 2 uscite | ±3%F.S. | Montaggio a pannello | - | ||
273.90 € | 1 | 26 giorni | - | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto | Collettore aperto NPN / Impulso | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | Unità fissa SI | - | - | PF2W511 | - | Collettore aperto NPN 2 uscite | ±3%F.S. | Montaggio a pannello | - | ||
273.97 € | 1 | 39 giorni | Acqua | - | [Tipo separato/Giunto con connettore] Unità di monitoraggio remoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Con funzione di conversione unità | - | 10–100 | PF2W511 | - | Collettore aperto PNP 2 uscite | - | - | - | ||
347.11 € 236.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Acqua | - | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 0.5 to 4 | - | Assente | Pulse output only | - | - | - | ||
462.15 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 0.5 to 4 | - | Assente | Uscita per unità monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
465.29 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 0.5 to 4 | - | Connettore (e-con) 1 pezzo | Uscita per unità monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
462.15 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Corrente | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 0.5 to 4 | - | Assente | Uscita monitor + uscita analogica (da 40 a 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
464.66 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Corrente | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 0.5 to 4 | - | Connettore (e-con) 1 pezzo | Uscita monitor + uscita analogica (da 40 a 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
350.24 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 0.5 to 4 | - | Connettore (e-con) 1 pezzo | Uscita per monitor | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
323.06 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Senza conduttore | 0.5 to 4 | - | Assente | Uscita per monitor | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
438.11 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Senza conduttore | 0.5 to 4 | - | Assente | Uscita per unità monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
438.11 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Corrente | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Senza conduttore | 0.5 to 4 | - | Assente | Uscita monitor + uscita analogica (da 40 a 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
347.11 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 0.5 to 4 | - | Assente | Uscita per monitor | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
462.15 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 0.5 to 4 | - | Assente | Uscita per unità monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
465.29 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 0.5 to 4 | - | Connettore (e-con) 1 pezzo | Uscita per unità monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
462.15 € | 1 | 4 giorni | Acqua | - | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [G] G | [3/8] 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 0.5 to 4 | - | Assente | Uscita monitor + Uscita analogica (4 to 20 mA) | - | - | - | ||
465.29 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Corrente | Filettatura femmina | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 0.5 to 4 | - | Connettore (e-con) 1 pezzo | Uscita monitor + uscita analogica (da 40 a 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
323.06 € | 1 | 4 giorni | Acqua | - | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [G] G | [3/8] 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Assente | 0.5 to 4 | - | Assente | Solo Uscita monitor | - | - | - | ||
438.06 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Senza conduttore | 0.5 to 4 | - | Assente | Uscita per unità monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
438.06 € | 1 | 4 giorni | Acqua | - | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [G] G | [3/8] 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Assente | 0.5 to 4 | - | Assente | Uscita monitor + Uscita analogica (4 to 20 mA) | - | - | - | ||
441.19 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Corrente | Filettatura femmina | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Senza conduttore | 0.5 to 4 | - | Connettore (e-con) 1 pezzo | Uscita monitor + uscita analogica (da 40 a 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
347.11 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 0.5 to 4 | - | Assente | Uscita per monitor | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
462.15 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 0.5 to 4 | - | Assente | Uscita per unità monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
465.27 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 0.5 to 4 | - | Connettore (e-con) 1 pezzo | Uscita per unità monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
462.15 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Corrente | Filettatura femmina | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 0.5 to 4 | - | Assente | Uscita monitor + uscita analogica (da 40 a 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
323.06 € | 1 | 98 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Senza conduttore | 0.5 to 4 | - | Assente | Uscita per monitor | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
438.11 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Senza conduttore | 0.5 to 4 | - | Assente | Uscita per unità monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
438.11 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Inf. a 10 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Corrente | Filettatura femmina | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Senza conduttore | 0.5 to 4 | - | Assente | Uscita monitor + uscita analogica (da 40 a 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
449.50 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 10–100 | - | Assente | Uscita per monitor | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
564.56 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 10–100 | - | Assente | Uscita per unità monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
564.56 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Corrente | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 10–100 | - | Assente | Uscita monitor + uscita analogica (da 40 a 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
425.47 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Senza conduttore | 10–100 | - | Assente | Uscita per monitor | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
540.52 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Corrente | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Senza conduttore | 10–100 | - | Assente | Uscita monitor + uscita analogica (da 40 a 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
466.31 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 10–100 | - | Assente | Uscita per monitor | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
581.35 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 10–100 | - | Assente | Uscita per unità monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
581.35 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Corrente | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 10–100 | - | Assente | Uscita monitor + uscita analogica (da 40 a 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
442.26 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Senza conduttore | 10–100 | - | Assente | Uscita per monitor | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
557.31 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Senza conduttore | 10–100 | - | Assente | Uscita per unità monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
557.31 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Corrente | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Senza conduttore | 10–100 | - | Assente | Uscita monitor + uscita analogica (da 40 a 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
449.50 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 10–100 | - | Assente | Uscita per monitor | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
564.56 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 10–100 | - | Assente | Uscita per unità monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
567.69 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 10–100 | - | Connettore (e-con) 1 pezzo | Uscita per unità monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
564.56 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Corrente | Filettatura femmina | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 10–100 | - | Assente | Uscita monitor + uscita analogica (da 40 a 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
566.58 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Corrente | Filettatura femmina | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 10–100 | - | Connettore (e-con) 1 pezzo | Uscita monitor + uscita analogica (da 40 a 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
425.52 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Senza conduttore | 10–100 | - | Assente | Uscita per monitor | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
540.52 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Senza conduttore | 10–100 | - | Assente | Uscita per unità monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
540.52 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Corrente | Filettatura femmina | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Senza conduttore | 10–100 | - | Assente | Uscita monitor + uscita analogica (da 40 a 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
466.31 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [G] G | [1] 1 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 10–100 | - | Assente | Uscita per monitor | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
581.35 € | 1 | 5 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [G] G | [1] 1 | 1.5 | - | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 10–100 | - | Assente | Uscita per unità monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
581.35 € | 1 | 4 giorni | Acqua | - | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [G] G | [1] 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 10–100 | - | Assente | Uscita monitor + Uscita analogica (4 to 20 mA) | - | - | - | ||
442.21 € | 1 | 12 giorni | Acqua | - | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [G] G | [1] 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Assente | 10–100 | - | Assente | Solo Uscita monitor | - | - | - | ||
557.26 € | 1 | 4 giorni | Acqua | - | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [G] G | [1] 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Assente | 10–100 | - | Assente | Uscita monitor + Uscita analogica (1 to 5V) | - | - | - | ||
557.26 € | 1 | 4 giorni | Acqua | - | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [G] G | [1] 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Assente | 10–100 | - | Assente | Uscita monitor + Uscita analogica (4 to 20 mA) | - | - | - | ||
449.50 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | - | - | Filettatura femmina | [NPT] NPT | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 10–100 | - | Assente | Uscita per monitor | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
564.56 € | 1 | 26 giorni | Acqua | 100~ Inferiore a 500 | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | Filettatura femmina | [NPT] NPT | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | [1–5V DC] 1–5V | - | [Resina] Resina | CE | IP65 | - | Filo conduttore con connettore M12 da 3m | 10–100 | - | Assente | Uscita per unità monitor + uscita analogica (da 1 a 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 |
Loading...
Tipo | Interruttore di flusso per acqua | Tipo di alimentazione | DC | Tensione di alimentazione(V) | 12–24 ±10% |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di fluido
Gamma di portata (valore max.)(L/min)
Sensore, struttura monitor
Metodo uscita
Specifica uscita analogica
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Numero di ingressi
Numero di uscite
Uscita tensione analogica(V)
Materiale parti a contatto con liquidi
Unit Specifications
Lead Wire
Rating Flow Range(L/min)
Applicable Sensors
Option
Output Specification
Precisione(%F.S.)
Collegamento
Temperatura del fluido in esercizio(°C)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali