Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Double Rod MBW Series

Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Double Rod MBW Series
A standard type double action, double rod cylinder.
[Features]
· A lightweight air cylinder with a weight reduction of up to 10% thanks to the changed cover shape.
· Part numbers are set for products with rod-end brackets and pivot brackets (no need to order separately).
*See the SMC catalog for specification details.
*Product pictures are representative images. CAD data is not supported for some model numbers.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBWB32-25Z
MBWB32-75Z
MBWB32-100Z
MBWB40-60Z
MBWB40-70Z
MBWB40-150Z
MBWB40-350Z
MBWB50-90Z
MBWB50-200Z
MBWB50TF-72Z
MBWB63-50Z
MBWB63-125Z
MBWB63TF-75Z
MBWB80-50Z
MBWB80-150Z
MBWB80-160Z
MBWB80-250Z
MBWB100-50Z
MBWB100-60Z
MBWB125-100NZ
MBWF40-60Z
MBWF40-100Z
MBWF63-50Z
MBWL40-350Z
MBWL50-25Z-XB6
MBWT32-50Z
MBWT63-100Z
MBWT80-30Z
MDBWB32-25Z
MDBWB32-50Z
MDBWB32-60Z
MDBWB32-80Z
MDBWB32-100Z
MDBWB32-200Z
MDBWB32-450Z
MDBWB32TF-80Z
MDBWB40-125Z
MDBWB50-25JZ
MDBWB50-25Z
MDBWB50-50Z
MDBWB50-50Z-M9BL
MDBWB50-70Z
MDBWB50-75Z
MDBWB50-100Z
MDBWB50-300Z
MDBWB63-20Z
MDBWB63-50Z
MDBWB63-75Z
MDBWB63-100Z
MDBWB63-125Z
MDBWB63-125Z-M9BWL
MDBWB80-25Z
MDBWB80-50Z
MDBWB80-75Z
MDBWB80-200Z
MDBWB80-300Z
MDBWB100-50Z
MDBWB100-75Z
MDBWB100-100Z
MDBWB100-150Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Ambiente, applicazioni Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications

196.95 €

1 26 giorni 32-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

206.56 €

1 26 giorni 32-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

211.32 €

1 26 giorni 32-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

213.76 €

1 26 giorni 40-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

213.76 €

1 26 giorni 40-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

235.34 €

1 26 giorni 40-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

292.97 €

1 26 giorni 40-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

276.18 €

1 26 giorni 50-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

319.39 €

1 26 giorni 50-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

265.35 €

1 26 giorni 5072StandardCuscino d'ariaSenza magneteG---Tipo baseNessunoAssente

306.19 €

1 26 giorni 63-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

338.63 €

1 26 giorni 63-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

316.97 €

1 26 giorni 63-StandardCuscino d'ariaSenza magneteG---Tipo baseNessunoAssente

339.81 €

1 26 giorni 80-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

387.82 €

1 26 giorni 80-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

399.85 €

1 26 giorni 80-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

435.82 €

1 26 giorni 80-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

403.39 €

1 26 giorni 100-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

420.26 €

1 26 giorni 100-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

549.73 €

1 26 giorni 125-StandardSmorzatore in gommaSenza magneteRc---Tipo baseNessunoAssente

223.31 €

1 26 giorni 40-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo flangiaNessunoAssente

230.52 €

1 26 giorni 40-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo flangiaNessunoAssente

319.63 €

1 26 giorni 63-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo flangiaNessunoAssente

302.52 €

1 26 giorni 40-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo con piede assialeNessunoAssente

340.92 €

1 26 giorni 50-TermoresistenzaCuscino d'ariaSenza magneteRc---Tipo con piede assialeNessunoCilindro resistente al calore (da -10 a 150°C)

235.24 €

1 26 giorni 32-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Perno di articolazione centraleNessunoAssente

374.79 €

1 26 giorni 63-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Perno di articolazione centraleNessunoAssente

386.77 €

1 26 giorni 80-StandardCuscino d'ariaSenza magneteRc---Perno di articolazione centraleNessunoAssente

201.77 €

1 26 giorni 32-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

206.56 €

1 26 giorni 32-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

211.40 €

1 26 giorni 32-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

216.18 €

1 26 giorni 32-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

216.18 €

1 26 giorni 32-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

235.40 €

1 26 giorni 32-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

283.40 €

1 26 giorni 32155StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

216.18 €

1 26 giorni 32-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoGSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

232.98 €

1 26 giorni 40-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

296.68 €

1 26 giorni 50-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseTelone in nylon (un solo lato)Assente

250.97 €

1 26 giorni 50-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

261.82 €

1 26 giorni 50-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

324.02 €

1 26 giorni 50-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcM9B32Tipo baseNessunoAssente

272.61 €

1 26 giorni 50-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

272.61 €

1 26 giorni 50-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

283.40 €

1 26 giorni 50-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

369.82 €

1 26 giorni 50-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

303.82 €

1 26 giorni 63-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

314.63 €

1 26 giorni 63-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

325.40 €

1 26 giorni 63-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

336.26 €

1 26 giorni 63-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

347.06 €

1 26 giorni 63-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

413.77 €

1 26 giorni 63-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcM9BW32Tipo baseNessunoAssente

337.44 €

1 26 giorni 80-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

349.42 €

1 26 giorni 80-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

361.45 €

1 26 giorni 80-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

421.44 €

1 26 giorni 80-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

469.45 €

1 26 giorni 80-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

415.40 €

1 26 giorni 100-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

432.29 €

1 26 giorni 100-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

449.10 €

1 26 giorni 100-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

482.73 €

1 26 giorni 100-StandardCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta doppia Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Operating Pressure(MPa) 0.05–1.0

Supporto tecnico