Air Cylinder, Air-Hydro Type, Double Acting, Single Rod CA2□H Series

Air Cylinder, Air-Hydro Type, Double Acting, Single Rod CA2□H Series
An air cylinder with easy air cushion control.
[Features]
· Weight reduced by up to 15%.
· Various switches such as compact auto switches and strong magnetic field resistant switches can be mounted.
· Part numbers are set for products with rod-end brackets and pivot brackets. (No need to order separately.)
*See the manufacturer's catalog for detailed specifications.
*Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CA2BFH80TF-16
CA2BH40-50
CA2BH40-80
CA2BH40-100
CA2BH40-150J
CA2BH40-200
CA2BH40-300
CA2BH40-400
CA2BH40TF-160
CA2BH50-50
CA2BH50-50J
CA2BH50-100
CA2BH50-150
CA2BH50-170
CA2BH50-175
CA2BH50-200
CA2BH50-250
CA2BH50-300
CA2BH50-400
CA2BH50TF-1000
CA2BH50TF-500
CA2BH50TF-600
CA2BH63-100
CA2BH63-150
CA2BH63-160
CA2BH63-170
CA2BH63-200
CA2BH63-280
CA2BH63-300
CA2BH63-400
CA2BH63TF-400
CA2BH80-50
CA2BH80-80
CA2BH80-100
CA2BH80-150
CA2BH80-170
CA2BH80-200
CA2BH80-250
CA2BH80-320
CA2BH80-420
CA2BH80-500
CA2BH80-600
CA2BH80-700
CA2BH80TF-160
CA2BH100-100
CA2BH100-150
CA2BH100-200
CA2BH100-250
CA2BH100-400
CA2BH100-500
CA2BH100TF-100
CA2BH100TF-200
CA2CH50-100
CA2CH63-150
CA2CH63-250
CA2CH63-300
CA2CH80-100
CA2CH80-200
CA2DFH40-50J
CA2DH40-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Valvole Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Bellows Tube Material Tipo di connettore

259.00 €

1 26 giorni 8016DisponibileSenza magneteG---Tipo baseNessunoTubo al neon-

146.16 €

1 26 giorni 40-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

154.77 €

1 44 giorni 40-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

154.77 €

1 26 giorni 40-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

220.31 €

1 26 giorni 40-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseCopertone in nylonIn alluminio-

171.94 €

1 26 giorni 40-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

189.11 €

1 26 giorni 40-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

206.32 €

1 26 giorni 40-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

167.63 €

1 26 giorni 40-NASenza magneteG---Tipo baseSenza cordolo astaIn alluminioAssente

200.97 €

1 26 giorni 50-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

245.06 €

1 26 giorni 50-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseCopertone in nylonIn alluminio-

215.98 €

1 26 giorni 50-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

231.03 €

1 26 giorni 50-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

238.60 €

1 26 giorni 50-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

238.60 €

1 26 giorni 50730DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

246.08 €

1 26 giorni 50-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

261.11 €

1 26 giorni 50-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

276.16 €

1 26 giorni 50-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

306.24 €

1 26 giorni 50-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

486.79 €

1 43 giorni 501,000NASenza magneteG---Tipo baseSenza cordolo astaIn alluminioAssente

336.32 €

1 26 giorni 50-DisponibileSenza magneteG---Tipo baseNessunoIn alluminio-

366.40 €

1 43 giorni 50-NASenza magneteG---Tipo baseSenza cordolo astaIn alluminioAssente

256.81 €

1 26 giorni 63-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

271.85 €

1 26 giorni 63-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

279.40 €

1 26 giorni 63-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

279.40 €

1 26 giorni 63-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

286.89 €

1 26 giorni 63-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

317.03 €

1 26 giorni 63-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

317.03 €

1 26 giorni 63-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

347.06 €

1 26 giorni 63-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

347.06 €

1 26 giorni 63-DisponibileSenza magneteG---Tipo baseNessunoIn alluminio-

267.55 €

1 26 giorni 80-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

284.77 €

1 26 giorni 80-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

284.77 €

1 26 giorni 80-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

301.94 €

1 26 giorni 80-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

310.55 €

1 26 giorni 80-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

319.16 €

1 26 giorni 80-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

336.32 €

1 26 giorni 80-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

370.71 €

1 44 giorni 80-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

405.10 €

1 26 giorni 80-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

422.27 €

1 44 giorni 80-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

456.69 €

1 26 giorni 80-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

491.03 €

1 26 giorni 80-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

310.53 €

1 26 giorni 80-DisponibileSenza magneteG---Tipo baseNessunoIn alluminio-

334.19 €

1 26 giorni 100-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

357.79 €

1 26 giorni 100-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

381.52 €

1 26 giorni 100-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

405.10 €

1 26 giorni 100-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

475.98 €

1 26 giorni 100-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

523.31 €

1 26 giorni 100-DisponibileSenza magneteRc---Tipo baseNessunoIn alluminio-

334.19 €

1 26 giorni 100-DisponibileSenza magneteG---Tipo baseNessunoIn alluminio-

381.52 €

1 26 giorni 100-DisponibileSenza magneteG---Tipo baseNessunoIn alluminio-

226.81 €

1 26 giorni 50-DisponibileSenza magneteRc---Cavallotto singoloNessunoIn alluminio-

286.95 €

1 26 giorni 63-DisponibileSenza magneteRc---Cavallotto singoloNessunoIn alluminio-

317.03 €

1 26 giorni 63-DisponibileSenza magneteRc---Cavallotto singoloNessunoIn alluminio-

332.15 €

1 26 giorni 63-DisponibileSenza magneteRc---Cavallotto singoloNessunoIn alluminio-

306.31 €

1 26 giorni 80-DisponibileSenza magneteRc---Cavallotto singoloNessunoIn alluminio-

340.69 €

1 26 giorni 80-DisponibileSenza magneteRc---Cavallotto singoloNessunoIn alluminio-

201.06 €

1 26 giorni 40-DisponibileSenza magneteRc---Perno a UCopertone in nylonIn alluminio-

156.95 €

1 26 giorni 40-DisponibileSenza magneteRc---Perno a UNessunoIn alluminio-

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità NA
Cushion Assente Operating Pressure(MPa) 0.1–1.0 Custom-made Specifications Assente
Tipo Tipo idro

Supporto tecnico