Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.23 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
41.23 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
45.23 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
41.23 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
45.24 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
41.23 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
42.23 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
46.24 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
42.23 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
42.23 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
42.23 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
42.23 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
42.19 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
46.18 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
46.18 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
40.10 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
50.19 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
46.18 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
109.53 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 2 | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
51.26 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
47.24 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
51.27 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
82.27 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | A73 | 0.5 | 2 | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
47.24 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
56.26 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | - | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | ||
56.26 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
60.27 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
56.26 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
74.19 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | - | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | ||
53.27 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | - | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | ||
49.24 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
53.27 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
49.24 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
54.21 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
50.19 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
57.27 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
47.32 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
54.26 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
58.27 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
54.26 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
57.23 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
67.31 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
63.29 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
67.31 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
55.74 € | 1 | Preventivo | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
64.95 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
69.31 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
76.27 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
67.56 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
82.34 € | 1 | 26 giorni | 16 | 730 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
88.35 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
84.34 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | - | ||
41.23 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Cavallotto doppio | - | ||
42.23 € | 1 | 26 giorni | 10 | 17 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Cavallotto doppio | - | ||
42.23 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Cavallotto doppio | - | ||
46.18 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Cavallotto doppio | - | ||
56.26 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Cavallotto doppio | - | ||
69.31 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Cavallotto doppio | - | ||
49.24 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Cavallotto doppio | - | ||
50.19 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Cavallotto doppio | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | A basso attrito (Resistenza interna) | Bloccaggio estremità | NA |
Cushion | Smorzatore in gomma | Operating Pressure(MPa) | 0,03 – 0,7 | Custom-made Specifications | Assente |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Tipo di connettore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali