Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.27 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
57.85 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta femmina | Assente | ||
57.85 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
57.85 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
57.85 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
57.85 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
60.52 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
126.40 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | M9B | 3 | 2 | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
63.18 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
63.18 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
65.76 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Assente | ||
65.76 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
68.42 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
73.61 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
84.05 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
57.85 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
63.18 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
65.76 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M5×0.8 | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Assente | ||
68.42 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M5×0.8 | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Assente | ||
89.58 € | 1 | 98 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
61.40 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
61.40 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
64.05 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
66.65 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
66.65 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
69.31 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
69.31 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
71.90 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
74.48 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
79.74 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
85.05 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
90.31 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta femmina | - | ||
90.31 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
100.60 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
67.44 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
64.05 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
66.65 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta femmina | - | ||
66.65 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
71.90 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M5×0.8 | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta femmina | Assente | ||
71.90 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
74.48 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M5×0.8 | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Assente | ||
79.74 € | 1 | 26 giorni | 25 | 730 | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M5×0.8 | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Assente | ||
79.74 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
85.05 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
90.31 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M5×0.8 | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Assente | ||
142.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M5 × 0.8 | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
62.27 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
64.94 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
64.94 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
67.53 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
67.53 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
70.19 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
72.77 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
75.39 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
80.63 € | 1 | 26 giorni | 32 | 730 | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
80.63 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
85.94 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
91.18 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
133.35 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | - | ||
64.94 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | G | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Assente |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | A basso attrito (Resistenza interna) | Bloccaggio estremità | NA |
Cushion | Smorzatore in gomma | Swinging Receiving Metal | Senza staffa | Rod Tip Metal Fitting | Senza staffa |
Tipo | Senza lubrificazione |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Tipo di connettore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali