Smooth Cylinder CA2Y Series

Smooth Cylinder CA2Y Series
A special air cylinder with reduced stick-slip at low speed ranges.
[Features]
· Stable operation possible even at 5 mm/s (based on JIS B 8377).
· Ensures low friction, even during bi-directional operation.
· Lightweight and with improved functionality (new structure equivalent to the standard models).
· Interchangeable (mounting compatibility) with the standard models.
*See the SMC catalog for specification details.
*Product pictures are representative images. CAD data is not supported for some model numbers.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CA2YB50TF-350Z
CA2YB63-80Z
CA2YB63-125Z
CA2YB63TF-600Z
CA2YB80TF-150Z
CA2YB100-350Z
CA2YC40-200Z
CA2YC50-75Z
CA2YD50-100Z
CA2YD50-125Z
CA2YF50-100Z
CA2YF80-600Z
CA2YF80-650Z
CA2YG50-800Z
CA2YL50-150Z
CA2YL50-200Z
CA2YL50-500Z
CA2YL50TF-50Z
CA2YL50TF-600Z
CA2YL80-800Z
CA2YL80TN-100Z
CA2YT50TF-500Z
CA2YT80-150Z
CDA2YB50-150Z
CDA2YB50-575Z
CDA2YB50TF-100Z
CDA2YB50TF-150Z
CDA2YB50TF-400Z
CDA2YB63-75Z
CDA2YB63-125Z
CDA2YB63-150Z
CDA2YB63-200Z
CDA2YB63TF-200Z
CDA2YB63TF-250Z
CDA2YB63TF-400Z
CDA2YB80-250Z
CDA2YB80TF-200Z
CDA2YB80TF-250Z
CDA2YB80TF-500Z
CDA2YC63-125Z
CDA2YC63-165Z
CDA2YD40-125Z
CDA2YD50-125Z
CDA2YD50-400Z
CDA2YD63-50Z-A54
CDA2YD63-150Z
CDA2YD63TF-400Z
CDA2YD100-200Z
CDA2YD100-200Z-W
CDA2YF50-500Z
CDA2YG63-200Z-M9BWLS
CDA2YL50-500Z
CDA2YT63TF-300Z
CDA2YT80-400Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Operating Pressure
(MPa)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Tipo di connettore

301.94 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Senza magneteG---Senza staffaTipo baseAssente

278.27 €

1 26 giorni 63-0,01 – 0,7Senza magneteRc---Senza staffaTipo base-

285.82 €

1 26 giorni 63-0,01 – 0,7Senza magneteRc---Senza staffaTipo base-

428.74 €

1 26 giorni 63-0,01 – 0,7Senza magneteG---Senza staffaTipo base-

362.10 €

1 26 giorni 80-0,01 – 0,7Senza magneteG---Senza staffaTipo base-

553.39 €

1 26 giorni 100-0,01 – 0,7Senza magneteRc---Senza staffaTipo base-

191.34 €

1 26 giorni 40-0.02 to 0.7Senza magneteRc---Senza staffaCavallotto singolo-

230.03 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Senza magneteRc---Senza staffaCavallotto singolo-

237.52 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Senza magneteRc---Senza staffaPerno a U-

245.06 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Senza magneteRc---Senza staffaPerno a U-

237.52 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Senza magneteRc---Senza staffaTipo flangia estremità asta-

538.40 €

1 26 giorni 80-0,01 – 0,7Senza magneteRc---Senza staffaTipo flangia estremità asta-

572.73 €

1 26 giorni 80-0,01 – 0,7Senza magneteRc---Senza staffaTipo flangia estremità asta-

448.03 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Senza magneteRc---Senza staffaFlangia lato testa-

252.61 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Senza magneteRc---Senza staffaTipo con piede assiale-

267.61 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Senza magneteRc---Senza staffaTipo con piede assiale-

357.85 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Senza magneteRc---Senza staffaTipo con piede assiale-

222.48 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Senza magneteG---Senza staffaTipo con piede assialeAssente

387.98 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Senza magneteG---Senza staffaTipo con piede assiale-

603.47 €

1 26 giorni 80-0,01 – 0,7Senza magneteRc---Senza staffaTipo con piede assiale-

366.47 €

1 26 giorni 80-0,01 – 0,7Senza magneteNPT---Senza staffaTipo con piede assiale-

377.19 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Senza magneteG---Senza staffaTipo con perno di articolazione centrale-

409.40 €

1 26 giorni 80-0,01 – 0,7Senza magneteRc---Senza staffaTipo con perno di articolazione centrale-

248.32 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Senza staffaTipo base-

383.69 €

1 26 giorni 505750,01 – 0,7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Senza staffaTipo base-

233.21 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Magnete incorporatoGSenza interruttore--Senza staffaTipo baseAssente

248.32 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Magnete incorporatoGSenza interruttore--Senza staffaTipo base-

329.69 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Magnete incorporatoGSenza interruttore--Senza staffaTipo base-

278.35 €

1 26 giorni 63-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Senza staffaTipo base-

293.39 €

1 26 giorni 63-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Senza staffaTipo base-

300.87 €

1 26 giorni 63-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Senza staffaTipo base-

315.97 €

1 26 giorni 63-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Senza staffaTipo base-

315.97 €

1 26 giorni 63-0,01 – 0,7Magnete incorporatoGSenza interruttore--Senza staffaTipo base-

331.02 €

1 26 giorni 63-0,01 – 0,7Magnete incorporatoGSenza interruttore--Senza staffaTipo baseAssente

376.15 €

1 26 giorni 63-0,01 – 0,7Magnete incorporatoGSenza interruttore--Senza staffaTipo base-

405.23 €

1 26 giorni 80-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Senza staffaTipo base-

395.39 €

1 26 giorni 80-0,01 – 0,7Magnete incorporatoGSenza interruttore--Senza staffaTipo baseAssente

405.21 €

1 26 giorni 80-0,01 – 0,7Magnete incorporatoGSenza interruttore--Senza staffaTipo base-

491.16 €

1 26 giorni 80-0,01 – 0,7Magnete incorporatoGSenza interruttore--Senza staffaTipo baseAssente

308.48 €

1 26 giorni 63-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Senza staffaCavallotto singolo-

323.52 €

1 26 giorni 63-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Senza staffaCavallotto singolo-

182.79 €

1 26 giorni 40-0.02 to 0.7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Senza staffaPerno a U-

251.56 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Senza staffaPerno a U-

334.32 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Senza staffaPerno a U-

332.34 €

1 26 giorni 63-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcA540.52Senza staffaPerno a U-

315.97 €

1 26 giorni 63-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Senza staffaPerno a U-

391.24 €

1 26 giorni 63-0,01 – 0,7Magnete incorporatoGSenza interruttore--Senza staffaPerno a U-

521.24 €

1 26 giorni 100-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Senza staffaPerno a U-

587.89 €

1 26 giorni 100-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Giunto a snodo a UPerno a U-

364.34 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Senza staffaTipo flangia estremità asta-

361.11 €

1 46 giorni 63-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcM9BW31Senza staffaFlangia lato testa-

364.34 €

1 26 giorni 50-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Senza staffaTipo con piede assiale-

382.63 €

1 26 giorni 63-0,01 – 0,7Magnete incorporatoGSenza interruttore--Senza staffaTipo con perno di articolazione centraleAssente

504.06 €

1 26 giorni 80-0,01 – 0,7Magnete incorporatoRcSenza interruttore--Senza staffaTipo con perno di articolazione centraleAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni A basso attrito (Resistenza interna) Bloccaggio estremità NA
Cushion Assente Swinging Receiving Metal Senza staffa

Supporto tecnico