Cilindro compatto, Standard, Doppio effetto, passante, CQ2W Serie

Cilindro compatto, Standard, Doppio effetto, passante, CQ2W Serie
A space-saving cylinder designed with a short overall length. Helps to make jigs and equipment more compact.
[Features]
· Remodeled with a new body for more flexibility. Small auto switches can be mounted on the 4 surfaces.
· Auto switches can be mounted at any position on the 4 surfaces to best match the installation conditions. (ø12 to ø25: 2 surfaces)
· Improved design flexibility.
· The auto switch rail has been removed. A round groove for mounting small auto switches has been provided on the 4 surfaces. · Supports up to ø200.
· No projection of auto switches.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Scanalature rotonde per il montaggio di sensori piccoli:
     ø12 a ø25: 2 superfici
     ø32 a ø100: 4
     superfici.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDQ2WA12-20DCZ
CDQ2WA12-30DMZ
CDQ2WA16-10DMZ
CDQ2WA16-10DZ
CDQ2WA16-20DCMZ
CDQ2WA16-20DMZ
CDQ2WA16-25DZ
CDQ2WA16-30DCMZ
CDQ2WA16-30DMZ
CDQ2WA16-30DZ
CDQ2WA20-10DCZ
CDQ2WA20-15DMZ
CDQ2WA20-15DZ
CDQ2WA20-20DCMZ
CDQ2WA20-20DZ
CDQ2WA20-25DCZ
CDQ2WA20-25DMZ
CDQ2WA20-30DZ
CDQ2WA20-35DMZ
CDQ2WA20-40DCZ
CDQ2WA25-10DZ
CDQ2WA25-20DMZ
CDQ2WA25-30DZ
CDQ2WA25-35DCZ
CDQ2WA25-50DZ
CDQ2WA32-10DZ
CDQ2WA32-15DCZ
CDQ2WA32-15DZ
CDQ2WA32-20DMZ
CDQ2WA32-20DZ
CDQ2WA32-25DCZ
CDQ2WA32-25DMZ
CDQ2WA32-30DMZ
CDQ2WA32-30DZ
CDQ2WA32-40DZ
CDQ2WA32-50DCMZ
CDQ2WA32-50DCZ
CDQ2WA32-50DMZ
CDQ2WA32-50DZ
CDQ2WA32-75DCMZ
CDQ2WA32-75DCZ
CDQ2WA32-75DMZ
CDQ2WA32-75DZ
CDQ2WA32-100DMZ
CDQ2WA32-100DZ
CDQ2WA40-10DZ
CDQ2WA40-15DZ
CDQ2WA40-20DZ
CDQ2WA40-25DMZ
CDQ2WA40-25DZ
CDQ2WA40-30DZ
CDQ2WA40-40DCZ
CDQ2WA40-50DCMZ
CDQ2WA40-50DCZ
CDQ2WA40-50DMZ
CDQ2WA40-50DZ
CDQ2WA40-75DCMZ
CDQ2WA40-75DMZ
CDQ2WA40-75DZ
CDQ2WA40-100DZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo corpo principale D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Temperatura di esercizio
(℃)
Pressione di esercizio
(MPa)
Specifications Support bracket Port thread type Body Options Auto Switch Type of Mount Support Lock unit magnet Tipo Slot montaggio interruttore automatico Opzione Opzione

67.37 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto12-StandardStandard-10~ 700.07~1Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MCon finecorsa in gomma---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

64.85 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto12-StandardStandard-10~ 700.07~1Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

48.85 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto16-StandardStandard-10~ 700.07~1Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

46.10 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto16-StandardStandard-10~ 700.07~1Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

67.97 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto16-StandardStandard-10~ 700.07~1Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MCon finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

59.74 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto16-StandardStandard-10~ 700.07~1Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

58.37 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto16-StandardStandard-10~ 700.07~1Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

69.97 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto16-StandardStandard-10~ 700.07~1Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MCon finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

61.73 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto16-StandardStandard-10~ 700.07~1Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

58.97 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto16-StandardStandard-10~ 700.07~1Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

59.21 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto20-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MCon finecorsa in gomma---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

56.74 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto20-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

53.98 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto20-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

66.82 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto20-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MCon finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

55.82 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto20-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

66.61 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto20-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MCon finecorsa in gomma---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

61.06 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto20-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

58.97 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto20-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

65.47 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto20-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

74.06 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto20-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MCon finecorsa in gomma---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

56.61 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto25-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

64.08 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto25-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

63.23 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto25-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

73.69 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto25-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MCon finecorsa in gomma---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

72.02 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto25-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

67.44 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

78.08 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcCon finecorsa in gomma---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

68.40 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

73.45 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

69.31 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

80.02 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcCon finecorsa in gomma---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

74.48 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

75.32 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

71.18 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

73.94 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

92.94 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcCon finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

88.77 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcCon finecorsa in gomma---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

83.24 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

79.10 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

98.03 €

1 7 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcCon finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

93.89 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcCon finecorsa in gomma---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

88.35 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

84.21 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

94.35 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

90.23 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

85.52 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto40-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

86.55 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto40-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

87.58 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto40-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

93.21 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto40-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

89.06 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto40-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

90.16 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto40-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

103.15 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto40-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcCon finecorsa in gomma---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

113.44 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto40-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcCon finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

109.27 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto40-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcCon finecorsa in gomma---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

102.42 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto40-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

98.27 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto40-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

118.77 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto40-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcCon finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

107.77 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto40-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcEstremità asta maschio---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

103.63 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto40-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

107.40 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto40-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcStandard (filettatura femmina estremità asta)---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta doppia

Supporto tecnico