Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MDNBB100TF-400J-D
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
D.I. cilindro: D(Ø) | 100 | Funzione aggiuntiva | Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio | Ambiente, applicazioni | Standard |
Cushion | Smorzatore pneumatico su entrambi i lati | Operating Pressure(MPa) | 0.08–1.0 | Specifications | Magnete incorporato |
Port thread type | G | Auto Switch | Senza interruttore | Type of Mount Support | Tipo base |
Bellows | Copertone in nylon | Custom-made Specifications | Assente | Locking Direction | Bidirezionale |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali