Cylinder With Lock, Double Acting, Single Rod CNG Series

Cylinder With Lock, Double Acting, Single Rod CNG Series
A cylinder with lock. Suitable for intermediate stops, emergency stops and drop prevention.
[Features]
· Uses the wedge effect to magnify the force applied to the taper ring and steel balls.
· Uses a brake shoe with superior wear resistance.
· The brake shoe length has been significantly increased (double that of the conventional model), providing outstanding durability and stable holding force.
· Structured so as not to be impacted by the quality of the lock-release air.
· The holding force is the same regardless of which direction the cylinder is locked.
· Manual override for unlocking.
· Format: non-lube type.
· Locking action: spring lock.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDNGBA20-25-D
CDNGBA20-50-D
CDNGBA20-60-D
CDNGBA20-75-D
CDNGBA20-90-D
CDNGBA20-100-D
CDNGBA20-125-D
CDNGBA20-150-D
CDNGBA20-200-D
CDNGBA20-250-D
CDNGBA20-300-D
CDNGBA20-350-D
CDNGBA25-25-D
CDNGBA25-50-D
CDNGBA25-75-D
CDNGBA25-1000-D
CDNGBA25-100-D
CDNGBA25-125-D
CDNGBA25-150-D
CDNGBA25-200-D
CDNGBA25-220-D
CDNGBA25-250-D
CDNGBA25-350-D
CDNGBA25-400-D
CDNGBA25-550-D
CDNGBA25-750-D
CDNGBA32-25-D
CDNGBA32-50-D
CDNGBA32-50J-D
CDNGBA32-50J-D-C73ZS
CDNGBA32-75-D
CDNGBA32-80-D
CDNGBA32-100-D
CDNGBA32-125-D
CDNGBA32-150-D
CDNGBA32-175-D
CDNGBA32-200-D
CDNGBA32-220-D
CDNGBA32-250-D
CDNGBA32-270-D
CDNGBA32-300-D
CDNGBA32-350-D
CDNGBA32-400-D
CDNGBA32-450-D
CDNGBA32-500-D
CDNGBA32-600-D
CDNGBA32-650-D
CDNGBA32-700-D
CDNGBA40-25-D
CDNGBA40-50-D
CDNGBA40-75-D
CDNGBA40-1000-D
CDNGBA40-100-D
CDNGBA40-125-D
CDNGBA40-150-D
CDNGBA40-160-D
CDNGBA40-200-D
CDNGBA40-220-D
CDNGBA40-250-D
CDNGBA40-300-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Valvole Cushion Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Tipo di connettore Staffa di montaggio interruttore automatico

361.85 €

1 26 giorni 20-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

364.63 €

1 26 giorni 20-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

367.40 €

1 26 giorni 20-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

367.40 €

1 26 giorni 20-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

370.06 €

1 26 giorni 20-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

370.06 €

1 26 giorni 20-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

372.77 €

1 26 giorni 20-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

375.61 €

1 26 giorni 20-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

381.03 €

1 26 giorni 20-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

386.40 €

1 26 giorni 20-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

391.89 €

1 26 giorni 20-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

397.37 €

1 26 giorni 20-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

371.89 €

1 26 giorni 25-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

374.65 €

1 26 giorni 25-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

377.32 €

1 26 giorni 25-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

478.31 €

1 26 giorni 251,000DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

380.15 €

1 26 giorni 25-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

382.85 €

1 26 giorni 25-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

385.52 €

1 26 giorni 25-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

390.94 €

1 26 giorni 25-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

396.48 €

1 26 giorni 25-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

396.48 €

1 26 giorni 25-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

407.40 €

1 26 giorni 25-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

412.82 €

1 26 giorni 25-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

434.65 €

1 26 giorni 25-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

456.52 €

1 26 giorni 25-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

377.32 €

1 26 giorni 32-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

380.15 €

1 26 giorni 32-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

424.74 €

1 26 giorni 32-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseCopertone in nylonAssente--

446.69 €

1 26 giorni 32-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoC7351Tipo baseCopertone in nylonAssente--

382.85 €

1 26 giorni 32-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

385.52 €

1 26 giorni 32-NACuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssenteAssenteN/A

385.52 €

1 26 giorni 32-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

388.27 €

1 26 giorni 32-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

390.94 €

1 26 giorni 32-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

396.48 €

1 26 giorni 32730DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

396.48 €

1 26 giorni 32-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

401.90 €

1 26 giorni 32-NACuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssenteAssenteN/A

401.90 €

1 26 giorni 32-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

407.40 €

1 26 giorni 32-NACuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssenteAssenteN/A

407.40 €

1 26 giorni 32-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

412.82 €

1 26 giorni 32-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

418.24 €

1 26 giorni 32-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

423.73 €

1 26 giorni 32155DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

447.44 €

1 26 giorni 32-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

440.00 €

1 26 giorni 32-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

451.05 €

1 26 giorni 32-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

450.94 €

1 26 giorni 32-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

411.94 €

1 26 giorni 40-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

415.53 €

1 26 giorni 40-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

419.19 €

1 26 giorni 40-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

553.74 €

1 26 giorni 401,000DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

422.77 €

1 26 giorni 40-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

426.45 €

1 26 giorni 40-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

430.11 €

1 26 giorni 40-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

437.37 €

1 26 giorni 40-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

437.35 €

1 26 giorni 40-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

444.61 €

1 26 giorni 40-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

444.61 €

1 26 giorni 40-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

451.89 €

1 26 giorni 40-DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoSenza interruttore--Tipo baseNessunoAssente--

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Con funzione anticaduta / Con freno / Con funzione di arresto intermedio Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità NA
Operating Pressure(MPa) 0.08–1.0 Port thread type Rc Locking Direction Bidirezionale

Supporto tecnico