Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Tipo | Push-Pull energizzato | Tensione elettrovalvola | Ingresso elettrico conduttore | Spia / circuito di protezione | Staffa di montaggio interruttore automatico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.69 € | 1 | 26 giorni | 25 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo base | Assente | Tubazione a vite | Estensione in stato eccitato | 24 V DC | Terminale DIN | Con spia e circuito di protezione (escluso G) | - | ||
251.48 € | 1 | 26 giorni | 40 | Magnete incorporato | Rc | A93 | 0.5 | 1 | Tipo base | Assente | Tubazione a vite | Estensione in stato eccitato | 24 V DC | Terminale DIN | N | N/A | ||
324.31 € | 1 | 26 giorni | 25 | Magnete incorporato | Rc | B54 | 0.5 | 2 | Tipo flangia estremità asta | Assente | Tubazione a vite | Estensione in stato eccitato | 100 V AC (50/60 Hz) | Terminale DIN | Con spia e circuito di protezione (escluso G) | N/A | ||
312.06 € | 1 | 26 giorni | 25 | Magnete incorporato | Rc | B54 | 0.5 | 2 | Tipo flangia estremità asta | Assente | Tubazione a vite | Estensione in stato eccitato | 100 V AC (50/60 Hz) | Connettore spina M | N | N/A | ||
207.73 € | 1 | 26 giorni | 20 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo con piede assiale | Assente | Tubazione a vite | Ritrazione in stato eccitato | 24 V DC | Terminale DIN | N | - | ||
222.90 € | 1 | 26 giorni | 32 | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Tipo con piede assiale | Tipo compatibile con montaggio | Tubazione a vite | Estensione in stato eccitato | 100 V AC (50/60 Hz) | Terminale DIN | N | N/A | ||
314.32 € | 1 | 26 giorni | 40 | Magnete incorporato | Rc | B54 | 3 | 2 | Tipo perno estremità asta | Assente | Tubazione a vite | Estensione in stato eccitato | 24 V DC | Terminale DIN | N | - | ||
211.65 € | 1 | 26 giorni | 20 | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Assente | Raccordi istantanei integrati | Ritrazione in stato eccitato | 24 V DC | Connettore spina M | Con spia e circuito di protezione (escluso G) | - | ||
190.27 € | 1 | 26 giorni | 20 | Senza magnete | G | - | - | - | Tipo base | Assente | Tubazione a vite | Estensione in stato eccitato | 100 V AC (50/60 Hz) | Passacavo | N | N/A | ||
227.85 € | 1 | 26 giorni | 40 | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Assente | Tubazione a vite | Estensione in stato eccitato | 24 V DC | Terminale DIN | Con spia e circuito di protezione (escluso G) | - | ||
223.68 € | 1 | 26 giorni | 40 | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Assente | Tubazione a vite | Ritrazione in stato eccitato | 200 V AC (50/60 Hz) | Passacavo | N | - | ||
237.89 € | 1 | 26 giorni | 40 | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Assente | Tubazione a vite | Estensione in stato eccitato | 220 V AC (50/60 Hz) | Terminale DIN | N | - | ||
216.73 € | 1 | 26 giorni | 32 | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Asta pistone, materiale dado estremità asta: acciaio inossidabile | Tubazione a vite | Estensione in stato eccitato | 24 V DC | Terminale DIN | Con spia e circuito di protezione (escluso G) | - | ||
244.02 € | 1 | 26 giorni | 40 | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Assente | Tubazione a vite | Estensione in stato eccitato | 220 V AC (50/60 Hz) | Terminale DIN | N | - | ||
241.02 € | 1 | 26 giorni | 40 | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Assente | Tubazione a vite | Estensione in stato eccitato | 24 V DC | Terminale DIN | N | - | ||
203.55 € | 1 | 26 giorni | 25 | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Assente | Tubazione a vite | Ritrazione in stato eccitato | 200 V AC (50/60 Hz) | Passacavo | N | - | ||
203.61 € | 1 | 26 giorni | 20 | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo con piede assiale | Tipo compatibile con montaggio | Tubazione a vite | Estensione in stato eccitato | 24 V DC | Terminale DIN | N | N/A | ||
199.44 € | 1 | 26 giorni | 32 | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Assente | Tubazione a vite | Ritrazione in stato eccitato | 100 V AC (50/60 Hz) | Passacavo | N | - | ||
221.77 € | 1 | 26 giorni | 20 | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Assente | Tubazione a vite | Estensione in stato eccitato | 24 V DC | Terminale DIN | N | - | ||
224.81 € | 1 | 26 giorni | 25 | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo a perno di testa | Tipo compatibile con montaggio | Tubazione a vite | Ritrazione in stato eccitato | 100 V AC (50/60 Hz) | Terminale DIN | N | N/A | ||
218.82 € | 1 | 26 giorni | 25 | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Assente | Tubazione a vite | Ritrazione in stato eccitato | 24 V DC | Passacavo | Con circuito di protezione | - | ||
229.92 € | 1 | 26 giorni | 32 | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo a perno di testa | Tipo compatibile con montaggio | Tubazione a vite | Estensione in stato eccitato | 200 V AC (50/60 Hz) | Terminale DIN | N | N/A | ||
225.85 € | 1 | 26 giorni | 32 | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Assente | Tubazione a vite | Estensione in stato eccitato | 200 V AC (50/60 Hz) | Passacavo | N | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | Disponibile | Cushion | Smorzatore in gomma | Operating Pressure(MPa) | 0.15–0.7 |
Bellows | Nessuno | Elettrovalvola | Singola a 2 posizioni |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Tipo
Push-Pull energizzato
Tensione elettrovalvola
Ingresso elettrico conduttore
Spia / circuito di protezione
Staffa di montaggio interruttore automatico
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali