Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Miniature Guide Rod Cylinder MGJ Series product image
Model number example
Tube Internal Diameter (mm) | Standard stroke (mm) |
---|---|
6 | 5, 10, 15 |
10 | 5, 10, 15, 20 |
Tube Internal Diameter (mm) | Applicable stroke (mm) |
---|---|
6 | 1 to 15 (spacer type) |
10 | 1 to 20 (spacer type) |
Example | Part number: MGJ6-9 Installing a 1‑mm width spacer for MGJ6-10. External size is the same as MGJ6-10 |
Type | Special functions | Wire Exit | Indicator light | Wiring (output) | Load Voltage | Auto switch model number | Applicable load | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direct mounting | Lead wire length (m) | |||||||||||
DC | 0.5 (Nil) | 3 (L) | 5 (Z) | |||||||||
Solid state auto switch | - | Grommet (perpendicular) | Yes | 3-wire (NPN) | 24 V | 5 V 12 V | F8N | ● | ● | ○ | IC circuit | Relay PLC |
3-wire (PNP) | F8P | ● | ● | ○ | ||||||||
2-Wire | 12 V | F8B | ● | ● | ○ | - |
Tube Internal Diameter (mm) | 6 | 10 |
---|---|---|
Operating method | Double acting type | |
Applicable fluids | Air | |
Proof pressure | 1.05 MPa | |
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |
Minimum operating pressure | 0.15 MPa | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -10°C to +60°C (no freezing) | |
Cushioning | Rubber bumper at both ends | |
Lubrication | Non-lube | |
Operating piston speed | 50 to 500 mm/sNote) | |
Stroke length tolerance | (0 to +1.0) mm | |
Connection port size | M3 ×; 0.5 | |
Guide size | ø5 (5‑mm diameter guide) | ø6 (6‑mm diameter guide) |
Miniature Guide Rod Cylinder MGJ Series Structural Drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum Alloy | Hard Anodize |
2 | Rod Cover | Aluminum Alloy | Chromate |
3 | Piston | Aluminum Alloy | Chromate |
4 | Piston rod | Stainless steel | - |
5 | Magnet retainer | Aluminum Alloy | Chromated, in case of ø6 (6‑mm diameter) |
Stainless steel | In case of ø10 (10‑mm diameter) | ||
6 | Seal retainer | Aluminum Alloy | Chromated, in case of ø6 (6‑mm diameter) |
Stainless steel | In case of ø10 (10‑mm diameter) | ||
7 | Guide rod | Carbon steel | Hard chrome plated |
8 | Plate | Aluminum Alloy | Hard Anodize |
9 | Torque socket head bolt | Carbon steel | Nickel plated, in case of ø6 (6‑mm diameter) |
Hexagon socket head bolt | Carbon steel | Nickel plated, in case of ø10 (10‑mm diameter) | |
10 | Brazier head hexagon socket bolt | Carbon steel | Nickel plating |
11 | Dampers | Resin | - |
12 | Magnet | - | - |
13 | Bushing | Resin/Copper alloy (Multiple layers) | - |
14 | Rod Gasket | NBR | - |
15 | Piston Gasket | NBR | - |
16 | O-ring | NBR | - |
(Unit: mm)
Miniature Guide Rod Cylinder MGJ Series dimensional drawing
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.08 € | 1 | 26 giorni | 6 | 1 | Senza interruttore | - | - | - | ||
140.08 € | 1 | 26 giorni | 6 | 2 | Senza interruttore | - | - | - | ||
140.08 € | 1 | 26 giorni | 6 | 3 | Senza interruttore | - | - | - | ||
140.08 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | Senza interruttore | - | - | - | ||
188.84 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8B | 0.5 | 1 | - | ||
140.08 € | 1 | 4 giorni | 6 | 5 | Senza interruttore | - | - | - | ||
237.61 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8B | 0.5 | 2 | - | ||
242.66 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8B | 3 | 2 | - | ||
188.84 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8B | 0.5 | 1 | - | ||
247.94 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8B | 5 | 2 | - | ||
237.60 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8N | 0.5 | 2 | - | ||
242.66 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8N | 3 | 2 | - | ||
237.60 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8P | 0.5 | 2 | - | ||
242.66 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8P | 3 | 2 | - | ||
188.84 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8P | 0.5 | 1 | - | ||
247.94 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8P | 5 | 2 | - | ||
142.77 € | 1 | 26 giorni | 6 | 6 | Senza interruttore | - | - | - | ||
240.29 € | 1 | 26 giorni | 6 | 6 | F8B | 0.5 | 2 | - | ||
245.35 € | 1 | 26 giorni | 6 | 6 | F8B | 3 | 2 | - | ||
240.29 € | 1 | 26 giorni | 6 | 6 | F8N | 0.5 | 2 | - | ||
240.29 € | 1 | 26 giorni | 6 | 6 | F8P | 0.5 | 2 | - | ||
245.35 € | 1 | 26 giorni | 6 | 6 | F8P | 3 | 2 | - | ||
142.77 € | 1 | 26 giorni | 6 | 7 | Senza interruttore | - | - | - | ||
142.77 € | 1 | 26 giorni | 6 | 8 | Senza interruttore | - | - | - | ||
245.35 € | 1 | 26 giorni | 6 | 8 | F8B | 3 | 2 | - | ||
240.29 € | 1 | 26 giorni | 6 | 8 | F8P | 0.5 | 2 | - | ||
142.77 € | 1 | 26 giorni | 6 | 9 | Senza interruttore | - | - | - | ||
142.77 € | 1 | 7 giorni | 6 | 10 | Senza interruttore | - | - | - | ||
240.29 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8B | 0.5 | 2 | - | ||
245.35 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8B | 3 | 2 | - | ||
194.06 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8B | 3 | 1 | - | ||
122.78 € | 1 | 6 giorni | 6 | - | F8B | 0.5 | 1 | - | ||
92.72 € | 1 | 6 giorni | 6 | - | F8B | 5 | 1 | - | ||
240.31 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8N | 0.5 | 2 | - | ||
245.35 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8N | 3 | 2 | - | ||
194.06 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8N | 3 | 1 | - | ||
191.53 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8N | 0.5 | 1 | - | ||
240.29 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8P | 0.5 | 2 | - | ||
245.35 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8P | 3 | 2 | - | ||
194.06 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8P | 3 | 1 | - | ||
191.53 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8P | 0.5 | 1 | - | ||
145.52 € | 1 | 26 giorni | 6 | 11 | Senza interruttore | - | - | - | ||
145.53 € | 1 | 26 giorni | 6 | 12 | Senza interruttore | - | - | - | ||
145.52 € | 1 | 26 giorni | 6 | 13 | Senza interruttore | - | - | - | ||
243.03 € | 1 | 26 giorni | 6 | 13 | F8N | 0.5 | 2 | - | ||
243.03 € | 1 | 26 giorni | 6 | 13 | F8P | 0.5 | 2 | - | ||
145.52 € | 1 | 26 giorni | 6 | 14 | Senza interruttore | - | - | - | ||
145.53 € | 1 | 4 giorni | 6 | 15 | Senza interruttore | - | - | - | ||
243.03 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8B | 0.5 | 2 | - | ||
248.10 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8B | 3 | 2 | - | ||
253.39 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8B | 5 | 2 | - | ||
243.03 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8N | 0.5 | 2 | - | ||
113.46 € | 1 | 6 giorni | 6 | - | F8N | 3 | 2 | - | ||
243.03 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8P | 0.5 | 2 | - | ||
248.10 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8P | 3 | 2 | - | ||
253.39 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | F8P | 5 | 2 | - | ||
151.06 € | 1 | 26 giorni | 10 | 1 | Senza interruttore | - | - | - | ||
151.06 € | 1 | 26 giorni | 10 | 2 | Senza interruttore | - | - | - | ||
151.06 € | 1 | 26 giorni | 10 | 3 | Senza interruttore | - | - | - | ||
151.00 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | Senza interruttore | - | - | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Con guida |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato | Ambiente, applicazioni | Standard | Cushion | Finecorsa in gomma su entrambe le estremità |
Operating Pressure(MPa) | 0.15–0.7 | Specifications | Magnete incorporato |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tipo di connettore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali