MLGC Series Compact External Guide Cylinder With Fine Lock

MLGC Series Compact External Guide Cylinder With Fine Lock
MLGC Series Compact External Guide Cylinder With Fine Lock has a built-in fine locking mechanism.
[Features]
· Can be locked in both directions.
· Maximum piston speed: 500 mm/s.
· Air cushion equipped as standard.
· Can detect the operating position.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MLGCLB20-75-D
MLGCLB20-75-E
MLGCLB20-100-E
MLGCLB20-125-D
MLGCLB20-150-D
MLGCLB20-150-P
MLGCLB20-150-R-D
MLGCLB20-150-R-E
MLGCLB20-150-R-P
MLGCLB20-200-R-D
MLGCLB20-220-P
MLGCLB20-300-R-E
MLGCLB20-350-E
MLGCLB20-350-R-E
MLGCLB25-75-E
MLGCLB25-75-R-E
MLGCLB25-100-D
MLGCLB25-100-E
MLGCLB25-100-R-D
MLGCLB25-100-R-E
MLGCLB25-125-D
MLGCLB25-125-E
MLGCLB25-150-D
MLGCLB25-150-R-D
MLGCLB25-200-D
MLGCLB25-200-E
MLGCLB25-300-R-E
MLGCLB25-450-R-D
MLGCLB25-500-E
MLGCLB25-500-R-E
MLGCLB32-75-D
MLGCLB32-75-E
MLGCLB32-75-R-E
MLGCLB32-100-E
MLGCLB32-100-R-E
MLGCLB32-125-R-E
MLGCLB32-150-D
MLGCLB32-150-R-E
MLGCLB32-160-E
MLGCLB32-200-D
MLGCLB32-200-R-D
MLGCLB32-250-R-D
MLGCLB32-250-R-E
MLGCLB32-250-R-E-C73
MLGCLB32-300-D
MLGCLB32-300-R-D
MLGCLB32-300-R-E
MLGCLB32-300-R-E-C73
MLGCLB32-350-E
MLGCLB32-350-R-E
MLGCLB40-75-E
MLGCLB40-75-P
MLGCLB40-100-D
MLGCLB40-100-E
MLGCLB40-100-R-E
MLGCLB40-100-R-P
MLGCLB40-125-E
MLGCLB40-125-R-E
MLGCLB40-150-D
MLGCLB40-150-R-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Type of Shaft Bearing Lock actuation system With/without plate Tipo di connettore Staffa di montaggio interruttore automatico

909.68 €

1 26 giorni 20-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaCon piastra posteriore--

909.68 €

1 26 giorni 20-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Con piastra posteriore--

922.03 €

1 26 giorni 20-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Con piastra posteriore--

934.45 €

1 26 giorni 20-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaCon piastra posteriore--

946.87 €

1 26 giorni 20-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaCon piastra posteriore--

946.89 €

1 26 giorni 20-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)Con piastra posteriore--

990.87 €

1 26 giorni 20-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaWith rear plate--

990.87 €

1 26 giorni 20-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

990.87 €

1 26 giorni 20-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)With rear plate--

1,015.74 €

1 26 giorni 20-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaWith rear plate--

996.56 €

1 26 giorni 20-M5×0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)Con piastra posterioreAssenteN/A

1,065.40 €

1 26 giorni 20-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

1,046.19 €

1 26 giorni 20-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Con piastra posteriore--

1,090.19 €

1 26 giorni 20-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

1,072.23 €

1 26 giorni 25-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Con piastra posteriore--

1,129.85 €

1 26 giorni 25-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

1,084.60 €

1 26 giorni 25-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaCon piastra posteriore--

1,084.60 €

1 26 giorni 25-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Con piastra posteriore--

1,142.21 €

1 26 giorni 25-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaWith rear plate--

1,142.21 €

1 26 giorni 25-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

1,097.00 €

1 26 giorni 25-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaCon piastra posteriore--

1,097.00 €

1 26 giorni 25-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Con piastra posteriore--

1,109.42 €

1 26 giorni 25-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaCon piastra posteriore--

1,167.03 €

1 26 giorni 25-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaWith rear plate--

1,134.26 €

1 26 giorni 25-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaCon piastra posteriore--

1,134.26 €

1 26 giorni 25-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Con piastra posteriore--

1,241.52 €

1 26 giorni 25-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

1,315.98 €

1 26 giorni 25155M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaWith rear plate--

1,283.24 €

1 26 giorni 25-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Con piastra posteriore--

1,340.87 €

1 26 giorni 25-M5 × 0.8Senza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

1,084.60 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaCon piastra posteriore--

1,084.56 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Con piastra posteriore--

1,142.21 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

1,097.00 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Con piastra posteriore--

1,154.63 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

1,167.03 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

1,121.77 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaCon piastra posteriore--

1,179.40 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

1,146.68 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Con piastra posteriore--

1,146.68 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaCon piastra posteriore--

1,204.31 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaWith rear plate--

1,229.10 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaWith rear plate--

1,229.10 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

1,270.23 €

1 26 giorni 32-RcC730.52Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

1,196.31 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaCon piastra posteriore--

1,253.94 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaWith rear plate--

1,253.94 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

1,295.05 €

1 26 giorni 32-RcC730.52Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

1,221.15 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Con piastra posteriore--

1,278.77 €

1 26 giorni 32-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

1,348.65 €

1 26 giorni 40-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Con piastra posteriore--

1,348.65 €

1 26 giorni 40-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)Con piastra posteriore--

1,366.73 €

1 26 giorni 40-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaCon piastra posteriore--

1,366.73 €

1 26 giorni 40-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Con piastra posteriore--

1,441.24 €

1 26 giorni 40-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

1,441.24 €

1 26 giorni 40-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBlocco pneumatico (blocco pressurizzato)With rear plate--

1,384.82 €

1 26 giorni 40-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)Con piastra posteriore--

1,459.34 €

1 26 giorni 40-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

1,402.85 €

1 26 giorni 40-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereblocco a combinazione molla /pneumaticaCon piastra posteriore--

1,477.39 €

1 26 giorni 40-RcSenza interruttore--Tipo baseCuscinetto boccola a sfereBloccaggio a molla (bloccaggio dello scarico)With rear plate--

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Con guida
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Cushion Cuscino d'aria
Operating Pressure(MPa) 0.2–1.0 Specifications Magnete incorporato Specification of cylinder Cilindro “Fine Lock” integrato tipo compatto
Locking Direction Bidirezionale

Supporto tecnico