Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FGDT/FGDF: product images
FGDC/FGDE: product images
Model number example
Model | FGDCA | FGDCB | FGDEA | FGDEB | FGDTA | FGDTB | FGDFA | FGDFB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port size Rc | 3/8, 1/2, 3/4 | ||||||||
Maximum operating pressure MPa Note 1) | 0.7 | 1 | |||||||
Operating temperature °C | 0 to 80 | ||||||||
Number of elements | 1 | 2 Note 2) | 1 | 2 Note 2) | 1 | 2 Note 2) | 1 | 2 Note 2) | |
Element size, mm | ø65 to 70 (diameter 65 mm to 70 mm) ×; L250 | ø65 to 70 (diameter 65 mm to 70 mm) ×; L500 (L250 ×; 2) | ø65 to 70 (diameter 65 mm to 70 mm) ×; L250 | ø65 to 70 (diameter 65 mm to 70 mm) ×; L500 (L250 ×; 2) | ø65 to 70 (diameter 65 mm to 70 mm) ×; L250 | ø65 to 70 (diameter 65 mm to 70 mm) ×; L500 (L250 ×; 2) | ø65 to 70 (diameter 65 mm to 70 mm) ×; L250 | ø65 to 70 (diameter 65 mm to 70 mm) ×; L500 (L250 ×; 2) | |
Main materials Note 3) | Cover | Aluminum | SCS14 | ||||||
Case | SPCE | SUS316 | |||||||
Gasket · O-ring | NBR | Fluororesin | |||||||
Seal type | Nylon | Nylon/fluororesin | Fluororesin | ||||||
Weight (kg) | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 3.8 | |
Internal volume L | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 3.4 |
With differential pressure indicator (X77) / With differential pressure indication switch (X78) - Model number example
(Unit: mm)
Filter For Industrial Use FGD Series dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | Element length | A | B | Port size Rc |
---|---|---|---|---|
FGDC FGDE | A(L250) | 314 | 346 | 3/8, 1/2, 3/4 |
B(L500) | 574 | 606 | ||
FGDT FGDF | A(L250) | 314 | 349 | |
B(L500) | 574 | 608 |
Codice componente
|
---|
BP-1S |
BP-2S |
BP-3S |
CB-60H |
CB-61H |
CB-62H |
CB-63H |
FGDTA-03 |
KT-FGDC |
KT-FGDE |
KT-FGDF |
KT-FGDT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Materiale bicchierino | Specifications | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Lunghezza elemento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.71 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Staffa | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | - | - | - | - | - | ||
17.24 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Staffa | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | - | - | - | - | - | ||
17.76 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Staffa | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/4 | - | - | - | - | - | ||
102.11 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Indicatore di pressione differenziale | - | - | [Metallo] SGP | - | - | - | - | ||
174.03 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Interruttore indicatore di pressione differenziale | - | - | [Metallo] SGP | - | - | - | - | ||
55.94 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Indicatore di pressione differenziale | - | - | [Metallo] EN 1.0038 Equiv. | - | - | - | - | ||
123.79 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Interruttore indicatore di pressione differenziale | - | - | [Metallo] EN 1.0038 Equiv. | - | - | - | - | ||
479.83 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Bicchierino monopezzo | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | [Metallo] SGP | Fluoropolimero | Assente | Fluororesina | L250 | ||
6.85 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Kit guarnizioni | - | - | - | Nylon | - | - | - | ||
16.11 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Kit guarnizioni | - | - | - | Nylon/fluoropolimero (antistatico) | - | - | - | ||
34.18 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Kit guarnizioni | - | - | - | Fluoropolimero (antistatico) | - | - | - | ||
27.40 € | 1 | 39 giorni | [Componenti annessi (dispositivi ausiliari)] Kit guarnizioni | - | - | - | Fluoropolimero | - | - | - |
Loading...
Qualità aria compressa | Fluid | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Materiale bicchierino
Specifications
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Lunghezza elemento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali