CKG1-Z / CKP1-Z, Cilindro con unità di presa con sensore resistente ai campi magnetici (montaggio su barretta)

CKG1-Z / CKP1-Z, Cilindro con unità di presa con sensore resistente ai campi magnetici (montaggio su barretta)
SMC Clamp Cylinder

[Features]
· Reduced overall tube length
· The screw type adjustment construction makes it easy to adjust the speed
· The speed controller valve does not protrude out from the tube
· With air cushioning
· Strong magnetic field resistant auto switches can be mounted from 3 directions
D-P3DW and D-P4DW models supported (CKG1), D-P79WSE and D-P74L/Z models supported
· Compatible with spatter-resistant cylinders for arc welding (-XC88/-XC89/-XC91) (CKG1 only)

(i)Nota

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Dettagli dell’interruttore automatico resistente ai campi magnetici del cilindro di bloccaggio (tipo con montaggio su asta) serie CKG1/CKP1

CKG1 immagini del prodotto

CKG1 immagini del prodotto

CKP1 immagini del prodotto

CKP1 immagini del prodotto

 Immagine della tabella delle variazioni della serie CK1

Immagine della tabella delle variazioni della serie CK1

  1. * 1 La larghezza della cerniera è di 12 mm.

Specifiche dell’interruttore automatico resistente ai campi magnetici del cilindro di bloccaggio (tipo con montaggio su asta) serie CKG1/CKP1

Metodo di visualizzazione del numero di parte (interruttore automatico resistente ai campi magnetici)

Esempio numero di parte interruttore automatico resistente ai campi magnetici

Esempio numero di parte interruttore automatico resistente ai campi magnetici

Metodo di visualizzazione del numero di parte (interruttore automatico standard)

Esempio di codice articolo interruttore automatico standard

Esempio di codice articolo interruttore automatico standard

Esempio di codice articolo con specifiche personalizzate

Esempio di codice articolo con specifiche personalizzate

Specifiche su ordinazione

Immagine tabella specifiche su ordinazione

Immagine tabella specifiche su ordinazione

  • * Non ci sono impostazioni per la serie CKP1.

Interruttore automatico standard

Immagine della tabella di selezione degli interruttori automatici standard

Immagine della tabella di selezione degli interruttori automatici standard

  • * L’interruttore automatico standard non può essere utilizzato in un ambiente con forti campi magnetici.
  • * Gli interruttori automatici senza contatto contrassegnati con 〇 sono realizzati su ordinazione.
  • * L’interruttore automatico e la staffa di montaggio vengono spediti insieme (non assemblati).

Specifiche

Diametro interno tubo (mm)405063
FluidoPneumatico
Pressione di prova1,5 MPa
Pressione di esercizio massima1,0 MPa
Pressione d’esercizio minima0,05 MPa
Temperatura ambiente e fluido-10°C – +60°C
Velocità del pistoneda 50 a 500 mm/s
SmorzamentoLato di sbloccaggio (lato testa): con cuscino d’aria
Regolatore di velocitàSu due lati
LubrificazioneNon richiesto
Tolleranza della lunghezza della corsa+1.0
0
Tipo supporto montaggio *)Cavallotto doppio
  • * *) Perno a cerniera, coppiglia, e rondella piana inclusi di serie.

Larghezza perno

Larghezza perno16.5 mmCKG1A/CKP1A
19.5 mmCKG1B/CKP1B
12.5 mmCKG1C/CKP1C

Tabella corse standard

Diametro interno tubo (mm)Corsa standard (mm)
4050, 75, 100, 125, 150
50, 6350, 75, 100, 125, 150, 200

Raccordo a punta/opzionale

Codice modelloNome componenteCodice componente
CKG1A/CKP1ACKG1B/CKP1BCKG1C/CKP1C
IGiunto a snodo singoloM6 non maschiatoCKB-I04
IAM6 maschiatoCKB-IA04
YGiunto a snodo a U
(Perno di articolazione, coppiglia
Rondella piana inclusi di serie)
M6 non maschiatoCKA-Y04CKB-Y04CKC-Y04
YAM6 maschiatoCKA-YA04CKB-YA04CKC-YA04

Tabella dei pesi (* Il peso base è il peso della corsa 0 inclusa l’asta di montaggio dell’interruttore.)

 

(Unità: kg)

 

Diametro interno tubo (mm)405063
Cilindro CKG1□Peso base0.700.921.12
Peso extra per 25 corse0.110.120.14
Cilindro CKP1□Peso base0.720.981.28
Peso extra per 25 corse0.110.120.14
Giunto a snodo singolo0.20
Giunto a snodo a U
(Perno di articolazione, coppiglia, rondella piana inclusi di serie)
0.34

Calcolo

Esempio) CKG1□50-100YZ-P

  • Peso base: 0,92 kg (⌀50 [diametro: 50 mm])
  • Peso extra: 0,12/25 corsa
  • Corsa cilindro: 100 corse
  • Giunto a doppia articolazione: 0,34 (Y)

0,92 + 0,12 x 100/25 + 0,34 = 1,74 kg

Tabella dei risultati teorici

 

(Unità: N)

 

Diametro interno del tubo
(mm)
Diametro asta
(mm)
Funzionamento
Direzione
Zona pistoni
(mm²)
Pressione di esercizio (MPa)
0.30.40.50.6
4020OUT1,260378504630756
IN943283377472566
5020OUT1,9605887849801,180
IN1,650495660825990
6320OUT3,1209341,2501,5601,870
IN2,8008401,1201,4001,680

Disegno strutturale (tipo CKG1 40, 50, 63 con montaggio su asta)

Disegno strutturale di CKG1 40, 50, 63 tipo con montaggio su asta

Disegno strutturale di CKG1 40, 50, 63 tipo con montaggio su asta

Componenti

Immagine per la tabella delle parti dei componenti (da 1 a 17) del tipo con montaggio su asta CKG1 40, 50, 63

Immagine per la tabella delle parti dei componenti (da 1 a 17) del tipo con montaggio su asta CKG1 40, 50, 63

Immagine per la tabella delle parti strutturali (da 18 a 31) del tipo con montaggio su asta CKG1 40, 50, 63

Immagine per la tabella delle parti strutturali (da 18 a 31) del tipo con montaggio su asta CKG1 40, 50, 63

Disegno strutturale (tipo CKP1 40, 50, 63 con montaggio su asta)

Disegno strutturale di CKP1 40, 50, 63 tipo con montaggio su asta

Disegno strutturale di CKP1 40, 50, 63 tipo con montaggio su asta

Pezzi di ricambio/Kit guarnizione

Immagine dettagliata di pezzi di ricambio/kit guarnizione

Immagine dettagliata di pezzi di ricambio/kit guarnizione

*1) Il kit guarnizione è lo stesso per CKG1□/CKP1□.
*2) Il kit guarnizione non viene fornito con una confezione di grasso, quindi ordinarlo separatamente. Numero di parte del grasso: GR-S-010 (Comune a tutte le taglie)
*3) Quando è ⌀50 (diametro: 50 mm) o più, è impossibile smontarlo perché è serrato con una coppia di serraggio elevata. In caso sia necessario lo smontaggio, contattare il produttore.

Componenti

Immagine per la tabella delle parti strutturali del tipo con montaggio su asta CKP1 40, 50, 63

Immagine per la tabella delle parti strutturali del tipo con montaggio su asta CKP1 40, 50, 63

Dimensioni dell’interruttore automatico resistente ai campi magnetici del cilindro di bloccaggio (tipo con montaggio su asta) serie CKG1/CKP1

CKG1□40, 50, 63 tipo con montaggio su asta

 

(unità di misura: mm)

 

Disegno quotato del tipo con montaggio su asta CKG1□40, 50, 63

Disegno quotato del tipo con montaggio su asta CKG1□40, 50, 63

 

(unità di misura: mm)

 

Immagine della tabella delle dimensioni per il tipo con montaggio su asta CKG1□40, 50, 63

Immagine della tabella delle dimensioni per il tipo con montaggio su asta CKG1□40, 50, 63

CKP1□40, 50, 63 tipo con montaggio su asta

 

(unità di misura: mm)

 

Disegno quotato del tipo con montaggio su asta CKG1□40, 50, 63

Disegno quotato del tipo con montaggio su asta CKG1□40, 50, 63

 

(unità di misura: mm)

 

Tabella delle dimensioni del tipo con montaggio su asta CKP1□40, 50, 63

Tabella delle dimensioni del tipo con montaggio su asta CKP1□40, 50, 63

*1) Indica la posizione della cerniera con larghezza minima (lato tubo).

Dettagli dell’interruttore automatico resistente ai campi magnetici del cilindro di bloccaggio (tipo con banda di montaggio) serie CK1/CKG1

Metodo di visualizzazione del numero di parte (interruttore automatico resistente ai campi magnetici)

Immagine del metodo di visualizzazione per i codici delle serie CK1/CKG1

Immagine del metodo di visualizzazione per i codici delle serie CK1/CKG1

Metodo di visualizzazione del numero di parte (interruttore automatico standard)

Immagine del metodo di visualizzazione per i codici delle serie CKG1

Immagine del metodo di visualizzazione per i codici delle serie CKG1

Specifiche

Diametro interno tubo (mm)405063
FluidoPneumatico
Pressione di prova1,5 MPa
Pressione di esercizio massima1,0 MPa
Pressione d’esercizio minima0,05 MPa
Temperatura ambiente e fluidoSenza interruttore automatico: da -10°C a +70°C
Con interruttore automatico: da -10°C a +60°C
Velocità del pistoneda 50 a 500 mm/s
SmorzamentoLato di sbloccaggio (lato testa): con cuscino d’aria
Regolatore di velocitàSu due lati
LubrificazioneNon richiesto
Tolleranza della lunghezza della corsa+1.0
0
Tipo supporto montaggio *)Cavallotto doppio

* *) Perno a cerniera, coppiglia, e rondella piana inclusi di serie.

Larghezza perno

Larghezza perno16.5 mmCK1A/CKG1A
19.5 mmCK1B/CKG1B
12.5 mmCK1C/CKG1C

Tabella corse standard

Diametro interno tubo (mm)Corsa standard (mm)
4050, 75, 100, 125, 150
50, 6350, 75, 100, 125, 150, 200

Raccordo a punta/opzionale

Codice modelloNome componenteCodice componente
CK1A/CKG1ACK1B/CKG1BCK1C/CKG1C
IGiunto a snodo singoloM6 non maschiatoCKB-I04
IAM6 maschiatoCKB-IA04
YGiunto a snodo a U
(Perno di articolazione, coppiglia
Rondella piana inclusi di serie)
M6 non maschiatoCKA-Y04CKB-Y04CKC-Y04
YAM6 maschiatoCKA-YA04CKB-YA04CKC-YA04

Tabella dei pesi

 

(Unità: kg)

 

Diametro interno tubo (mm)405063
CilindroPeso base0.680.901.10
Peso extra per 25 corse0.100.110.13
Giunto a snodo singolo0.20
Giunto a snodo a U
(Perno di articolazione, coppiglia, rondella piana inclusi di serie)
0.34

Calcolo

Esempio) CKG1□50-100YZ

  • Peso base: 0,92 kg (⌀50 [diametro: 50 mm])
  • Peso extra: 0,12/25 corsa
  • Corsa cilindro: 100 corse
  • Giunto a doppia articolazione: 0,34 (Y)

0,90 + 0,11 x 100/25 + 0,34 = 1,68 kg

Tabella dei risultati teorici

 

(Unità: N)

 

Diametro interno del tubo
(mm)
Diametro asta
(mm)
Funzionamento
Direzione
Zona pistoni
(mm²)
Pressione di esercizio (MPa)
0.30.40.50.6
4020OUT1,260378504630756
IN943283377472566
5020OUT1,9605887849801,180
IN1,650495660825990
6320OUT3,1209341,2501,5601,870
IN2,8008401,1201,4001,680

Disegno strutturale (tipo CK 1 40, 50, 63 con montaggio su asta)

Disegno strutturale di CK 1 40, 50, 63, tipo con montaggio su morsetto

Disegno strutturale di CK 1 40, 50, 63, tipo con montaggio su morsetto

Componenti

Immagine per la tabella delle parti dei componenti di CK 1 40, 50, 63, tipo con montaggio a morsetto

Immagine per la tabella delle parti dei componenti di CK 1 40, 50, 63, tipo con montaggio a morsetto

Pezzi di ricambio/Kit guarnizione

Immagine dettagliata di pezzi di ricambio/kit guarnizione

Immagine dettagliata di pezzi di ricambio/kit guarnizione

Dimensioni di CK□1□40, 50, 63, tipo con montaggio a morsetto

 

(unità di misura: mm)

 

Disegno quotato del tipo con montaggio a morsetto CK□1□40, 50, 63

Disegno quotato del tipo con montaggio a morsetto CK□1□40, 50, 63

 

(unità di misura: mm)

 

Immagine della tabella delle dimensioni per il tipo con montaggio a morsetto CK□1□40, 50, 63

Immagine della tabella delle dimensioni per il tipo con montaggio a morsetto CK□1□40, 50, 63

*1) Indica la posizione della cerniera con larghezza minima (lato tubo).

Staffa terminale

Giunto a snodo singolo

 

(unità di misura: mm)

 

Disegno quotato del giunto a snodo singolo

Disegno quotato del giunto a snodo singolo

Materiale: Ghisa

Immagine della tabella dettagliata del giunto a snodo singolo

Immagine della tabella dettagliata del giunto a snodo singolo

Giunto a snodo a U

 

(unità di misura: mm)

 

Disegno quotato del giunto a doppio snodo

Disegno quotato del giunto a doppio snodo

 

(unità di misura: mm)

 

Materiale: Ghisa

Immagine della tabella dettagliata del giunto a doppio snodo

Immagine della tabella dettagliata del giunto a doppio snodo

*1) Il perno di articolazione, la coppiglia, la rondella piana e il perno a molla sono inclusi di serie con il perno a doppio snodo.
*2) Il prodotto convenzionale è equivalente al codice CKA-YA04, CKB-YA04 (simbolo staffa estremità asta YA).
*3)* Le dimensioni indicate sono quelle montate sull’asta del pistone.

Perno

 

(unità di misura: mm)

 

Disegno quotato del perno

Disegno quotato del perno

Materiale: acciaio al carbonio

Immagine tabella dettagliata perno

Immagine tabella dettagliata perno

  • * *) Le coppiglie e le rondelle piane sono fissate ai perni come standard.

Base di montaggio per interruttore di finecorsa/staffa con dente di arresto

 

(unità di misura: mm)

 

Disegno quotato della base di montaggio del finecorsa/staffa con dente di arresto

Disegno quotato della base di montaggio del finecorsa/staffa con dente di arresto

Materiale: acciaio laminato

Immagine della tabella dettagliata della base di montaggio dell’interruttore di finecorsa/staffa con dente di arresto

Immagine della tabella dettagliata della base di montaggio dell’interruttore di finecorsa/staffa con dente di arresto

*1) È possibile rimuovere il bullone a testa esagonale e modificare la base di montaggio dell’interruttore di fine corsa e la staffa con dente di arresto in qualsiasi posizione.
*2) Quando la base di montaggio dell’interruttore di fine corsa e la staffa con dente di arresto vengono ordinate come parti, i bulloni di montaggio (bullone a testa esagonale) e le rondelle del blocco a molla sono fissati come standard.

* Quando si installa il raccordo con dente di arresto, assicurarsi di selezionare il giunto a snodo filettato M6 (simbolo raccordo terminale dello stelo IA o YA). Non può essere fissato allo snodo senza maschio M6 (simbolo staffa estremità asta I o Y).

Piede

 

(unità di misura: mm)

 

Disegno quotato del piede

Disegno quotato del piede

Materiale: acciaio laminato

Immagine tabella dettagliata piede

Immagine tabella dettagliata piede

*1) La rondella di blocco a molla del piede di montaggio (bullone a testa esagonale) è attaccata al piede come standard.
*2) Utilizzare il piede e il perno a cerniera per montare il cilindro. Non installare il piede da solo, in quanto è pericoloso e può causare danni.

Piedistallo

 

(unità di misura: mm)

 

Disegno quotato della base

Disegno quotato della base

Materiale: acciaio laminato

 

(unità di misura: mm)

 

Immagine tabella dimensioni base

Immagine tabella dimensioni base

*) Compatibile solo con la serie CK□1 A (larghezza cerniera: 16,5 mm).


Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli sulle specifiche sui fili conduttori/connettori.


 
 
Codice componente
CK1A40-50YABDZ
CK1A40-50YAZ
CK1A40-50YAZ-X1515
CK1A40-50YZ
CK1A40-50Z
CK1A40-75YABDZ
CK1A40-75YAZ
CK1A40-75YKZ
CK1A40-75YZ
CK1A40-75Z
CK1A40-100YLZ
CK1A40-100YZ
CK1A40-100Z
CK1A40-125YZ
CK1A40-125Z
CK1A40-150YZ
CK1A40TF-50YZ
CK1A50-50YAZ
CK1A50-50YZ
CK1A50-50Z
CK1A50-75IAZ
CK1A50-75IZ
CK1A50-75YAZ
CK1A50-75YZ
CK1A50-75Z
CK1A50-100YAZ
CK1A50-100YLZ
CK1A50-100YZ
CK1A50-100Z
CK1A50-125YAZ
CK1A50-125YLZ
CK1A50-125YZ
CK1A50-150YAZ
CK1A50-150YKZ
CK1A50-150YLZ
CK1A50-150YZ
CK1A50-150Z
CK1A50TF-50YZ
CK1A50TF-75YAZ
CK1A50TF-75YZ
CK1A50TF-100YAZ
CK1A50TF-100YZ
CK1A50TF-125YZ
CK1A63-50YAZ
CK1A63-50YZ
CK1A63-50Z
CK1A63-75YAZ
CK1A63-75YZ
CK1A63-100IAZ
CK1A63-100IZ
CK1A63-100YAZ
CK1A63-100YLZ
CK1A63-100YZ
CK1A63-100Z
CK1A63-125YABDZ
CK1A63-125YAZ
CK1A63-125YLZ
CK1A63-125YZ
CK1A63-150YAZ
CK1A63-150YZ
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cylinder Dia.
(Ø)
Corsa
(mm)
Rod Tip Shape Opzioni corpo Operating Temperature Range
(℃)
Clamping Force
(kN)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Specifications Port Screw Type Larghezza perno
(mm)
Raccordo a punta Base di montaggio per interruttore di finecorsa Staffa a L in metallo Piede Base Asta di montaggio per interruttore Specifiche su ordinazione Tipo di connettore
-

241.76 €

1 26 giorni 4050[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssente-Assente-
-

172.68 €

1 26 giorni 4050[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssenteAssente-Assente-
-

172.68 €

1 26 giorni 4050[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssenteAssente-Con smorzatori sui due lati-

172.68 €

1 26 giorni 4050[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssenteAssente-Assente-
-

155.10 €

1 26 giorni 4050[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Senza staffaAssenteAssenteAssenteAssente-Assente-
-

246.23 €

1 26 giorni 4075[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)Assente-Assente-
-

177.15 €

1 26 giorni 4075[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

347.90 €

1 26 giorni 4075[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

177.15 €

1 26 giorni 4075[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

159.53 €

1 26 giorni 4075[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Senza staffaAssenteAssenteAssente-Assente-
-

202.97 €

1 26 giorni 40100[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssente-Assente-
-

181.60 €

1 26 giorni 40100[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

163.98 €

1 26 giorni 40100[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Senza staffaAssenteAssenteAssente-Assente-
-

185.98 €

1 26 giorni 40125[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssenteAssente-Assente-
-

168.39 €

1 26 giorni 40125[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Senza staffaAssenteAssenteAssenteAssente-Assente-
-

190.44 €

1 26 giorni 40150[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-

172.68 €

1 26 giorni 4050[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---G1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssenteAssente-Assente-
-

183.76 €

1 26 giorni 5050[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssenteAssente-Assente-
-

183.76 €

1 26 giorni 5050[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssenteAssente-Assente-
-

166.18 €

1 26 giorni 5050[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Senza staffaAssenteAssenteAssenteAssente-Assente-
-

188.95 €

1 26 giorni 5075[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

188.95 €

1 26 giorni 5075[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo singolo (M6 senza rubinetto)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

189.32 €

1 26 giorni 5075[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

189.48 €

1 26 giorni 5075[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

171.73 €

1 26 giorni 5075[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Senza staffaAssenteAssenteAssente-Assente-
-

194.77 €

1 26 giorni 50100[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

216.16 €

1 26 giorni 50100[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssente-Assente-
-

194.77 €

1 26 giorni 50100[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

177.18 €

1 26 giorni 50100[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Senza staffaAssenteAssenteAssente-Assente-
-

200.39 €

1 26 giorni 50125[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssenteAssente-Assente-
-

221.77 €

1 26 giorni 50125[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

200.39 €

1 26 giorni 50125[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssenteAssente-Assente-
-

205.90 €

1 26 giorni 50150[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

410.52 €

1 26 giorni 50150[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

227.29 €

1 26 giorni 50150[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssente-Assente-
-

205.90 €

1 26 giorni 50150[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

188.31 €

1 26 giorni 50150[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Senza staffaAssenteAssenteAssente-Assente-
-

183.76 €

1 26 giorni 5050[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---G1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssenteAssente-Assente-
-

189.32 €

1 26 giorni 5075[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---G1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

189.32 €

1 26 giorni 5075[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---G1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

194.77 €

1 26 giorni 50100[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---G1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

194.77 €

1 26 giorni 50100[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---G1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

200.39 €

1 26 giorni 50125[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---G1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssenteAssente-Assente-
-

232.50 €

1 26 giorni 6350[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssenteAssente-Assente-
-

232.50 €

1 26 giorni 6350[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssenteAssente-Assente-
-

214.90 €

1 26 giorni 6350[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Senza staffaAssenteAssenteAssenteAssente-Assente-
-

239.11 €

1 26 giorni 6375[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-

239.11 €

1 26 giorni 6375[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

245.37 €

1 26 giorni 63100[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

245.37 €

1 26 giorni 63100[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo singolo (M6 senza rubinetto)AssenteAssenteAssente-Assente-

245.74 €

1 26 giorni 63100[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

267.13 €

1 26 giorni 63100[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssente-Assente-
-

245.74 €

1 26 giorni 63100[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

228.15 €

1 26 giorni 63100[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Senza staffaAssenteAssenteAssente-Assente-
-

321.50 €

1 26 giorni 63125[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssente-Assente-
-

252.42 €

1 26 giorni 63125[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssenteAssente-Assente-
-

273.81 €

1 26 giorni 63125[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

252.42 €

1 26 giorni 63125[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssenteAssente-Assente-

259.03 €

1 26 giorni 63150[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-
-

259.03 €

1 26 giorni 63150[Altro] Altro--10~ 70-Senza interruttore---Rc1/416.5Giunto a snodo doppio (M6 con maschio)AssenteAssenteAssente-Assente-

Loading...

Informazioni di base

Operation Method Straight Advancing Stroke Support Type Perno Max. Pressure(MPa) 1

Supporto tecnico