Unità di traslazione - LES

Unità di traslazione - LES
  • In Offerta
A compact-type electric actuator.
[Features]
· Compact: Workpiece mounting height reduced by up to 12% compared to LESH.
· Vertical work load: increased by up to 50%.
· Lightweight: reduced by up to 29%.
· Maximum pushing force: 180 N.
· Positioning repeatability: ±0.05 mm.
· Reduced cycle time. (Maximum acceleration/deceleration: 5,000 mm/S2, Maximum speed: 400 mm/s)

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • L'immagine del prodotto è solo un'immagine rappresentativa. I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LES8DAJ-30
LES8DAJ-30-R36P1
LES8DAJ-75
LES8DAK-30-6P
LES8DAK-30-R56P1D
LES8DAK-30B
LES8DAK-30B-R36P3D
LES8DAK-50B
LES8DAK-50B-6P3D
LES8DAK-50B-RC6PD
LES8DAK-75B
LES8DAK-75B-R16P1
LES8DJ-30
LES8DJ-30B
LES8DJ-30BS
LES8DJ-30S
LES8DJ-50
LES8DJ-50B
LES8DJ-75
LES8DJ-75S-S31P1
LES8DK-30
LES8DK-30-R3C918
LES8DK-30-S5
LES8DK-30-S31P3
LES8DK-30B
LES8DK-30BH
LES8DK-30BSH
LES8DK-30H
LES8DK-30S
LES8DK-30S-CL17
LES8DK-50
LES8DK-50-R3C918
LES8DK-50-S3AP1
LES8DK-50-S5
LES8DK-50B
LES8DK-50B-R5C918
LES8DK-50B-S11P3D
LES8DK-75
LES8DK-75-R11P1
LES8DK-75B
LES8DK-75B-R3
LES8DK-75B-R5APD
LES8DK-75BH-R8CP18
LES8DK-75H-S11P1
LES8LAJ-30
LES8LAJ-30-R3
LES8LAJ-30-R36N3
LES8LAJ-75B
LES8LAJ-75B-R5
LES8LAJ-75B-R86P1D
LES8LAK-30
LES8LAK-30-6P
LES8LJ-30
LES8LJ-30-R1CE18
LES8LJ-30-R3C918
LES8LJ-30-S1AP1
LES8LJ-50
LES8LJ-75
LES8LJ-75-R5
LES8LK-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Ambiente d'esercizio Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Tipo motore Posizione di montaggio motore Opzioni motore Supporto montaggio Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver
-

717.57 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5-8Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1007.588.5Standard4008Servomotore (24 V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,237.84 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5-8PNP32.2Non in dotazione0–1007.588.5Standard4008Servomotore (24 V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo robotico (cavo resistente alla flessione)3LECP6/LECA6, PNP, step data input type1.5Montaggio a vite
-

747.07 €

1 26 giorni 750–2.010–2.00.5-8Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1007.5156.5Standard4008Servomotore (24 V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,031.67 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento4PNP32.2Non in dotazione0–1001188.5Standard2008Servomotore (24 V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableLECA6 (tipo di ingresso dati passo)Senza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,353.29 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento4PNP32.2Non in dotazione0–1001188.5Standard2008Servomotore (24 V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo robot5LECA6 (tipo di ingresso dati passo)1.5Tipo montaggio su guida DIN
-

894.47 €

1 26 giorni 300–2.010–2.01-4Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1001188.5Standard2008Servomotore (24 V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,506.89 €

1 26 giorni 300–2.010–2.01-4PNP32.2Non in dotazione0–1001188.5Standard2008Servomotore (24 V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleCavo robotico (cavo resistente alla flessione)3LECP6/LECA6, PNP, step data input type3Tipo montaggio su guida DIN
-

913.41 €

1 26 giorni 500–2.010–2.01-4Non in dotazione32.2Non in dotazione0–10011131.5Standard2008Servomotore (24 V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,343.51 €

1 26 giorni 500–2.010–2.01-4PNP32.2Non in dotazione0–10011131.5Standard2008Servomotore (24 V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableLECP6/LECA6, PNP, step data input type3Tipo montaggio su guida DIN
-

2,174.49 €

1 26 giorni 500–2.010–2.01-4PNP32.2Non in dotazione0–10011131.5Standard2008Servomotore (24 V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleCavo robotico (cavo resistente alla flessione)20LECP6/LECA6, PNP, step data input typeSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Tipo montaggio su guida DIN
-

923.97 €

1 26 giorni 750–2.010–2.01-4Non in dotazione32.2Non in dotazione0–10011156.5Standard2008Servomotore (24 V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,368.87 €

1 26 giorni 750–2.010–2.01-4PNP32.2Non in dotazione0–10011156.5Standard2008Servomotore (24 V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleCavo robotico (cavo resistente alla flessione)1.5LECP6/LECA6, PNP, step data input type1.5Montaggio a vite
-

627.53 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.25-8Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1001088.5Standard4008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

804.43 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.25-8Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1001088.5Standard4008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

813.46 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento8Non in dotazione32.2In dotazione0–1001088.5Resistenza alla polvere4008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-
-

636.57 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.25-8Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1001088.5Resistenza alla polvere4008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

646.50 €

1 26 giorni 500–2.010–2.00.25-8Non in dotazione32.2Non in dotazione0–10010131.5Standard4008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

823.37 €

1 26 giorni 500–2.010–2.00.25-8Non in dotazione32.2Non in dotazione0–10010131.5Standard4008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

657.01 €

1 26 giorni 750–2.010–2.00.25-8Non in dotazione32.2Non in dotazione0–10010156.5Standard4008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,120.26 €

1 26 giorni 750–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento8PNP32.2Non in dotazione0–10010156.5Resistenza alla polvere4008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo standard3LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a vite
-

627.53 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5-4Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1001588.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,496.00 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento4Ethernet32.2Non in dotazione0–1001588.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo robot3JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DIN
-

768.76 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5-4Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1001588.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo standard5Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,088.04 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5-4PNP32.2Non in dotazione0–1001588.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo standard3LECP1 (tipo senza programma)3Montaggio a vite
-

804.43 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5-4Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1001588.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

826.24 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5-4Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1001588.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSupporto laterale (4 pezzi)Without cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

835.27 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento4Non in dotazione32.2In dotazione0–1001588.5Resistenza alla polvere2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSupporto laterale (4 pezzi)Without cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-
-

649.34 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5-4Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1001588.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSupporto laterale (4 pezzi)Without cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

636.57 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5-4Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1001588.5Resistenza alla polvere2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,127.21 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento4IO-Link32.2Non in dotazione0–1001588.5Resistenza alla polvere2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableJXCL1 (tipo di ingresso diretto IO-link)Senza connettore spinaMontaggio a vite
-

646.50 €

1 26 giorni 500–2.010–2.00.5-4Non in dotazione32.2Non in dotazione0–10015131.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,514.97 €

1 26 giorni 500–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento4Ethernet32.2Non in dotazione0–10015131.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo robot3JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DIN
-

1,015.17 €

1 26 giorni 500–2.010–2.00.5-4PNP32.2Non in dotazione0–10015131.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo standard3LECPA (tipo di ingresso a Legumi)1.5Montaggio a vite
-

787.71 €

1 26 giorni 500–2.010–2.00.5-4Non in dotazione32.2Non in dotazione0–10015131.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo standard5Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

823.37 €

1 26 giorni 500–2.010–2.00.5-4Non in dotazione32.2Non in dotazione0–10015131.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,830.90 €

1 26 giorni 500–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento4Ethernet32.2In dotazione0–10015131.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleCavo robot5JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DIN
-

1,321.64 €

1 26 giorni 500–2.010–2.00.5-4PNP32.2Non in dotazione0–10015131.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleCavo standard1.5LECP1 (tipo senza programma)3Tipo montaggio su guida DIN
-

657.01 €

1 26 giorni 750–2.010–2.00.5-4Non in dotazione32.2Non in dotazione0–10015156.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,126.83 €

1 26 giorni 750–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento4PNP32.2Non in dotazione0–10015156.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo robot1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a vite
-

833.93 €

1 26 giorni 750–2.010–2.00.5-4Non in dotazione32.2Non in dotazione0–10015156.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,016.24 €

1 26 giorni 750–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento4Non in dotazione32.2In dotazione0–10015156.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleCavo robot3Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-
-

1,372.91 €

1 26 giorni 750–2.010–2.00.5-4PNP32.2Non in dotazione0–10015156.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto lateraleCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECPA (tipo di ingresso a Legumi)Senza cavo (senza connettore di comunicazione)Tipo montaggio su guida DIN
-

2,097.19 €

1 26 giorni 750–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento4PROFINET32.2In dotazione0–10015156.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DWith lockSupporto laterale (4 pezzi)Cavo robot8JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DIN
-

1,119.57 €

1 26 giorni 750–2.010–2.00.5-4PNP32.2Non in dotazione0–10015156.5Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSupporto laterale (4 pezzi)Cavo standard1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a vite
-

984.36 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento8Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1007.588.7Standard4008Servomotore (24 V DC)Tipo simmetrico/tipo LNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,127.74 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento8Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1007.588.7Standard4008Servomotore (24 V DC)Tipo simmetrico/tipo LNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo robotico (cavo resistente alla flessione)3Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,531.90 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento8NPN32.2Non in dotazione0–1007.588.7Standard4008Servomotore (24 V DC)Tipo simmetrico/tipo LNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo robotico (cavo resistente alla flessione)3LECP6/LECA6, PNP, step data input type3Montaggio a vite
-

1,278.53 €

1 26 giorni 750–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento8Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1007.5156.7Standard4008Servomotore (24 V DC)Tipo simmetrico/tipo LWith lockSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,560.97 €

1 26 giorni 750–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento8Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1007.5156.7Standard4008Servomotore (24 V DC)Tipo simmetrico/tipo LWith lockSenza supporto lateraleCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

2,166.19 €

1 26 giorni 750–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia8PNP32.2In dotazione0–1007.5156.7Standard4008Servomotore (24 V DC)Tipo simmetrico/tipo LWith lockSenza supporto lateraleCavo robot8LECA6 (tipo di ingresso dati passo)1.5Tipo montaggio su guida DIN
-

984.36 €

1 26 giorni 300–2.010–2.01[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento4Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1001188.7Standard2008Servomotore (24 V DC)Tipo simmetrico/tipo LNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,298.47 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia4PNP32.2Non in dotazione0–1001188.7Standard2008Servomotore (24 V DC)Tipo simmetrico/tipo LNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableLECA6 (tipo di ingresso dati passo)Senza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

894.31 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.25[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento8Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1001088.7Standard4008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo simmetrico/tipo LNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,732.99 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia8EtherCAT32.2Non in dotazione0–1001088.7Standard4008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo simmetrico/tipo LNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo robot1.5JXCE1 (ingresso diretto EtherCAT)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DIN
-

1,762.79 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.25[Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia8Ethernet32.2Non in dotazione0–1001088.7Standard4008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo simmetrico/tipo LNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo robot3JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DIN
-

1,249.54 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.25[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento8PNP32.2Non in dotazione0–1001088.7Standard4008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo simmetrico/tipo LNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo standard1.5LECPA (tipo di ingresso a Legumi)1.5Montaggio a vite
-

921.36 €

1 26 giorni 500–2.010–2.00.25[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento8Non in dotazione32.2Non in dotazione0–10010131.7Standard4008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo simmetrico/tipo LNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

936.34 €

1 26 giorni 750–2.010–2.00.25[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento8Non in dotazione32.2Non in dotazione0–10010156.7Standard4008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo simmetrico/tipo LNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite
-

1,169.23 €

1 26 giorni 750–2.010–2.00.25[Viti a strisciamento] Vite scorrevole + cinghia8Non in dotazione32.2Non in dotazione0–10010156.7Standard4008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo simmetrico/tipo LNessuna opzioneSenza supporto lateraleCavo robot5Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-
-

894.31 €

1 26 giorni 300–2.010–2.00.5[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento4Non in dotazione32.2Non in dotazione0–1001588.7Standard2008Motore passo-passo (servo 24-V DC)Tipo simmetrico/tipo LNessuna opzioneSenza supporto lateraleWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)Montaggio a vite

Loading...

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Guide In dotazione
Input Power Supply 24 V DC Position Detection Incrementale Noise Filters Non in dotazione
Positioning Repeatability(µm) ±50

Supporto tecnico