Flow Sensor PFMV5 Series

Flow Sensor PFMV5 Series
A flow sensor made by SMC.

[Features]
· Suction verification of very small work pieces
· Repeatability: ±2% F.S.
· Response speed of 5 ms or less, withstand pressure of 500 kPa
· Grease-free
· Flexible cable
· Reduced piping space
Mountable in space-saving location since straight piping length is not required

(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche del sensore di flusso serie PFMV5

Aspetto esterno della serie PFMV5

Aspetto esterno della serie PFMV5

Applicazione della serie PFMV5

  • Conferma di aspirazione di piccole parti
  • Adatto per piccoli ugelli
  • Può rilevare l’ostruzione e lo schiacciamento degli ugelli
  • Il sensore è installato come manifold
  • I sensori possono essere montati vicino al pad
  • È possibile verificare facilmente la presenza o l’assenza di fori di spillo nei prodotti stampati
  • Il posto a sedere può essere confermato a seconda della portata

Dimensioni

 

(Unità di misura: mm)

 

Disegno quotato della serie PFM5

Disegno quotato della serie PFM5

* Quando si collega il sensore di flusso, utilizzare una avvitatrici sulla parte del corpo specificata. Coppia di serraggio del raccordo: Da 1,0 a 1,5 Nm

Disegno quotato di una staffa laterale allegata

Disegno quotato di una staffa laterale allegata

Disegno quotato di entrambe le staffe laterali allegate

Disegno quotato di entrambe le staffe laterali allegate

* Il disegno quotato è per PFMV5□□-1, ma le stesse dimensioni si applicano per PFMV5□□F-1.

Specifiche

ModelloPFMV505PFMV510PFMV530PFMV505FPFMV510FPFMV530F
FluidoAria secca, N2
(Le classi di qualità dell’aria sono da JIS B8392-1 1.1.2 a 1.6.2, da ISO8573-1 1.1.2 a 1.6.2)
Intervallo di portata nominale (intervallo di portata)*1)Da 0 a 0,5 l/minDa 0 a 1 l/minDa 0 a 3 l/minDa -0,5 a 0,5 l/min *2)Da -1 a 1 l/min *2)Da -3 a 3 l/min *2)
Precisione±5% F.S. *3)
Ripetibilità±2% F.S. *3)
Caratteristiche di pressione (0 kPa di riferimento *4))±2%F.S. (da 0 a 300 kPa)
±5%F.S. (da -70 a 0 kPa)
Caratteristiche della temperatura (riferimento: 25°C)±2%F.S. (da 15 a 35℃)
±5%F.S. (da 0 a 50℃)
Gamma pressione nominale *5)da -70 kPa a 300 kPa
Gamma di pressioni d’esercizio *6)da -100 kPa – 400 kPa
Pressione di resistenza500 kPa
Uscita analogica (Uscita non lineare)Tensione di uscita: da 1 a 5 V, impedenza di uscita: ca. 1 kΩ
Tempo di risposta5 ms o inferiore (90% response)
Tensione di alimentazioneda 12 a 24 V DC ±10% (con protezione di polarità)
Consumo di corrente16 mA o inferiore
AmbienteInvolucro protettivoIP40
Temperatura del fluido in esercizioDa 0 a 50°C (Nessun sviluppo di condensa o congelamento)
Gamma di temperature di esercizioDa 0 a 50°C (Nessun sviluppo di condensa o congelamento)
Gamma di temperature di stoccaggioDa -10 a 60°C (Nessun sviluppo di condensa o congelamento)
Gamma umidità di esercizioDal 35 all’85% di umidità relativa (Senza condensa)
Intervallo umidità di conservazioneDal 35 all’85% di umidità relativa (Senza condensa)
Tensione di tenuta1.000 V AC per 1 minuto tra morsetti e alloggiamento
Resistenza di isolamento50 MΩ o più (500 V DC misurati tramite tester della resistenza di isolamento) tra morsetti e alloggiamento
Misura portaM5 x 0.8 (Coppia di serraggio: da 1 a 1,5 Nm)
Parti bagnate in materiale metallicoPPS, si, au, SUS316, C3604 (Nichel elettrolitica)
StandardCE UL, CSA
PiomboCavo flessibile in vinile a 3 conduttori ⌀2,6 (diametro: 2,6 mm), 0,15 mm², 2 m
Peso10 g (Non include conduttore)

*1) Le portate descritte nelle specifiche sono i valori in condizioni standard.
*2) L’uscita analogica mostra 3 V quando la portata è 0, passa a 5 V quando la direzione del flusso è da IN a OUT e cambia a 1 V quando la direzione è da OUT a IN.
*3)% F.S. nella tabella si basa sul fondo scala di analogico 4 V (1-5 V).
*4) 0 kPa significa aria aperta.
*5) Indica il campo di pressione che soddisfa le specifiche del prodotto.
*6) Indica la gamma di pressione operativa.
*7) Contattare il produttore per il cablaggio.
*8) Anche nel tentativo di migliorare la qualità, i prodotti possono presentare piccoli graffi, sbavature o variazioni di colore e luminosità del display, ecc., che non influiscono sulle prestazioni, verificati come prodotti conformi.

Circuito interno e connessione

-1 Disegno strutturale dell’uscita analogica in tensione

-1 Disegno strutturale dell’uscita analogica in tensione

ConduttoreArea sezione trasversale nominaleAWG26
Diametro esterno0.58 mm
IsolanteDiametro esterno0.88 mm
TintaMarrone/Blu/Nero
GuainaMaterialePVC resistente all’olio e al calore
Diametro esterno finitura2.6

Esempio di circuito pneumatico consigliato

Esempio di circuito per aria compressa

Esempio di circuito per aria compressa

Vestibilità consigliata

Raccordo ad attacco rapido/serie KQ2

ModelloDiametro esterno della tubazione mmMisura portaModello
Connettore maschio4M5 × 0.8KQ2H04-M5A
Gomiti maschioKQ2L04-M5A

Raccordo per tubi miniaturizzato/serie M

ModelloDiametro esterno della tubazione mmMisura portaModello
Raccordo spinato per tubi di nylon4M5 × 0.8M-5AN-4
6M-5AN-6

Disegno strutturale della parte bagnata

Disegno strutturale della serie PFMV5

Disegno strutturale della serie PFMV5

NumeroNomeMateriale
1Raccordo idraulicoC3604 (nichelatura elettrolitica)
2Vite fissaggio rete
3ReteSUS316
4CorpoPPS
5Scheda di circuitoGE4F
6Chip sensoreSì, au

Perdita di pressione

Perdita di carico di PFMV505 (F) - 1

Perdita di carico di PFMV505 (F) - 1

Perdita di carico di PFMV510 (F) - 1

Perdita di carico di PFMV510 (F) - 1

Perdita di carico di PFMV530 (F) - 1

Perdita di carico di PFMV530 (F) - 1

  • *Fare riferimento al catalogo di SMC per informazioni sul prodotto diverse da quelle descritte sopra.
  • *L’immagine del prodotto è solo a scopo rappresentativo.
Codice componente
PFMV505-1
PFMV505-1-A
PFMV505-1-N
PFMV505-1-NA
PFMV505F-1
PFMV505F-1-A
PFMV505F-1-N
PFMV505F-1-NA
PFMV510-1
PFMV510-1-A
PFMV510-1-N
PFMV510-1-NA
PFMV510F-1
PFMV510F-1-A
PFMV510F-1-N
PFMV510F-1-NA
PFMV530-1
PFMV530-1-A
PFMV530-1-N
PFMV530-1-NA
PFMV530F-1
PFMV530F-1-A
PFMV530F-1-N
PFMV530F-1-NA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo uscita Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Numero di uscite Uscita tensione analogica
(V)
Tipo di alimentazione Tensione di alimentazione
(V)
Bracket Lead Wire Rated Pressure Range Rating Flow Range
(L/min)
Instruction Manual Precisione
(%F.S.)

154.82 €

1 4 giorni -------Assente--0.0 to 0.5Con manuale d\'istruzioni (giapponese e inglese)-

162.02 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5V--Con staffa tipo a LCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa0.0 to 0.5With operation manual (Japanese and English)±5% F.S.

154.82 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5V--A forma di L senza staffaCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa0.0 to 0.5Manuale di istruzioni non presente±5% F.S.

162.02 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5V--Con staffa tipo a LCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa0.0 to 0.5Manuale di istruzioni non presente±5% F.S.

154.82 €

1 4 giorni -------Assente---0.5 to 0.5Con manuale d\'istruzioni (giapponese e inglese)-

162.02 €

1 26 giorni -------Con staffa tipo a L---0.5 to 0.5With operation manual (Japanese and English)-

154.82 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5V--A forma di L senza staffaCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa-0.5 to 0.5Manuale di istruzioni non presente±5% F.S.

162.00 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5V--Con staffa tipo a LCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa-0.5 to 0.5Manuale di istruzioni non presente±5% F.S.

154.82 €

1 4 giorni -------Assente--0.0 to 1.0Con manuale d\'istruzioni (giapponese e inglese)-

162.02 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5V--Con staffa tipo a LCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa0.0 to 1.0With operation manual (Japanese and English)±5% F.S.

154.82 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5VDC[12–24] 12–24 ±10%A forma di L senza staffaCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa0.0 to 1.0Manuale di istruzioni non presente±5% F.S.

162.02 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5VDC[12–24] 12–24 ±10%Con staffa tipo a LCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa0.0 to 1.0Manuale di istruzioni non presente±5% F.S.

154.82 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5V--A forma di L senza staffaCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa-1,0 – 1,0With operation manual (Japanese and English)±5% F.S.

162.02 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5V--Con staffa tipo a LCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa-1,0 – 1,0With operation manual (Japanese and English)±5% F.S.

154.82 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5V--A forma di L senza staffaCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa-1,0 – 1,0Manuale di istruzioni non presente±5% F.S.

162.00 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5V--Con staffa tipo a LCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa-1,0 – 1,0Manuale di istruzioni non presente±5% F.S.

154.82 €

1 4 giorni -------Assente--0.0 to 3.0Con manuale d\'istruzioni (giapponese e inglese)-

162.02 €

1 4 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5V--Con staffa tipo a LCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa0.0 to 3.0With operation manual (Japanese and English)±5% F.S.

154.82 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5V--A forma di L senza staffaCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa0.0 to 3.0Manuale di istruzioni non presente±5% F.S.

162.02 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5VDC[12–24] 12–24 ±10%Con staffa tipo a LCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa0.0 to 3.0Manuale di istruzioni non presente±5% F.S.

154.82 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5V--A forma di L senza staffaCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa-3,0 – 3,0With operation manual (Japanese and English)±5% F.S.

162.02 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5V--Con staffa tipo a LCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa-3,0 – 3,0With operation manual (Japanese and English)±5% F.S.

154.82 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5V--A forma di L senza staffaCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa-3,0 – 3,0Manuale di istruzioni non presente±5% F.S.

162.02 €

1 26 giorni Tipo analogicoTensione[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido1[1–5V DC] 1–5VDC[12–24] 12–24 ±10%Con staffa tipo a LCavo flessibile in vinile, 3 conduttori, ⌀2,6, 0,15 mm², 2 m-70kPa – 300kPa-3,0 – 3,0Manuale di istruzioni non presente±5% F.S.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore di flusso Tipo di fluido Aria / Azoto Sensore, struttura monitor Profilo integrato
IP IP40

Supporto tecnico