Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Aspetto esterno del pressostato digitale (tipo con regolatore integrato)
Specifica ingresso conduttore isolato ISE35-N (ingresso dal basso del cablaggio)
Specifica ingresso conduttore isolato ISE35-R (ingresso dall’alto del cablaggio)
Opzione 1: ISE35-□-□-□L (conduttore isolato con connettore [2 m di lunghezza])
Opzione 2: ISE35-□-□-□□A (kit di installazione serie AR/AW)
Opzione 2: ISE35-□-□-□□B (kit di montaggio serie ARM10/11)
Una serie di prodotti su cui è possibile installare questo prodotto.
Nome della serie di prodotti | Modello della serie di prodotti |
---|---|
Combinazione F.R.L. | AC20·AC25·AC30·AC50·AC55·AC60 |
AC20A·AC30A·AC40A·AC50A·AC60A | |
AC20B·AC25B·AC30B·AC50B·AC55B· AC60B | |
AC20C·AC25C·AC30C·AC40C | |
AC20D·AC30D·AC40D | |
Regolatore | AR20 (K)·AR25 (K)·AR30 (K)·AR40 (K)· AR50 (K)·AR55 (K)·AR60 (K) |
Regolatore filtro | AW20 (K)·AW30 (K)·AW40 (K)·AW60 (K) |
Separatore di nebbia Regolatore | AWM20·AWM30·AWM40 |
Separatore di micro nebbia Regolatore | AWD20·AWD30·AWD40 |
Manifold piccolo Regolatore | ARM10·ARM11 |
Regolatore di precisione ad azione diretta | ARP20 (K)·ARP30 (K)·ARP40 (P) |
Specifiche uscita
Specifiche unità
Modello | ISE35 | |
---|---|---|
Gamma pressione nominale | 0 – 1 MPa | |
Display/Imposta intervallo di pressione | -0,1 – 1 MPa | |
Pressione di resistenza | 1,5 MPa | |
Display/Unità di impostazione minima | 0,01 MPa | |
Fluido | Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili | |
Tensione di alimentazione | Da 12 a 24 V CC ± 10%, ondulazione (p-p) 10% o meno (Con protezione di inversione del collegamento) | |
Consumo di corrente | 55 mA o inferiore (Senza carico) | |
Uscita interruttore | Uscita collettore aperto NPN o PNP, 1 uscita | |
— | Corrente di carico massima | 80 mA |
Tensione massima applicata | 30 V (all’uscita NPN) | |
Tensione residua | 1 V o inferiore (con corrente di carico di 80 mA) | |
Tempo di risposta | 1s (selezione 0,25; 0,5; 2; 3s) | |
Protezione da cortocircuiti | Sì | |
Ripetibilità | ±1%F.S | |
Isteresi | Modalità isteresi | Regolabile (può essere impostato da 0) |
Modalità comparatore a finestra | ||
Display | Display digitale a 7 segmenti, 3 cifre, 2 colori (rosso/verde) Collegabile con interruttore | |
Precisione del display | ±2% F.S. ±1 cifra (A 25°C ± 3°C) | |
Spia | OUT: Si accende quando è ON (Verde) | |
Ambiente | Involucro protettivo | IP40 |
Gamma di temperature di esercizio | Da -5 a 50°C (Nessun sviluppo di condensa o congelamento) | |
Conduttore con connettore (Opzione: per L) | Cavo cabtire resistente all’olio 3 conduttori ⌀3,4 (diametro: 3,4 mm) 2 m Area della sezione trasversale del conduttore: 0,2 mm² (AWG25) Diametro esterno dell’isolante: 1,16 mm | |
Peso | Circa 14 g (solo unità principale) Circa 38 g (Compreso cavo conduttore con connettore) | |
Standard | CE UL/CSA (E216656) |
-25 NPN (1 uscita)
-65 NPN (1 uscita)
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato del pressostato digitale (tipo con regolatore integrato)
Opzione 1: disegno quotato del cavo conduttore con connettore
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo di fluido | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Caratteristiche del liquido | A pressione | Numero di uscite | Tipo di alimentazione | Tensione di alimentazione (V) | IP | Unit Specifications | Lead Wire | Custom-made Specifications | Rated Pressure Range | Details Type | Option | Pressure Setting Range | Wiring Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.34 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
95.95 € | 1 | 39 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | - | Kit di montaggio AR/AW | - | Ingresso inferiore | ||
95.95 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie ARM10/11 | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
101.95 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
104.56 € | 1 | 22 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Filo conduttore con connettore | - | - | - | Kit di montaggio AR/AW | - | Ingresso inferiore | ||
104.56 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie ARM10/11 | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
93.34 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Assente | - | - | - | Assente | - | Ingresso inferiore | ||
95.97 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie AR/AW | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
101.95 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
104.56 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Filo conduttore con connettore | - | - | - | Kit di montaggio AR/AW | - | Ingresso inferiore | ||
93.34 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità di pressione: psi (predefinito) con funzione di commutazione unità | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
101.95 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità di pressione: psi (predefinito) con funzione di commutazione unità | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
104.58 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità di pressione: psi (predefinito) con funzione di commutazione unità | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie AR/AW | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
93.34 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
95.95 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | - | Kit di montaggio AR/AW | - | Ingresso inferiore | ||
95.95 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie ARM10/11 | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
101.95 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
104.56 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Filo conduttore con connettore | - | - | - | Kit di montaggio AR/AW | - | Ingresso inferiore | ||
104.56 € | 1 | 39 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Filo conduttore con connettore | - | - | - | Kit di montaggio ARM10/11 | - | Ingresso inferiore | ||
105.47 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | - | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Filo conduttore con connettore | Specifica della lunghezza del cavo conduttore 3 m | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie ARM10/11 | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
93.34 € | 1 | 22 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Assente | - | - | - | Assente | - | Ingresso inferiore | ||
95.95 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie AR/AW | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
95.97 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie ARM10/11 | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
101.95 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
104.56 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Filo conduttore con connettore | - | - | - | Kit di montaggio AR/AW | - | Ingresso inferiore | ||
104.56 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie ARM10/11 | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
93.34 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità di pressione: psi (predefinito) con funzione di commutazione unità | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
95.95 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità di pressione: psi (predefinito) con funzione di commutazione unità | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie AR/AW | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
95.95 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità di pressione: psi (predefinito) con funzione di commutazione unità | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie ARM10/11 | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
101.95 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità di pressione: psi (predefinito) con funzione di commutazione unità | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
104.56 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità di pressione: psi (predefinito) con funzione di commutazione unità | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie AR/AW | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
104.56 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità di pressione: psi (predefinito) con funzione di commutazione unità | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie ARM10/11 | -0.1 – 1MPa | Ingresso inferiore | ||
93.34 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
95.95 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie AR/AW | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
95.95 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie ARM10/11 | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
101.95 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
104.56 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie AR/AW | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
104.56 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie ARM10/11 | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
93.34 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
95.97 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie AR/AW | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
101.95 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
104.56 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie AR/AW | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
104.56 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie ARM10/11 | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
104.56 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità di pressione: psi (predefinito) con funzione di commutazione unità | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie AR/AW | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
93.34 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
95.95 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | - | Kit di montaggio AR/AW | - | Ingresso del cavo superiore | ||
95.95 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie ARM10/11 | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
101.95 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
104.56 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Filo conduttore con connettore | - | - | - | Kit di montaggio AR/AW | - | Ingresso del cavo superiore | ||
104.56 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Con funzione di conversione unità | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie ARM10/11 | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
93.34 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
95.97 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie AR/AW | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
101.95 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
104.56 € | 1 | 22 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità fissa SI | Filo conduttore con connettore | - | - | - | Kit di montaggio AR/AW | - | Ingresso del cavo superiore | ||
93.34 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità di pressione: psi (predefinito) con funzione di commutazione unità | Assente | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
101.95 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità di pressione: psi (predefinito) con funzione di commutazione unità | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Assente | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
104.56 € | 1 | 98 giorni | Pressostato | Aria / Azoto / Argon | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Non corrosivo / Tipo incombustibile | Pressione positiva | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | IP40 | Unità di pressione: psi (predefinito) con funzione di commutazione unità | Filo conduttore con connettore | Assente | 0–1MPa | - | Kit di montaggio serie AR/AW | -0.1 – 1MPa | Top entry | ||
12.06 € | 1 | 7 giorni | Cavo/codice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Assente | - | Conduttore con connettore | - | - | - | ||
16.63 € | 1 | 98 giorni | Raccordi in metallo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Assente | - | Opzione di montaggio (Per ISE35-□-A) | - | - | - | ||
16.63 € | 1 | 98 giorni | Raccordi in metallo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Assente | - | Opzione di montaggio (Per ISE35-□-B) | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di fluido
Sensore, struttura monitor
Metodo uscita
A pressione
Numero di uscite
Tipo di alimentazione
Tensione di alimentazione(V)
Unit Specifications
Lead Wire
Custom-made Specifications
Rated Pressure Range
Details Type
Option
Pressure Setting Range
Wiring Specifications
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali