Diaphragm Type Flow Switch IFW5 Series (Codici componente - Download CAD)

Diaphragm Type Flow Switch IFW5 Series
A pressure switch made by SMC.

[Features]
· Low flow (1 L/min) setting is possible
· Easy to set
It can be set with a screwdriver from the outside without removing the cover
· With light

[Applications]
· Used for detection and confirmation of flow as a general-purpose water cutoff, water reduction relay in cooling water fixtures in general industrial machinery.

(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche del flussostato a membrana serie IFW5

Aspetto esterno 1 della serie IFW5

Aspetto esterno 1 della serie IFW5

FluidoAcqua/Liquido non corrosivo*
Pressione di esercizio0,1 – 0,6 MPa
Impermeabilità1,2 MPa
Gamma di temperature di esercizioDa -5 a 60°C (senza congelamento)
AzioneRegolatore a membrana
Resistenza di isolamento100 MΩ o più (500 DC mediante tester di resistenza di isolamento)
Tensione di tenuta1.500 V AC, per 1 minuto
ContattoSenza morsettiera: 1ab
Con morsettiera: 1a e 1b
Misura attacco di collegamento3/8, 1/2, 3/4
Materiale parti a contatto con liquidiCorpoCAC408
AstaC3604B
Diaframma*) NBR

* Si prega di contattare il centro assistenza del produttore per ulteriori dettagli sull’utilizzo.
*) Selezionare “ - X404” per l’ambiente con ozono.

Modello

ModelloImpostare l’intervallo di portata l/minPortata massima l/min*) Isteresi l/min
IFW5101 – 10201 o inferiore
IFW52010 – 20251,5 o inferiore
IFW55020 – 50603 o inferiore

*) L’isteresi è la portata necessaria per spostare il microinterruttore dalla posizione di lavoro (segnale ON) alla posizione di ritorno (segnale OFF). (Valore tipico)

Classificazione microinterruttore

TensioneCarico non induttivo (A)Carico induttivo (A)
Resistenza al caricoCarico della lampadaCarico induttivo Carico Motore Elettrico
N.C.N.O.N.C.N.O.N.C.N.O.N.C.N.O.
125 V AC551.50.7442.51.3
250 V AC5510.5441.50.8
8 V DC75335433
14 V DC55334433
30 V DC55334433
125 V DC0.40.40.10.10.40.40.10.1
250 V DC0.30.30.050.050.30.30.050.05

Schema della struttura e del principio di funzionamento

Schema della struttura e del principio di funzionamento della serie IFW5

Schema della struttura e del principio di funzionamento della serie IFW5

Principio operativo

Quando acqua scorre, viene generata una pressione differenziale prima e dopo l’orifizio alla porta del corpo 1. Questa pressione differenziale viene rilevata da una coppia di membrane superiore ed inferiore, l’asta 2 viene spostata verso il basso, la leva di azionamento 4 viene abbassata e il microinterruttore viene attivato.
Se la portata viene aumentata, lo stelo si sposterà verso il basso di 2, se viene diminuita si sposterà verso l’alto. Inoltre, l’ingranaggio di regolazione 5 può essere ruotato e l’ingranaggio 3 può essere spostato verticalmente per rilevare segnali a qualsiasi portata.

NumeroNome componenteMateriale
1CorpoCAC408
2AstaC3604B
3IngranaggioPOM
NumeroNome componenteMateriale
4Leva operativaSPCC
5Ingranaggio di regolazionePOM

Caratteristiche del flusso (Valori rappresentativi)

Caratteristiche di portata IFW510 (Valore tipico)

Caratteristiche di portata IFW510 (Valore tipico)

Caratteristiche di portata IFW520 (Valore tipico)

Caratteristiche di portata IFW520 (Valore tipico)

Caratteristiche di portata IFW550 (Valore tipico)

Caratteristiche di portata IFW550 (Valore tipico)

Dimensioni

 

(Unità di misura: mm)

 

Disegno quotato di IFW5□0-□□-00 a 04 (senza morsettiera)

Disegno quotato di IFW5□0-□□-00 a 04 (senza morsettiera)

Disegno quotato di IFW5□0-□□-10 a 24 (con morsettiera)

Disegno quotato di IFW5□0-□□-10 a 24 (con morsettiera)

Disegno quotato di IFW5□0-□□-55 a 86 (con lampada 24 V DC e morsettiera)

Disegno quotato di IFW5□0-□□-55 a 86 (con lampada 24 V DC e morsettiera)

Schema elettrico interno

Schema elettrico interno di IFW5□0-□□-00, 10, 20

Schema elettrico interno di IFW5□0-□□-00, 10, 20

SimboloContattoColore Piombo
CCOMMONNero
ANORMALLY OPENBianco
BNORMALLY CLOSEDRosso
Schema elettrico interno di IFW5□0-□□-01 a 04, 11 a 14, 21 a 24

Schema elettrico interno di IFW5□0-□□-01 a 04, 11 a 14, 21 a 24

SimboloContattoColore Piombo
CCOMMONNero
ANORMALLY OPENBianco
BNORMALLY CLOSEDRosso

Note

Montaggio/cablaggio

  1. * 1Montare l’interruttore in modo da allineare la freccia sul lato del corpo con il flusso del fluido.
  2. * 2Riempire sempre il percorso del flusso di liquido.
  3. * 3La direzione di montaggio può essere orizzontale o verticale.
  4. * 4Prima e dopo il tubo su cui è montato il prodotto, deve essere previsto un tratto rettilineo che sia 5 volte o più il diametro di apertura del tubo per tenersi il più lontano possibile da tutto ciò che disturba il flusso come i gomiti e valvole.
  5. * 5Per il cablaggio, fare riferimento allo schema elettrico interno o al catalogo sopra.
  6. *6Se non è presente una morsettiera, selezionare 1a o 1b come contatto per il cablaggio. In tal caso, i fili non utilizzati devono essere isolati.
  7. * 7Trattandosi di un tipo aperto, non può essere utilizzato in un luogo in cui sono sparpagliati acqua o olio.
  8. * 8Non può essere utilizzato quando al fluido viene applicato un colpo acqua’ martello o una pressione pulsante.
  9. * 9È necessario installare un filtro di circa 100 mesh sul lato di ingresso del flussostato per evitare malfunzionamenti e danni al diaframma dovuti alla polvere e ai trucioli da taglio nel fluido.

Regolazione

  1. *1Per impostare la portata, rimuovere il passacavo di tenuta nella parte superiore del coperchio e ruotare l’ingranaggio di regolazione della portata con un cacciavite piatto. Ruotandolo in senso orario si aumenta la portata impostata, ruotandolo in senso antiorario la diminuisce.
  2. * 2 Il set point della portata è il set point della portata ON, quindi per il contatto 1a, il segnale ON viene emesso quando la portata supera la portata impostata.
  3. * 3In caso di contatto 1b, il segnale di ON viene emesso quando la portata diminuisce per isteresi dalla portata impostata.
  4. * 4Per evitare vibrazioni dovute alle fluttuazioni della portata operativa, rendere la differenza tra la portata impostata e la portata operativa la più ampia possibile.
  5. * 5Utilizzare al di sotto della pressione e della portata d’esercizio massime.
  6. *6La scala sulla targhetta della finestra è standard. Per impostazioni precise, montare un flussometro sul lato di uscita del flussostato. Quando si imposta una portata bassa quando si utilizza una pressione di 0,2 MPa o più, l’ago dell’indicatore e la scala graduata potrebbero interferire. In questo caso, rimuovere l’ago dell’indicatore e la scala graduata e impostare. Dopo l’impostazione, collegare l’ago indicatore e la scala graduata in qualsiasi posizione.

Ulteriori precauzioni

  • *Consultare il catalogo di SMC per informazioni ulteriori rispetto a quelle di cui sopra.
  • *Le immagini dei prodotti sono solo a scopo illustrativo.
Codice componente
IFW510-N04-65-Q
IFW510-N06-00-Q
IFW510-N06-10-Q
IFW520-03-10-Q
IFW520-03-20-Q
IFW520-04-00-Q
IFW520-04-01-Q
IFW520-04-10-Q
IFW520-04-11-Q
IFW520-06-00-Q
IFW520-06-10-Q
IFW520-06-66-Q
IFW520-06-75-Q
IFW520-06-76-Q
IFW520-06-85-Q
IFW520-F03-00-Q
IFW520-F03-11-Q
IFW520-F04-00-Q
IFW520-F04-10-Q
IFW520-F04-14-Q
IFW520-F04-20-Q
IFW520-F04-24-Q
IFW520-F06-00-Q
IFW520-F06-10-Q
IFW520-F06-76-Q
IFW520-N04-00-Q
IFW520-N06-10
IFW520-N06-10-Q
IFW550-04-10-Q
IFW550-04-75-Q
IFW550-06-00-Q
IFW550-06-10-Q
IFW550-06-66-Q
IFW550-F04-00-Q
IFW550-F04-14-Q
IFW550-F06-00-Q
IFW550-F06-10-Q
IFW550-F06-11-Q
IFW550-F06-14-Q
IFW550-F06-76-Q
IFW550-N04-00-Q
IFW550-N06-00-Q
IFW550-N06-10-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di portata (valore max.)
(L/min)
Metodo uscita Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Numero di uscite Applicable Fluid Rated Pressure Range Rating Flow Range
(L/min)
Configurazione contatto Morsettiera Luce Conformità CE

206.89 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[NPT] NPT[1/2] 1/21Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa1 to 101aCon morsettiera (Per 24 V DC/+COM)Con luce LED (24 V DC, rosso)Prodotto conforme alle norme CE

165.82 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[NPT] NPT[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa1 to 101abWithout terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

188.52 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[NPT] NPT[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa1 to 101aWith terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

188.52 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201aWith terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

188.52 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201bWith terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

165.82 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201abWithout terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

184.19 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201abWithout terminal boxLuce al neon (110 V AC rosso)Prodotto conforme alle norme CE

188.47 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201aWith terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

206.89 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201aWith terminal boxLuce al neon (110 V AC rosso)Prodotto conforme alle norme CE

165.82 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201abWithout terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

188.52 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201aWith terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

206.89 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201aCon morsettiera (Per 24 V DC/+COM)Con luce LED (24 V DC, verde)Prodotto conforme alle norme CE

206.89 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201bCon morsettiera (Per 24 V DC/-COM)Con luce LED (24 V DC, rosso)Prodotto conforme alle norme CE

206.89 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201bCon morsettiera (Per 24 V DC/-COM)Con luce LED (24 V DC, verde)Prodotto conforme alle norme CE

206.89 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201aCon morsettiera (Per 24 V DC/-COM)Con luce LED (24 V DC, rosso)Prodotto conforme alle norme CE

165.82 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[G] G[3/8] 3/81Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201abWithout terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

206.89 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[G] G[3/8] 3/81Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201aWith terminal boxLuce al neon (110 V AC rosso)Prodotto conforme alle norme CE

165.82 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[G] G[1/2] 1/21Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201abWithout terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

188.52 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[G] G[1/2] 1/21Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201aWith terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

206.89 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[G] G[1/2] 1/21Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201aWith terminal boxCon lampada al neon (220 V AC, verde)Prodotto conforme alle norme CE

188.52 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[G] G[1/2] 1/21Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201bWith terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

206.89 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[G] G[1/2] 1/21Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201bWith terminal boxCon lampada al neon (220 V AC, verde)Prodotto conforme alle norme CE

165.82 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[G] G[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201abWithout terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

188.52 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[G] G[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201aWith terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

206.89 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[G] G[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201bCon morsettiera (Per 24 V DC/-COM)Con luce LED (24 V DC, verde)Prodotto conforme alle norme CE

166.52 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[NPT] NPT[1/2] 1/21Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201abWithout terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

188.52 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[NPT] NPT[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201aWith terminal boxSenza luceIncompatibile

188.82 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50Interruttore[NPT] NPT[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa10 – 201aWith terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

188.52 €

1 26 giorni 50~ Inferiore a 100Interruttore[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa20 – 501aWith terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

206.89 €

1 26 giorni 50~ Inferiore a 100Interruttore[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa20 – 501bCon morsettiera (Per 24 V DC/-COM)Con luce LED (24 V DC, rosso)Prodotto conforme alle norme CE

165.82 €

1 26 giorni 50~ Inferiore a 100Interruttore[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa20 – 501abWithout terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

188.52 €

1 26 giorni 50~ Inferiore a 100Interruttore[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa20 – 501aWith terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

206.89 €

1 26 giorni 50~ Inferiore a 100Interruttore[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa20 – 501aCon morsettiera (Per 24 V DC/+COM)Con luce LED (24 V DC, verde)Prodotto conforme alle norme CE

165.82 €

1 26 giorni 50~ Inferiore a 100Interruttore[G] G[1/2] 1/21Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa20 – 501abWithout terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

206.89 €

1 26 giorni 50~ Inferiore a 100Interruttore[G] G[1/2] 1/21Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa20 – 501aWith terminal boxCon lampada al neon (220 V AC, verde)Prodotto conforme alle norme CE

165.82 €

1 26 giorni 50~ Inferiore a 100Interruttore[G] G[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa20 – 501abWithout terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

188.52 €

1 26 giorni 50~ Inferiore a 100Interruttore[G] G[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa20 – 501aWith terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

206.89 €

1 26 giorni 50~ Inferiore a 100Interruttore[G] G[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa20 – 501aWith terminal boxLuce al neon (110 V AC rosso)Prodotto conforme alle norme CE

206.89 €

1 26 giorni 50~ Inferiore a 100Interruttore[G] G[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa20 – 501aWith terminal boxCon lampada al neon (220 V AC, verde)Prodotto conforme alle norme CE

206.89 €

1 26 giorni 50~ Inferiore a 100Interruttore[G] G[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa20 – 501bCon morsettiera (Per 24 V DC/-COM)Con luce LED (24 V DC, verde)Prodotto conforme alle norme CE

165.82 €

1 26 giorni 50~ Inferiore a 100Interruttore[NPT] NPT[1/2] 1/21Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa20 – 501abWithout terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

165.82 €

1 26 giorni 50~ Inferiore a 100Interruttore[NPT] NPT[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa20 – 501abWithout terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

188.82 €

1 26 giorni 50~ Inferiore a 100Interruttore[NPT] NPT[3/4] 3/41Acqua/Liquido non corrosivo*0,1 – 0,6 MPa20 – 501aWith terminal boxSenza luceProdotto conforme alle norme CE

Loading...

Informazioni di base

Tipo Interruttore di flusso Tipo di fluido Acqua Sensore, struttura monitor Profilo integrato
Tipo di attacco tubo Filettatura femmina Caratteristiche del liquido Non corrosivo

Supporto tecnico