Boccola in PTFE T / T-B

Boccola in PTFE T / T-B
[Materials] PTFE
[Color] Opaque White/Black
[Heat Resistance Temperature] Continuous 240°C Non-flammable
[UL Standard] UL94V-0 (material)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T2030-5815
T3035-6115
T3040-7130
T4050-9130
T4050-9805
T4552-9530
T5060-0550
T5260-2130
T6068-4550
T6580-3515
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno Diametro interno Spessore e lunghezza Diametro flangia
(φ)
Altezza collare
(mm)
Diametro flangia D
(φ)
Altezza collare t
(mm)

0.28 €

50 20 giorni 10322.35.00.85.00.8

0.28 €

50 20 giorni 103.532.56.01.06.01.0

0.33 €

50 20 giorni 104347.01.07.01.0

0.42 €

50 20 giorni 105449.01.09.01.0

0.33 €

50 20 giorni 10541.39.00.89.00.8

0.47 €

50 20 giorni 105.24.54.59.01.59.01.5

0.50 €

50 6 giorni 10656.5101.510.01.5

0.55 €

50 20 giorni 1065.24121.012.01.0

0.73 €

50 6 giorni 106.866.5141.514.01.5

0.54 €

50 20 giorni 1086.5313.01.513.01.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Flangia Materiale Resina Colore Bianco
Materiale dettagliato PTFE Unità di vendita Vendita al pezzo Dettagli colore Bianco opaco

Supporto tecnico