Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NB-325JC-N |
NB-412PC-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Passo (mm) | Diametro esterno manopola D (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € | 50 | 20 giorni | 10 | 3 | 25 | 0.5 | 8 | ||
1.28 € | 50 | 20 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 10 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Zigrinatura | Materiale | Ottone | Trattamento superficie | Nichelatura |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Non in dotazione | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Standard |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola, conf. |
Applicazione | Standard | Spessore manopola H(mm) | 8 | Dettagli materiale | Ottone a taglio libero (C3604BD), contenuto di cadmio inferiore a 75ppm |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Diametro esterno manopola D(ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali