Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NB-425TD
Profilo in dettaglio | Zigrinatura | Misura nominale vite (M) | 4 | Lunghezza L (mm)(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ottone | Trattamento superficie | Nichelatura | Profilo foro di montaggio | Non in dotazione |
Passo(mm) | 0.7 | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Standard |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola, conf. |
Applicazione | Standard | Diametro esterno manopola D(ø) | 10 | Spessore manopola H(mm) | 15 |
Dettagli materiale | Ottone a taglio libero (C3604BD), contenuto di cadmio inferiore a 75ppm |
Si trova sulla pagina di Manopola zigrinata in ottone (con gradino) NB-D / D-N / DC / DC-N, il codice articolo è il seguente: NB-425TD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NB-425TD.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali