Manopola zigrinata in ottone (con gradino) / NB-DC

Manopola zigrinata in ottone (con gradino) / NB-DC
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Processing] Chrome plating (buffing)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NB-418TDC
NB-520YDC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)
Diametro esterno manopola D
(ø)

3.02 €

50 20 giorni 104180.710

3.95 €

50 20 giorni 105200.812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura
Profilo foro di montaggio Non in dotazione Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola, conf.
Applicazione Standard Spessore manopola H(mm) 15 Dettagli materiale Ottone a taglio libero (C3604BD), contenuto di cadmio inferiore a 75ppm

Supporto tecnico