Manopola zigrinata in ottone (con intaglio / con gradino / corpo stretto) NB-F/F-N/FC/FC-N

Manopola zigrinata in ottone (con intaglio / con gradino / corpo stretto) NB-F/F-N/FC/FC-N
◎ Knurled Knob
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Surface treatment] Nickel plating (Ni) / Chrome plating (buff polishing)
◎ Nylon washer
[Material] Nylon 66
[Color] Translucent
[Heat distortion temperature] 1.82 MPa...75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NB-312FF

Codice componente
NB-312FF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.06 €

50 20 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Misura nominale vite (M) 3 Lunghezza L (mm)(mm) 12
Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura Profilo foro di montaggio Negativo
Passo(mm) 0.5 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.)
Applicazione Standard Diametro esterno manopola D(ø) 6 Spessore manopola H(mm) 15
Dettagli materiale Ottone a taglio libero (C3604BD), contenuto di cadmio inferiore a 75ppm

Si trova sulla pagina di Manopola zigrinata in ottone (con intaglio / con gradino / corpo stretto) NB-F/F-N/FC/FC-N, il codice articolo è il seguente: NB-312FF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NB-312FF.

Supporto tecnico