Vite di fermo a testa cilindrica in ottone (con SW / PW) / B-0000-S1

Vite di fermo a testa cilindrica in ottone (con SW / PW)  /  B-0000-S1
[Nominal thread (M)] 2/2.5/2.6/3/4/5
Pan-Head Screw
[Material] Brass
[Surface treatment] Nickel plating (Ni)
Spring washer (SW)
[Material] Phosphor bronze
[Surface treatment] Nickel plating (Ni)
Flat washer (PW)
[Material] Brass
[Surface treatment] Nickel plating (Ni)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-0206-S1
B-0306-S1
B-0308-S1
B-0408-S1
B-0410-S1
B-0512-S1
B-2605-S1
B-2606-S1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

0.17 €

50 5 giorni 102-0.4

2.92 €

20 5 giorni 103-0.5

2.92 €

20 5 giorni 103-0.5

2.57 €

20 5 giorni 10---

0.25 €

50 5 giorni 10---

0.36 €

50 5 giorni 10-12-

0.17 €

50 5 giorni 102.650.45

0.19 €

50 5 giorni 102.6-0.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico