Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
U-0308-S2 |
U-0315-S2 |
U-0410-S2 |
U-0415-S2 |
U-2604-S2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99 € | 20 | 5 giorni | 10 | 3 | - | 0.5 | ||
2.16 € | 20 | 5 giorni | 10 | 3 | - | 0.5 | ||
1.96 € | 20 | 5 giorni | 10 | - | - | - | ||
1.92 € | 20 | 5 giorni | 10 | - | - | - | ||
0.16 € | 50 | 19 giorni | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Applicazione | Standard | A vite | Filettatura intera |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali