Vite di arresto in ottone completamente filettata (vite di precisione lunga) / ERB

Vite di arresto in ottone completamente filettata (vite di precisione lunga) / ERB
[Material] Brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Surface treatment] Nickel plating (Ni)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ERB-2012

Codice componente
ERB-2012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.72 €

10 20 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 2 Lunghezza L (mm)(mm) 12 Materiale Ottone
Trattamento superficie Nichelatura Profilo foro di montaggio Non fornito Profilo aggiuntivo Standard
Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Prigionieri Unità di vendita Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.)
Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite di arresto in ottone completamente filettata (vite di precisione lunga) / ERB, il codice articolo è il seguente: ERB-2012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ERB-2012.

Supporto tecnico