Vite di arresto completamente filettata in acciaio inox (vite di precisione lunga) / ERU-A

Vite di arresto completamente filettata in acciaio inox (vite di precisione lunga) / ERU-A
[Nominal thread (M)] 3/4/5/6
[Material] Stainless steel (SUS303)
[Surface treatment] Degreasing
[Thread gauge] Class 2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ERU-3170A
ERU-322A
ERU-3275A
ERU-338A
ERU-360A
ERU-370A
ERU-4120A
ERU-415A
ERU-5280A
ERU-620A
ERU-670A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)

3.08 €

10 20 giorni 103170

0.51 €

10 20 giorni 10322

5.98 €

10 20 giorni 103275

0.73 €

10 20 giorni 10338

1.32 €

50 19 giorni 10360

1.10 €

10 20 giorni 10370

2.39 €

10 6 giorni 104120

0.60 €

50 6 giorni 10415

8.61 €

10 6 giorni 105280

0.79 €

10 6 giorni 10620

1.90 €

10 20 giorni 10670

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie Non fornito Profilo foro di montaggio Non fornito
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Filettatura intera
Unità di vendita Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) Applicazione Standard

Supporto tecnico