Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Trattamento superficie (dettagli) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 50 | 30 giorni | 10 | M3 | - | ||
2.35 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | - | ||
2.40 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | - | ||
2.44 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | - | ||
2.44 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | - | ||
2.51 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | - | ||
2.51 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | - | ||
2.54 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | - | ||
0.51 € | 50 | 20 giorni | 10 | 4 | Nichelatura | ||
2.38 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | - | ||
2.51 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | - | ||
2.51 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | - | ||
2.66 € | 50 | 19 giorni | 10 | M4 | - | ||
2.54 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | - | ||
2.71 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | - | ||
2.58 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | - | ||
2.82 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | - | ||
2.57 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | - | ||
2.83 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | - | ||
2.71 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | - | ||
3.02 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | - | ||
2.82 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | - | ||
3.19 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | - | ||
2.89 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | - | ||
3.31 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | - | ||
2.94 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | - | ||
3.19 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | - | ||
3.02 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | - | ||
3.33 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | - | ||
3.21 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | - | ||
3.52 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | - | ||
3.39 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | - | ||
3.77 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | - |
Loading...
Materiale | Ottone | Trattamento superficie | Nichelatura | Con filettatura | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Applicazioni, funzioni | Normale | Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Trattamento superficie (dettagli)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali