Dado zigrinato in ottone (cieco) NBNT-N / NB / NC / NG

Dado zigrinato in ottone (cieco) NBNT-N / NB / NC / NG
[Nominal thread (M)] 3/4/5/6
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Surface treatment] Nickel plating (Ni) / Chrome plating (buff polishing) / Gold plating (Over Ni base) / Micro Black (Black coating over nickel base)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NBNT-310NB
NBNT-310NB-10
NBNT-315NB
NBNT-315NB-10
NBNT-320NB
NBNT-320NB-10
NBNT-412NB
NBNT-412NB-12
NBNT-415NB
NBNT-415NB-12
NBNT-420NB
NBNT-420NB-12
NBNT-515NB
NBNT-515NB-14
NBNT-520NB
NBNT-520NB-14
NBNT-525NB
NBNT-525NB-14
NBNT-620NB
NBNT-620NB-16
NBNT-625NB
NBNT-625NB-16
NBNT-630NB
NBNT-630NB-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M)

2.57 €

50 13 giorni 10M3

2.63 €

50 13 giorni 10M3

2.60 €

50 13 giorni 10M3

2.69 €

50 13 giorni 10M3

2.71 €

50 13 giorni 10M3

2.79 €

50 13 giorni 10M3

2.66 €

50 13 giorni 10M4

2.82 €

50 13 giorni 10M4

2.79 €

50 13 giorni 10M4

2.96 €

50 13 giorni 10M4

2.85 €

50 13 giorni 10M4

3.13 €

50 13 giorni 10M4

2.96 €

50 13 giorni 10M5

3.22 €

50 13 giorni 10M5

3.13 €

50 13 giorni 10M5

3.52 €

50 13 giorni 10M5

3.35 €

50 13 giorni 10M5

3.83 €

50 13 giorni 10M5

3.52 €

50 13 giorni 10M6

3.92 €

50 13 giorni 10M6

3.83 €

50 13 giorni 10M6

4.30 €

50 13 giorni 10M6

4.14 €

50 13 giorni 10M6

4.73 €

50 13 giorni 10M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Normale Unità di vendita Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.)

Supporto tecnico