Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | ||
2.63 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | ||
2.60 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | ||
2.69 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | ||
2.71 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | ||
2.79 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | ||
2.66 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | ||
2.82 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | ||
2.79 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | ||
2.96 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | ||
2.85 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | ||
3.13 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | ||
2.96 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | ||
3.22 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | ||
3.13 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | ||
3.52 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | ||
3.35 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | ||
3.83 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | ||
3.52 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | ||
3.92 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | ||
3.83 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | ||
4.30 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | ||
4.14 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | ||
4.73 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 |
Loading...
Materiale | Ottone | Trattamento superficie | Nichelatura | Con filettatura | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Applicazioni, funzioni | Normale | Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali