Tubo a innesto

Tubo a innesto
A pipe for inserting into SUH Pipe and ECO Pipe.
[Features]
· A pipe in which one end (L = 62 mm) of an SUH Pipe (t = 0.9) has been reduced in diameter to ø24 mm.
· Can be inserted into SUH Pipe (t = 0.7) and ECO Pipe (t = 0.7).
· One type only with an approximate overall length of L = 201.
[Applications]
· Ideal as a removable stopper at the output/dispensing end of conveyors and slide racks.
· Ideal for when you want a removable handle on dolly carts that carry lightweight loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SW09-201

Codice componente
SW09-201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

12.92 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ambiente d'esercizio Standard Materiale tubo Acciaio inox D.E. tubo D(Ø) 27.5
Colore Senza rivestimento Lunghezza(mm) 201 Trattamento superficie, rivestimento NA
Profilo Dritto

Si trova sulla pagina di Tubo a innesto, il codice articolo è il seguente: SW09-201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SW09-201.

Supporto tecnico