Manopola zigrinata in ottone (flangiata) NB-CC-SR / NB-CC-R

Manopola zigrinata in ottone (flangiata) NB-CC-SR / NB-CC-R
[Nominal thread (M)] 2.6(0.45) / 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / 6(1.0)
[Silicone rubber washer (SRW)]
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50°(Durometer type A), 49° (IRHD reference value)
[NBR washer (RW)]
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A), 63° (IRHD reference value)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NB-204BCC-R
NB-204BCC-SR
NB-204ICC-R
NB-204ICC-SR
NB-206BCC-R
NB-206BCC-SR
NB-206ICC-R
NB-206ICC-SR
NB-208BCC-R
NB-208BCC-SR
NB-208ICC-R
NB-208ICC-SR
NB-210BCC-R
NB-210BCC-SR
NB-210ICC-R
NB-210ICC-SR
NB-212BCC-R
NB-212BCC-SR
NB-212ICC-R
NB-212ICC-SR
NB-306BCC-R
NB-306BCC-SR
NB-306JCC-R
NB-306JCC-SR
NB-306PCC-R
NB-306PCC-SR
NB-308BCC-R
NB-308BCC-SR
NB-308JCC-R
NB-308JCC-SR
NB-308PCC-R
NB-308PCC-SR
NB-310BCC-R
NB-310BCC-SR
NB-310JCC-R
NB-310JCC-SR
NB-310PCC-R
NB-310PCC-SR
NB-312BCC-R
NB-312BCC-SR
NB-312JCC-R
NB-312JCC-SR
NB-312PCC-R
NB-312PCC-SR
NB-315BCC-R
NB-315BCC-SR
NB-315JCC-R
NB-315JCC-SR
NB-315PCC-R
NB-315PCC-SR
NB-318BCC-R
NB-318BCC-SR
NB-318JCC-R
NB-318JCC-SR
NB-318PCC-R
NB-318PCC-SR
NB-320BCC-R
NB-320BCC-SR
NB-320JCC-R
NB-320JCC-SR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Diametro esterno manopola D
(ø)
Spessore manopola H
(mm)
Rondella

2.16 €

50 13 giorni 102.6467Con rondella in gomma (NBR)

2.19 €

50 13 giorni 102.6467Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.38 €

50 13 giorni 102.6487Con rondella in gomma (NBR)

2.40 €

50 13 giorni 102.6487Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.21 €

50 13 giorni 102.6667Con rondella in gomma (NBR)

2.21 €

50 13 giorni 102.6667Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.41 €

50 13 giorni 102.6687Con rondella in gomma (NBR)

2.44 €

50 13 giorni 102.6687Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.29 €

50 13 giorni 102.6867Con rondella in gomma (NBR)

2.32 €

50 13 giorni 102.6867Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.52 €

50 13 giorni 102.6887Con rondella in gomma (NBR)

2.54 €

50 13 giorni 102.6887Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.38 €

50 13 giorni 102.61067Con rondella in gomma (NBR)

2.40 €

50 13 giorni 102.61067Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.65 €

50 13 giorni 102.61087Con rondella in gomma (NBR)

2.66 €

50 16 giorni 102.61087Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.41 €

50 13 giorni 102.61267Con rondella in gomma (NBR)

2.44 €

50 13 giorni 102.61267Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.75 €

50 13 giorni 102.61287Con rondella in gomma (NBR)

2.75 €

50 13 giorni 102.61287Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.16 €

50 13 giorni 103667Con rondella in gomma (NBR)

2.16 €

50 13 giorni 103667Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.47 €

50 13 giorni 103688Con rondella in gomma (NBR)

2.51 €

50 13 giorni 103688Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.75 €

50 13 giorni 1036108Con rondella in gomma (NBR)

2.77 €

50 13 giorni 1036108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.26 €

50 13 giorni 103867Con rondella in gomma (NBR)

2.26 €

50 13 giorni 103867Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.54 €

50 13 giorni 103888Con rondella in gomma (NBR)

2.57 €

50 13 giorni 103888Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.88 €

50 13 giorni 1038108Con rondella in gomma (NBR)

2.89 €

50 13 giorni 1038108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.35 €

50 13 giorni 1031067Con rondella in gomma (NBR)

2.35 €

50 13 giorni 1031067Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.66 €

50 13 giorni 1031088Con rondella in gomma (NBR)

2.69 €

50 13 giorni 1031088Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.96 €

50 13 giorni 10310108Con rondella in gomma (NBR)

2.97 €

50 13 giorni 10310108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.38 €

50 13 giorni 1031267Con rondella in gomma (NBR)

2.38 €

50 13 giorni 1031267Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.77 €

50 13 giorni 1031288Con rondella in gomma (NBR)

2.79 €

50 13 giorni 1031288Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.10 €

50 13 giorni 10312108Con rondella in gomma (NBR)

3.13 €

50 13 giorni 10312108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.47 €

50 13 giorni 1031567Con rondella in gomma (NBR)

2.47 €

50 13 giorni 1031567Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.89 €

50 13 giorni 1031588Con rondella in gomma (NBR)

2.91 €

50 13 giorni 1031588Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.25 €

50 13 giorni 10315108Con rondella in gomma (NBR)

3.27 €

50 13 giorni 10315108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.58 €

50 13 giorni 1031867Con rondella in gomma (NBR)

2.58 €

50 13 giorni 1031867Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.03 €

50 13 giorni 1031888Con rondella in gomma (NBR)

3.07 €

50 13 giorni 1031888Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.44 €

50 13 giorni 10318108Con rondella in gomma (NBR)

3.45 €

50 13 giorni 10318108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.71 €

50 13 giorni 1032067Con rondella in gomma (NBR)

2.71 €

50 13 giorni 1032067Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.13 €

50 13 giorni 1032088Con rondella in gomma (NBR)

3.14 €

50 13 giorni 1032088Con rondella in gomma (gomma siliconica)

Loading...

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Materiale Ottone Trattamento superficie Cromatura
Profilo foro di montaggio Non in dotazione Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella integrata
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.)
Applicazione Standard Dettagli materiale Ottone a taglio libero (C3604BD) Dettagli trattamento superficie Lucidatura

Supporto tecnico