Manopola zigrinata in ottone (con gradino) NB-DC-SR / NB-DC-R

Manopola zigrinata in ottone (con gradino) NB-DC-SR / NB-DC-R
[Nominal thread (M)] 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / 6(1.0)
[Silicone rubber washer (SRW)]
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50° (Durometer type A), 49° (IRHD reference value)
[NBR washer (RW)]
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A), 63° (IRHD reference value)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NB-306BDC-R
NB-306BDC-SR
NB-306CDC-R
NB-306CDC-SR
NB-306DDC-R
NB-306DDC-SR
NB-306EDC-R
NB-306EDC-SR
NB-306FDC-R
NB-306FDC-SR
NB-306IDC-R
NB-306IDC-SR
NB-306KDC-R
NB-306KDC-SR
NB-306LDC-R
NB-306LDC-SR
NB-306MDC-R
NB-306MDC-SR
NB-306NDC-R
NB-306NDC-SR
NB-308BDC-R
NB-308BDC-SR
NB-308CDC-R
NB-308CDC-SR
NB-308DDC-R
NB-308DDC-SR
NB-308EDC-R
NB-308EDC-SR
NB-308FDC-R
NB-308FDC-SR
NB-308IDC-R
NB-308IDC-SR
NB-308KDC-R
NB-308KDC-SR
NB-308LDC-R
NB-308LDC-SR
NB-308MDC-R
NB-308MDC-SR
NB-308NDC-R
NB-308NDC-SR
NB-310BDC-R
NB-310BDC-SR
NB-310CDC-R
NB-310CDC-SR
NB-310DDC-R
NB-310DDC-SR
NB-310EDC-R
NB-310EDC-SR
NB-310FDC-R
NB-310FDC-SR
NB-310IDC-R
NB-310IDC-SR
NB-310KDC-R
NB-310KDC-SR
NB-310LDC-R
NB-310LDC-SR
NB-310MDC-R
NB-310MDC-SR
NB-310NDC-R
NB-310NDC-SR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Diametro esterno manopola D
(ø)
Spessore manopola H
(mm)
Rondella

2.16 €

50 16 giorni 103666Con rondella in gomma (NBR)

2.16 €

50 13 giorni 103666Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.26 €

50 13 giorni 103668Con rondella in gomma (NBR)

2.26 €

50 13 giorni 103668Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.35 €

50 13 giorni 1036610Con rondella in gomma (NBR)

2.35 €

50 13 giorni 1036610Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.38 €

50 13 giorni 1036612Con rondella in gomma (NBR)

2.38 €

50 13 giorni 1036612Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.46 €

50 13 giorni 1036615Con rondella in gomma (NBR)

2.46 €

50 13 giorni 1036615Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.41 €

50 13 giorni 103686Con rondella in gomma (NBR)

2.44 €

50 13 giorni 103686Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.54 €

50 13 giorni 103688Con rondella in gomma (NBR)

2.57 €

50 13 giorni 103688Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.65 €

50 13 giorni 1036810Con rondella in gomma (NBR)

2.66 €

50 13 giorni 1036810Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.75 €

50 13 giorni 1036812Con rondella in gomma (NBR)

2.77 €

50 13 giorni 1036812Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.88 €

50 13 giorni 1036815Con rondella in gomma (NBR)

2.88 €

50 13 giorni 1036815Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.26 €

50 13 giorni 103866Con rondella in gomma (NBR)

2.26 €

50 13 giorni 103866Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.29 €

50 13 giorni 103868Con rondella in gomma (NBR)

2.29 €

50 13 giorni 103868Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.38 €

50 13 giorni 1038610Con rondella in gomma (NBR)

2.38 €

50 13 giorni 1038610Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.46 €

50 13 giorni 1038612Con rondella in gomma (NBR)

2.46 €

50 13 giorni 1038612Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.57 €

50 13 giorni 1038615Con rondella in gomma (NBR)

2.57 €

50 13 giorni 1038615Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.47 €

50 13 giorni 103886Con rondella in gomma (NBR)

2.51 €

50 13 giorni 103886Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.58 €

50 13 giorni 103888Con rondella in gomma (NBR)

2.60 €

50 13 giorni 103888Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.75 €

50 13 giorni 1038810Con rondella in gomma (NBR)

2.77 €

50 13 giorni 1038810Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.88 €

50 13 giorni 1038812Con rondella in gomma (NBR)

2.88 €

50 13 giorni 1038812Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.00 €

50 13 giorni 1038815Con rondella in gomma (NBR)

3.00 €

50 13 giorni 1038815Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.29 €

50 13 giorni 1031066Con rondella in gomma (NBR)

2.29 €

50 13 giorni 1031066Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.38 €

50 13 giorni 1031068Con rondella in gomma (NBR)

2.38 €

50 13 giorni 1031068Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.47 €

50 13 giorni 10310610Con rondella in gomma (NBR)

2.47 €

50 13 giorni 10310610Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.57 €

50 13 giorni 10310612Con rondella in gomma (NBR)

2.57 €

50 13 giorni 10310612Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.66 €

50 13 giorni 10310615Con rondella in gomma (NBR)

2.66 €

50 13 giorni 10310615Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.60 €

50 13 giorni 1031086Con rondella in gomma (NBR)

2.63 €

50 13 giorni 1031086Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.71 €

50 13 giorni 1031088Con rondella in gomma (NBR)

2.72 €

50 13 giorni 1031088Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.82 €

50 13 giorni 10310810Con rondella in gomma (NBR)

2.83 €

50 13 giorni 10310810Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.91 €

50 13 giorni 10310812Con rondella in gomma (NBR)

2.94 €

50 13 giorni 10310812Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.10 €

50 13 giorni 10310815Con rondella in gomma (NBR)

3.13 €

50 13 giorni 10310815Con rondella in gomma (gomma siliconica)

Loading...

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Materiale Ottone Trattamento superficie Cromatura
Profilo foro di montaggio Non in dotazione Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella integrata
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.)
Applicazione Standard Dettagli materiale Ottone a taglio libero (C3604BD) Dettagli trattamento superficie Lucidatura

Supporto tecnico