Manopola zigrinata in ottone (con intaglio / flangiata / corpo stretto) NB-E-SR/NB-E-R

Manopola zigrinata in ottone (con intaglio / flangiata / corpo stretto) NB-E-SR/NB-E-R
[Nominal thread (M)] 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / 6(1.0)
[Silicone rubber washer (SRW)]
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50° (Durometer type A), 49° (IRHD reference value)
[NBR washer (RW)]
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A), 63° (IRHD reference value)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NB-310BE-R
NB-310BE-SR
NB-310IE-R
NB-310IE-SR
NB-310PE-R
NB-310PE-SR
NB-312BE-R
NB-312BE-SR
NB-312IE-R
NB-312IE-SR
NB-312PE-R
NB-312PE-SR
NB-315BE-R
NB-315BE-SR
NB-315IE-R
NB-315IE-SR
NB-315PE-R
NB-315PE-SR
NB-318BE-R
NB-318BE-SR
NB-318IE-R
NB-318IE-SR
NB-318PE-R
NB-318PE-SR
NB-320BE-R
NB-320BE-SR
NB-320IE-R
NB-320IE-SR
NB-320PE-R
NB-320PE-SR
NB-325BE-R
NB-325BE-SR
NB-325IE-R
NB-325IE-SR
NB-325PE-R
NB-325PE-SR
NB-330BE-R
NB-330BE-SR
NB-330IE-R
NB-330IE-SR
NB-330PE-R
NB-330PE-SR
NB-412JE-R
NB-412JE-SR
NB-412PE-R
NB-412PE-SR
NB-412VE-R
NB-412VE-SR
NB-415JE-R
NB-415JE-SR
NB-415PE-R
NB-415PE-SR
NB-415VE-R
NB-415VE-SR
NB-418JE-R
NB-418JE-SR
NB-418PE-R
NB-418PE-SR
NB-418VE-R
NB-418VE-SR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Diametro esterno manopola D
(ø)
Spessore manopola H
(mm)
Rondella

1.59 €

50 13 giorni 1031067Con rondella in gomma (NBR)

1.59 €

50 13 giorni 1031067Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.85 €

50 13 giorni 1031087Con rondella in gomma (NBR)

1.88 €

50 13 giorni 1031087Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.16 €

50 13 giorni 10310108Con rondella in gomma (NBR)

2.21 €

50 13 giorni 10310108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.63 €

50 13 giorni 1031267Con rondella in gomma (NBR)

1.63 €

50 13 giorni 1031267Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.95 €

50 13 giorni 1031287Con rondella in gomma (NBR)

1.95 €

50 13 giorni 1031287Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.26 €

50 13 giorni 10312108Con rondella in gomma (NBR)

2.27 €

50 13 giorni 10312108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.70 €

50 13 giorni 1031567Con rondella in gomma (NBR)

1.70 €

50 13 giorni 1031567Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.01 €

50 13 giorni 1031587Con rondella in gomma (NBR)

2.01 €

50 13 giorni 1031587Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.44 €

50 13 giorni 10315108Con rondella in gomma (NBR)

2.46 €

50 13 giorni 10315108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.73 €

50 13 giorni 1031867Con rondella in gomma (NBR)

1.73 €

50 13 giorni 1031867Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.07 €

50 13 giorni 1031887Con rondella in gomma (NBR)

2.09 €

50 13 giorni 1031887Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.63 €

50 13 giorni 10318108Con rondella in gomma (NBR)

2.65 €

50 13 giorni 10318108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.79 €

50 13 giorni 1032067Con rondella in gomma (NBR)

1.79 €

50 13 giorni 1032067Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.16 €

50 13 giorni 1032087Con rondella in gomma (NBR)

2.19 €

50 13 giorni 1032087Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.85 €

50 13 giorni 10320108Con rondella in gomma (NBR)

2.88 €

50 13 giorni 10320108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.85 €

50 13 giorni 1032567Con rondella in gomma (NBR)

1.85 €

50 13 giorni 1032567Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.27 €

50 13 giorni 1032587Con rondella in gomma (NBR)

2.29 €

50 13 giorni 1032587Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.21 €

50 13 giorni 10325108Con rondella in gomma (NBR)

3.22 €

50 13 giorni 10325108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.95 €

50 13 giorni 1033067Con rondella in gomma (NBR)

1.95 €

50 13 giorni 1033067Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.40 €

50 13 giorni 1033087Con rondella in gomma (NBR)

2.41 €

50 13 giorni 1033087Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.56 €

50 13 giorni 10330108Con rondella in gomma (NBR)

3.58 €

50 13 giorni 10330108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

1.98 €

50 13 giorni 1041288Con rondella in gomma (NBR)

2.01 €

50 13 giorni 1041288Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.41 €

50 13 giorni 10412108Con rondella in gomma (NBR)

2.44 €

50 13 giorni 10412108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.00 €

50 13 giorni 10412129Con rondella in gomma (NBR)

3.02 €

50 13 giorni 10412129Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.07 €

50 13 giorni 1041588Con rondella in gomma (NBR)

2.07 €

50 13 giorni 1041588Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.65 €

50 13 giorni 10415108Con rondella in gomma (NBR)

2.66 €

50 13 giorni 10415108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.28 €

50 13 giorni 10415129Con rondella in gomma (NBR)

3.33 €

50 13 giorni 10415129Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.13 €

50 13 giorni 1041888Con rondella in gomma (NBR)

2.15 €

50 13 giorni 1041888Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.83 €

50 13 giorni 10418108Con rondella in gomma (NBR)

2.85 €

50 13 giorni 10418108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.67 €

50 13 giorni 10418129Con rondella in gomma (NBR)

3.72 €

50 13 giorni 10418129Con rondella in gomma (gomma siliconica)

Loading...

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura
Profilo foro di montaggio Negativo Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella integrata
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.)
Applicazione Standard Dettagli materiale Ottone a taglio libero (C3604BD)

Supporto tecnico