Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Profilo aggiuntivo | Diametro esterno manopola D (ø) | Spessore manopola H (mm) | Rondella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Standard | 6 | 7 | Senza rondella | ||
2.83 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Rondella integrata | 6 | 7 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.97 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Rondella integrata | 6 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.97 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Rondella integrata | 6 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.88 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Standard | 8 | 7 | Senza rondella | ||
3.02 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Rondella integrata | 8 | 7 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
3.21 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Rondella integrata | 8 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.22 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Rondella integrata | 8 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.16 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Standard | 10 | 8 | Senza rondella | ||
3.31 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Rondella integrata | 10 | 8 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
3.50 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Rondella integrata | 10 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.53 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Rondella integrata | 10 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.71 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | Standard | 6 | 7 | Senza rondella | ||
2.88 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | Rondella integrata | 6 | 7 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
3.02 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | Rondella integrata | 6 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.02 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | Rondella integrata | 6 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.94 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | Standard | 8 | 7 | Senza rondella | ||
3.08 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | Rondella integrata | 8 | 7 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
3.28 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | Rondella integrata | 8 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.31 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | Rondella integrata | 8 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.22 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | Standard | 10 | 8 | Senza rondella | ||
3.38 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | Rondella integrata | 10 | 8 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
3.56 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | Rondella integrata | 10 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.59 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | Rondella integrata | 10 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.75 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | Standard | 6 | 7 | Senza rondella | ||
2.89 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | Rondella integrata | 6 | 7 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
3.07 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | Rondella integrata | 6 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.07 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | Rondella integrata | 6 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.00 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | Standard | 8 | 7 | Senza rondella | ||
3.14 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | Rondella integrata | 8 | 7 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
3.33 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | Rondella integrata | 8 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.35 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | Rondella integrata | 8 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.44 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | Standard | 10 | 8 | Senza rondella | ||
3.58 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | Rondella integrata | 10 | 8 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
3.77 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | Rondella integrata | 10 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.78 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | Rondella integrata | 10 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.79 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | Standard | 6 | 7 | Senza rondella | ||
2.94 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | Rondella integrata | 6 | 7 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
3.08 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | Rondella integrata | 6 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.08 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | Rondella integrata | 6 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.07 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | Standard | 8 | 7 | Senza rondella | ||
3.21 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | Rondella integrata | 8 | 7 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
3.41 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | Rondella integrata | 8 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.44 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | Rondella integrata | 8 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.59 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | Standard | 10 | 8 | Senza rondella | ||
3.73 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | Rondella integrata | 10 | 8 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
3.92 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | Rondella integrata | 10 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.97 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | Rondella integrata | 10 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.83 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | Standard | 6 | 7 | Senza rondella | ||
3.00 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | Rondella integrata | 6 | 7 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
3.14 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | Rondella integrata | 6 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.14 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | Rondella integrata | 6 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.16 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | Standard | 8 | 7 | Senza rondella | ||
3.31 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | Rondella integrata | 8 | 7 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
3.50 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | Rondella integrata | 8 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.52 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | Rondella integrata | 8 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.83 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | Standard | 10 | 8 | Senza rondella | ||
3.97 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | Rondella integrata | 10 | 8 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
4.17 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | Rondella integrata | 10 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
4.20 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | Rondella integrata | 10 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Zigrinatura | Materiale | Ottone | Trattamento superficie | Nichelatura nera |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Negativo | Profilo punta | Punta piatta | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Dettagli materiale | Ottone a taglio libero (C3604BD) | Dettagli trattamento superficie | Micro nero (rivestimento nero su base in nichel) |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Profilo aggiuntivo
Diametro esterno manopola D(ø)
Spessore manopola H(mm)
Rondella
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali