Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Diametro esterno manopola D (ø) | Spessore manopola H (mm) | Rondella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.57 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.63 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.67 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.57 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.60 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.67 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.70 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.60 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.65 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.71 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.73 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.73 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.76 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.82 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.84 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.85 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.88 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.95 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.98 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.01 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.02 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.10 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.13 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.16 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.21 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.60 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 8 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.63 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 8 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.70 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 8 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.73 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 8 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.88 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 8 | 12 | 3 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.91 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 8 | 12 | 3 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.01 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 8 | 12 | 5 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.04 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 8 | 12 | 5 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.65 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.67 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.73 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.76 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.95 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 12 | 3 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.01 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 12 | 3 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.07 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 12 | 5 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.13 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 10 | 12 | 5 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.76 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.79 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.84 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.88 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.10 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 12 | 3 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.15 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 12 | 3 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.21 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 12 | 5 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.27 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 12 | 5 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.88 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
1.91 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 10 | 3 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.98 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.01 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 10 | 5 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.21 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 12 | 3 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.26 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 12 | 3 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.35 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 12 | 5 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.40 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 12 | 5 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Zigrinatura | Materiale | Ottone | Trattamento superficie | Nichelatura |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Non in dotazione | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Rondella integrata |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) |
Applicazione | Standard | Dettagli materiale | Ottone a taglio libero (C3604BD) |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Diametro esterno manopola D(ø)
Spessore manopola H(mm)
Rondella
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali