Manopola zigrinata in ottone (testa bassa) NB-GC-SR / NB-GC-R

Manopola zigrinata in ottone (testa bassa) NB-GC-SR / NB-GC-R
[Nominal thread (M)] 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / 6(1.0)
[Silicone rubber washer (SRW)]
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50° (Durometer type A), 49° (IRHD reference value)
[NBR washer (RW)]
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A), 63° (IRHD reference value)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NB-306OGC-R
NB-306OGC-SR
NB-306PGC-R
NB-306PGC-SR
NB-308OGC-R
NB-308OGC-SR
NB-308PGC-R
NB-308PGC-SR
NB-310OGC-R
NB-310OGC-SR
NB-310PGC-R
NB-310PGC-SR
NB-312OGC-R
NB-312OGC-SR
NB-312PGC-R
NB-312PGC-SR
NB-315OGC-R
NB-315OGC-SR
NB-315PGC-R
NB-315PGC-SR
NB-318OGC-R
NB-318OGC-SR
NB-318PGC-R
NB-318PGC-SR
NB-320OGC-R
NB-320OGC-SR
NB-320PGC-R
NB-320PGC-SR
NB-408OGC-R
NB-408OGC-SR
NB-408PGC-R
NB-408PGC-SR
NB-408UGC-R
NB-408UGC-SR
NB-408VGC-R
NB-408VGC-SR
NB-410OGC-R
NB-410OGC-SR
NB-410PGC-R
NB-410PGC-SR
NB-410UGC-R
NB-410UGC-SR
NB-410VGC-R
NB-410VGC-SR
NB-412OGC-R
NB-412OGC-SR
NB-412PGC-R
NB-412PGC-SR
NB-412UGC-R
NB-412UGC-SR
NB-412VGC-R
NB-412VGC-SR
NB-415OGC-R
NB-415OGC-SR
NB-415PGC-R
NB-415PGC-SR
NB-415UGC-R
NB-415UGC-SR
NB-415VGC-R
NB-415VGC-SR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Diametro esterno manopola D
(ø)
Spessore manopola H
(mm)
Rondella

2.57 €

50 13 giorni 1036103Con rondella in gomma (NBR)

2.60 €

50 13 giorni 1036103Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.71 €

50 13 giorni 1036105Con rondella in gomma (NBR)

2.75 €

50 13 giorni 1036105Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.60 €

50 13 giorni 1038103Con rondella in gomma (NBR)

2.63 €

50 13 giorni 1038103Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.82 €

50 13 giorni 1038105Con rondella in gomma (NBR)

2.83 €

50 13 giorni 1038105Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.71 €

50 13 giorni 10310103Con rondella in gomma (NBR)

2.72 €

50 13 giorni 10310103Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.85 €

50 13 giorni 10310105Con rondella in gomma (NBR)

2.88 €

50 13 giorni 10310105Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.82 €

50 13 giorni 10312103Con rondella in gomma (NBR)

2.83 €

50 13 giorni 10312103Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.02 €

50 13 giorni 10312105Con rondella in gomma (NBR)

3.03 €

50 13 giorni 10312105Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.00 €

50 13 giorni 10315103Con rondella in gomma (NBR)

3.02 €

50 13 giorni 10315103Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.21 €

50 13 giorni 10315105Con rondella in gomma (NBR)

3.22 €

50 13 giorni 10315105Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.19 €

50 13 giorni 10318103Con rondella in gomma (NBR)

3.22 €

50 13 giorni 10318103Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.39 €

50 13 giorni 10318105Con rondella in gomma (NBR)

3.44 €

50 13 giorni 10318105Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.35 €

50 13 giorni 10320103Con rondella in gomma (NBR)

3.38 €

50 13 giorni 10320103Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.50 €

50 13 giorni 10320105Con rondella in gomma (NBR)

3.52 €

50 13 giorni 10320105Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.75 €

50 13 giorni 1048103Con rondella in gomma (NBR)

2.79 €

50 13 giorni 1048103Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.89 €

50 13 giorni 1048105Con rondella in gomma (NBR)

2.94 €

50 13 giorni 1048105Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.97 €

50 13 giorni 1048123Con rondella in gomma (NBR)

3.02 €

50 13 giorni 1048123Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.22 €

50 13 giorni 1048125Con rondella in gomma (NBR)

3.27 €

50 13 giorni 1048125Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.85 €

50 13 giorni 10410103Con rondella in gomma (NBR)

2.88 €

50 13 giorni 10410103Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.00 €

50 13 giorni 10410105Con rondella in gomma (NBR)

3.02 €

50 13 giorni 10410105Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.10 €

50 13 giorni 10410123Con rondella in gomma (NBR)

3.14 €

50 13 giorni 10410123Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.35 €

50 13 giorni 10410125Con rondella in gomma (NBR)

3.39 €

50 13 giorni 10410125Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.96 €

50 13 giorni 10412103Con rondella in gomma (NBR)

3.00 €

50 13 giorni 10412103Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.16 €

50 13 giorni 10412105Con rondella in gomma (NBR)

3.21 €

50 13 giorni 10412105Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.31 €

50 13 giorni 10412123Con rondella in gomma (NBR)

3.38 €

50 13 giorni 10412123Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.56 €

50 13 giorni 10412125Con rondella in gomma (NBR)

3.59 €

50 13 giorni 10412125Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.14 €

50 13 giorni 10415103Con rondella in gomma (NBR)

3.19 €

50 13 giorni 10415103Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.35 €

50 13 giorni 10415105Con rondella in gomma (NBR)

3.39 €

50 13 giorni 10415105Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.50 €

50 13 giorni 10415123Con rondella in gomma (NBR)

3.53 €

50 13 giorni 10415123Con rondella in gomma (gomma siliconica)

3.73 €

50 13 giorni 10415125Con rondella in gomma (NBR)

3.78 €

50 16 giorni 10415125Con rondella in gomma (gomma siliconica)

Loading...

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Materiale Ottone Trattamento superficie Cromatura
Profilo foro di montaggio Non in dotazione Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella integrata
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.)
Applicazione Standard Dettagli materiale Ottone a taglio libero (C3604BD) Dettagli trattamento superficie Lucidatura

Supporto tecnico