Vite in acciaio inox (testa con intaglio a croce) U

Vite in acciaio inox (testa con intaglio a croce) U
[Nominal thread (M)] 2(0.4) / 2.5(0.45) / 2.6(0.45) / 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8)
[Pan-Head Screw]
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] Base material

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
U-0204-R
U-0204-SR
U-0205-R
U-0205-SR
U-0206-R
U-0206-SR
U-0208-R
U-0208-SR
U-0210-R
U-0210-SR
U-0212-R
U-0212-SR
U-0304-R
U-0304-SR
U-0305-R
U-0305-SR
U-0306-R
U-0306-SR
U-0308-R
U-0308-SR
U-0310-R
U-0310-SR
U-0312-R
U-0312-SR
U-0315-R
U-0315-SR
U-0406-R
U-0406-SR
U-0408-R
U-0408-SR
U-0410-R
U-0410-SR
U-0412-R
U-0412-SR
U-0415-R
U-0415-SR
U-0508-R
U-0508-SR
U-0510-R
U-0510-SR
U-0512-R
U-0512-SR
U-0515-R
U-0515-SR
U-2504-R
U-2504-SR
U-2505-R
U-2505-SR
U-2506-R
U-2506-SR
U-2508-R
U-2508-SR
U-2510-R
U-2510-SR
U-2512-R
U-2512-SR
U-2604-R
U-2604-SR
U-2605-R
U-2605-SR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)

0.53 €

50 12 giorni 1024

0.58 €

50 12 giorni 1024

0.53 €

50 12 giorni 1025

0.58 €

50 12 giorni 1025

0.53 €

50 12 giorni 102-

0.58 €

50 12 giorni 102-

0.53 €

50 12 giorni 102-

0.58 €

50 12 giorni 102-

0.53 €

50 12 giorni 102-

0.58 €

50 12 giorni 102-

0.53 €

50 12 giorni 10212

0.58 €

50 12 giorni 10212

0.51 €

50 12 giorni 1034

0.51 €

50 12 giorni 1034

0.51 €

50 12 giorni 1035

0.51 €

50 12 giorni 1035

0.51 €

50 12 giorni 103-

0.51 €

50 12 giorni 103-

0.51 €

50 12 giorni 103-

0.51 €

50 12 giorni 103-

0.51 €

50 12 giorni 103-

0.51 €

50 12 giorni 103-

0.54 €

50 12 giorni 10312

0.54 €

50 12 giorni 10312

0.54 €

50 12 giorni 103-

0.54 €

50 12 giorni 103-

0.61 €

50 12 giorni 10--

0.59 €

50 12 giorni 10--

0.61 €

50 12 giorni 10--

0.59 €

50 12 giorni 10--

0.61 €

50 12 giorni 10--

0.59 €

50 12 giorni 10--

0.61 €

50 12 giorni 10-12

0.59 €

50 12 giorni 10-12

0.61 €

50 12 giorni 10--

0.59 €

50 12 giorni 10--

0.64 €

50 12 giorni 10--

0.70 €

50 12 giorni 10--

0.73 €

50 12 giorni 10--

0.78 €

50 12 giorni 10--

0.82 €

50 12 giorni 10-12

0.89 €

50 12 giorni 10-12

0.84 €

50 12 giorni 10--

0.90 €

50 12 giorni 10--

0.53 €

50 12 giorni 102.54

0.58 €

50 12 giorni 102.54

0.53 €

50 12 giorni 102.55

0.58 €

50 12 giorni 102.55

0.53 €

50 12 giorni 102.5-

0.58 €

50 12 giorni 102.5-

0.53 €

50 12 giorni 102.5-

0.58 €

50 12 giorni 102.5-

0.59 €

50 12 giorni 102.5-

0.61 €

50 12 giorni 102.5-

0.59 €

50 12 giorni 102.512

0.61 €

50 12 giorni 102.512

0.53 €

50 12 giorni 102.64

0.58 €

50 12 giorni 102.64

0.53 €

50 12 giorni 102.65

0.58 €

50 12 giorni 102.65

Loading...

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico