Vite in nylon (testa con intaglio a croce) N-SR / N-R

Vite in nylon (testa con intaglio a croce) N-SR / N-R
[Nominal thread (M)] 2(0.4) / 2.6(0.45) / 3(0.5) / 4(0.7)
[Silicone rubber washer (SRW)]
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50° (Durometer type A) 49° (IRHD reference value)
[NBR washer (RW)]
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A) 63° (IRHD reference value)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-0203-R
N-0203-SR
N-0204-R
N-0204-SR
N-0205-R
N-0205-SR
N-0206-R
N-0206-SR
N-0206.5-R
N-0206.5-SR
N-0208-R
N-0208-SR
N-0210-R
N-0210-SR
N-0304-R
N-0304-SR
N-0305-R
N-0305-SR
N-0306-R
N-0306-SR
N-0308-R
N-0308-SR
N-0310-R
N-0310-SR
N-0312-R
N-0312-SR
N-0315-R
N-0315-SR
N-0317-R
N-0317-SR
N-0318-R
N-0318-SR
N-0320-R
N-0320-SR
N-0325-R
N-0325-SR
N-0408-R
N-0408-SR
N-0410-R
N-0410-SR
N-0412-R
N-0412-SR
N-0414-R
N-0414-SR
N-0416-R
N-0416-SR
N-0420-R
N-0420-SR
N-0425-R
N-0425-SR
N-0430-R
N-0430-SR
N-0435-R
N-0435-SR
N-2604-R
N-2604-SR
N-2605-R
N-2605-SR
N-2606-R
N-2606-SR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)

0.54 €

50 13 giorni 1023

0.59 €

50 13 giorni 1023

0.54 €

50 22 giorni 1024

0.59 €

50 13 giorni 1024

0.54 €

50 13 giorni 1025

0.59 €

50 13 giorni 1025

0.54 €

50 13 giorni 1026

0.59 €

50 13 giorni 1026

0.54 €

50 13 giorni 1026.5

0.59 €

50 13 giorni 1026.5

0.54 €

50 13 giorni 1028

0.59 €

50 13 giorni 1028

0.54 €

50 13 giorni 10210

0.59 €

50 13 giorni 10210

0.51 €

50 13 giorni 1034

0.51 €

50 13 giorni 1034

0.51 €

50 13 giorni 1035

0.51 €

50 13 giorni 1035

0.53 €

50 13 giorni 1036

0.53 €

50 13 giorni 1036

0.53 €

50 13 giorni 1038

0.53 €

50 13 giorni 1038

0.53 €

50 15 giorni 10310

0.53 €

50 13 giorni 10310

0.54 €

50 13 giorni 10312

0.54 €

50 13 giorni 10312

0.51 €

50 13 giorni 10315

0.51 €

50 13 giorni 10315

0.51 €

50 13 giorni 10317

0.51 €

50 13 giorni 10317

0.51 €

50 13 giorni 10318

0.51 €

50 13 giorni 10318

0.51 €

50 13 giorni 10320

0.51 €

50 13 giorni 10320

0.53 €

50 13 giorni 10325

0.53 €

50 13 giorni 10325

0.54 €

50 13 giorni 1048

0.58 €

50 13 giorni 1048

0.58 €

50 13 giorni 10410

0.58 €

50 13 giorni 10410

0.59 €

50 13 giorni 10412

0.59 €

50 13 giorni 10412

0.59 €

50 13 giorni 10414

0.59 €

50 13 giorni 10414

0.54 €

50 13 giorni 10416

0.58 €

50 13 giorni 10416

0.54 €

50 13 giorni 10420

0.58 €

50 13 giorni 10420

0.54 €

50 13 giorni 10425

0.58 €

50 13 giorni 10425

0.54 €

50 13 giorni 10430

0.58 €

50 13 giorni 10430

0.54 €

50 13 giorni 10435

0.58 €

50 13 giorni 10435

0.53 €

50 13 giorni 102.64

0.54 €

50 13 giorni 102.64

0.53 €

50 13 giorni 102.65

0.54 €

50 13 giorni 102.65

0.53 €

50 13 giorni 102.66

0.54 €

50 13 giorni 102.66

Loading...

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico Nylon Colore Traslucida

Supporto tecnico