Vite in ceramica (testa con intaglio a croce) RA-SR / RA-R (Codici componente)

Vite in ceramica (testa con intaglio a croce) RA-SR / RA-R
[Nominal thread (M)] 4(0.7) / 5(0.8)
[Silicone rubber washer (SRW)]
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50° (Durometer type A) 49° (IRHD reference value)
[NBR washer (RW)]
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A) 63° (IRHD reference value)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RA-0406-R
RA-0408-R
RA-0410-R
RA-0412-R
RA-0508-R
RA-0510-R
RA-0512-R
RA-0515-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)

39.08 €

2 13 giorni 1046

38.87 €

2 13 giorni 1048

39.08 €

2 13 giorni 10410

38.87 €

2 13 giorni 10412

39.08 €

2 13 giorni 1058

39.08 €

2 13 giorni 10510

39.08 €

2 13 giorni 10512

39.08 €

2 13 giorni 10515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Ceramica Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Termoresistenza

Supporto tecnico