Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Filettatura nominale (M) | Spessore t (mm) | Diametro esterno (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 5 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 6 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 7 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 8 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 9 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 10 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||
0.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 1.5 | 10 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 11 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||
0.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 1.5 | 11 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 12 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
0.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 3 | 1.5 | 12 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 0.5 | 8 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 1 | 8 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 0.5 | 9 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 0.5 | 10 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 1 | 10 | ||
0.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 1.5 | 10 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 0.5 | 11 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 1 | 11 | ||
0.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 1.5 | 11 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 0.5 | 12 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||
0.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 1.5 | 12 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 0.5 | 13 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 1 | 13 | ||
0.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 1.5 | 13 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 0.5 | 14 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 1 | 14 | ||
0.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 1.5 | 14 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 0.5 | 15 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 1 | 15 | ||
0.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 1.5 | 15 | ||
0.47 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | ||
0.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 0.5 | 16 | ||
0.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 1 | 16 | ||
0.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 1.5 | 16 | ||
0.47 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 8 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 5 | 1 | 8 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 9 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 5 | 1 | 9 | ||
0.42 € | 50 | 12 giorni | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 5 | 1 | 10 | ||
0.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 5 | 1.5 | 10 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 11 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 5 | 1 | 11 | ||
0.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 5 | 1.5 | 11 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 12 | ||
0.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5 | 5 | 1 | 12 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Dettagli materiale | CR |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Filettatura nominale (M)
Spessore t(mm)
Diametro esterno(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali