Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Filettatura nominale (M) | Spessore t (mm) | Diametro esterno (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 50 | 13 giorni | 10 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2.9 | ||
0.20 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2 | 2.5/2.6 | 0.5 | 3.9 | ||
0.22 € | 50 | 20 giorni | 10 | 2 | 2.6 | 0.5 | 4.7 | ||
0.22 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2 | 2.6 | 0.5 | 5.6 | ||
0.22 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2 | 2.6 | 0.5 | 6.6 | ||
0.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2 | 2.6 | 0.5 | 7.6 | ||
0.20 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.5 | 3 | 1 | 4.8 | ||
0.22 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.5 | 3 | 1 | 5.6 | ||
0.22 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.5 | 3 | 1 | 6.6 | ||
0.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.5 | 3 | 1 | 7.6 | ||
0.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2.5 | 3 | 1 | 9.6 | ||
0.26 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.5 | 4 | 1 | 11.6 | ||
0.22 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.5 | 4 | 1 | 6.3 | ||
0.22 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.5 | 4 | 1 | 6.6 | ||
0.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.5 | 4 | 1 | 7.6 | ||
0.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.5 | 4 | 1 | 8.6 | ||
0.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3.5 | 4 | 1 | 9.6 | ||
0.26 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 5 | 1.5 | 11.6 | ||
0.33 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 5 | 1.5 | 15.6 | ||
0.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 5 | 1 | 7.6 | ||
0.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 5 | 1.5 | 8.2 | ||
0.25 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 5 | 1 | 8.6 | ||
0.25 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4.5 | 5 | 1 | 9.6 | ||
0.26 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5.5 | 6 | 1.5 | 11.6 | ||
0.30 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5.5 | 6 | 1.5 | 13.6 | ||
0.33 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5.5 | 6 | 1.5 | 15.6 | ||
0.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5.5 | 6 | 1 | 7.6 | ||
0.25 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5.5 | 6 | 1 | 8.6 | ||
0.25 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5.5 | 6 | 1 | 9.6 | ||
0.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 5.5 | 6 | 1.5 | 9.6 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Dettagli materiale | Gomma siliconica |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Filettatura nominale (M)
Spessore t(mm)
Diametro esterno(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali