Rondella di fermo NBR NBRS

Rondella di fermo NBR NBRS
[Nominal thread (M)] 2/2.5/2.6/3/4/5/6
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A) 63° (IRHD reference value)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NBRS-1529-05
NBRS-2039-05
NBRS-2047-05
NBRS-2056-05
NBRS-2066-05
NBRS-2076-05
NBRS-2548-10
NBRS-2556-10
NBRS-2566-10
NBRS-2576-10
NBRS-2596-10
NBRS-35116-10
NBRS-3563-10
NBRS-3566-10
NBRS-3576-10
NBRS-3586-10
NBRS-3596-10
NBRS-45116-15
NBRS-45156-15
NBRS-4576-10
NBRS-4582-15
NBRS-4586-10
NBRS-4596-10
NBRS-55116-15
NBRS-55136-15
NBRS-55156-15
NBRS-5576-10
NBRS-5586-10
NBRS-5596-10
NBRS-5596-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)
Diametro esterno
(φ)

0.28 €

50 12 giorni 101.520.52.9

0.28 €

50 13 giorni 1022.5/2.60.53.9

0.33 €

50 13 giorni 1022.60.54.7

0.33 €

50 13 giorni 1022.60.55.6

0.33 €

50 13 giorni 1022.60.56.6

0.33 €

50 13 giorni 1022.60.57.6

0.28 €

50 12 giorni 102.5314.8

0.33 €

50 13 giorni 102.5315.6

0.33 €

50 13 giorni 102.5316.6

0.33 €

50 13 giorni 102.5317.6

0.33 €

50 13 giorni 102.5319.6

0.33 €

50 13 giorni 103.54111.6

0.30 €

50 13 giorni 103.5416.3

0.33 €

50 13 giorni 103.5416.6

0.33 €

50 13 giorni 103.5417.6

0.33 €

50 13 giorni 103.5418.6

0.33 €

50 13 giorni 103.5419.6

0.34 €

50 13 giorni 104.551.511.6

0.36 €

50 13 giorni 104.551.515.6

0.33 €

50 13 giorni 104.5517.6

0.30 €

50 13 giorni 104.551.58.2

0.33 €

50 13 giorni 104.5518.6

0.33 €

50 13 giorni 104.5519.6

0.34 €

50 13 giorni 105.561.511.6

0.34 €

50 13 giorni 105.561.513.6

0.36 €

50 13 giorni 105.561.515.6

0.33 €

50 13 giorni 105.5617.6

0.33 €

50 13 giorni 105.5618.6

0.33 €

50 13 giorni 105.5619.6

0.30 €

50 13 giorni 105.561.59.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Gomma
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) NA
Dettagli materiale NBR

Supporto tecnico