Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BBC25D013
Tipo | Mount Type | Profilo di montaggio | Anti-vibration Mount | Materiale filettatura | Stainless Steel |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza vite L1(mm) | 18 | Altezza corpo h(mm) | 21 | Filettatura nominale M(mm) | 6 |
Proprietà | Performance of Vibration Proofing | Color | Giallo | Allowable Load(N) | 37-50 |
Diameter(φ) | 31 |
Si trova sulla pagina di Supporto antivibrazioni incorporato, il codice articolo è il seguente: BBC25D013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BBC25D013.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali