Giunti-servo / bloccaggio mozzo / 1 disco: PI / corpo: alluminio / FSKK / ABP Antriebstechnik

Giunti-servo / bloccaggio mozzo / 1 disco: PI / corpo: alluminio / FSKK / ABP Antriebstechnik

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • FSKK 2519
  • FSKK 2525
  • FSKK 3022
  • FSKK 3027
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Trasmissione sincrona senza gioco, grande rigidità torsionale, elettricamente isolante, può essere usato per misure sensori, buona capacità di correzione degli errori di allineamento, antivibrante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Spring disc coupling

FSKK 2519
Part No. Example: FSKK 2519 08/10
                             (Series ØW  d1/d2)

Spring disc coupling

FSKK 2525
Part No. Example: FSKK 2525 10/12
                             (Series ØW  d1/d2)

Spring disc coupling

FSKK 3022
Part No. Example: FSKK 3022 10/12
                             (Series ØW  d1/d2)

Spring disc coupling

FSKK 3027
Part No. Example: FSKK 3027 12/14
                             (Series ØW  d1/d2)

Codice componente
FSKK 2519 06/06
FSKK 2519 06/08
FSKK 2519 06/10
FSKK 2519 08/08
FSKK 2519 08/10
FSKK 2519 10/10
FSKK 2525 06/06
FSKK 2525 06/08
FSKK 2525 06/10
FSKK 2525 06/12
FSKK 2525 08/08
FSKK 2525 08/10
FSKK 2525 08/12
FSKK 2525 10/10
FSKK 2525 10/12
FSKK 2525 12/12
FSKK 3022 06/06
FSKK 3022 06/08
FSKK 3022 06/10
FSKK 3022 06/12
FSKK 3022 06/14
FSKK 3022 06/95
FSKK 3022 08/08
FSKK 3022 08/10
FSKK 3022 08/12
FSKK 3022 08/14
FSKK 3022 08/95
FSKK 3022 10/10
FSKK 3022 10/12
FSKK 3022 10/14
FSKK 3022 12/12
FSKK 3022 12/14
FSKK 3022 14/14
FSKK 3022 95/10
FSKK 3022 95/12
FSKK 3022 95/14
FSKK 3022 95/95
FSKK 3027 06/06
FSKK 3027 06/08
FSKK 3027 06/10
FSKK 3027 06/12
FSKK 3027 06/14
FSKK 3027 06/16
FSKK 3027 08/08
FSKK 3027 08/10
FSKK 3027 08/12
FSKK 3027 08/14
FSKK 3027 08/16
FSKK 3027 10/10
FSKK 3027 10/12
FSKK 3027 10/14
FSKK 3027 10/16
FSKK 3027 12/12
FSKK 3027 12/14
FSKK 3027 12/16
FSKK 3027 14/14
FSKK 3027 14/16
FSKK 3027 16/16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(g・cm2)

41.75 €

1 Disponibile 3 giorni 6625190,65±0,2513,5

41.75 €

1 Disponibile 3 giorni 6825190,65±0,2513,5

41.75 €

1 Disponibile 3 giorni 61025190,65±0,2513,5

41.75 €

26.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8825190,65±0,2513,5

41.75 €

1 Disponibile 3 giorni 81025190,65±0,2513,5

41.75 €

1 Disponibile 3 giorni 101025190,65±0,2513,5

41.75 €

1 Disponibile 3 giorni 6625250,65±0,2515

41.75 €

1 Disponibile 3 giorni 6825250,65±0,2515

41.75 €

1 Disponibile 3 giorni 61025250,65±0,2515

41.75 €

1 Disponibile 3 giorni 61225250,65±0,2515

41.75 €

1 Disponibile 3 giorni 8825250,65±0,2515

41.75 €

1 Disponibile 3 giorni 81025250,65±0,2515

41.75 €

1 Disponibile 3 giorni 81225250,65±0,2515

41.75 €

1 Disponibile 3 giorni 101025250,65±0,2515

41.75 €

1 Disponibile 3 giorni 101225250,65±0,2515

41.75 €

1 Disponibile 3 giorni 121225250,65±0,2515

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 6630221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 6830221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 61030221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 61230221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 61430221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 69.5230221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 8830221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 81030221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 81230221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 81430221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 89.5230221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 101030221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 101230221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 101430221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 121230221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 121430221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 141430221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 9.521030221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 9.521230221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 9.521430221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 9.529.5230221,2±0,335

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 6630271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 6830271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 61030271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 61230271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 61430271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 61630271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 8830271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 81030271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 81230271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 81430271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 81630271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 101030271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 101230271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 101430271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 101630271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 121230271,2±0,337

43.75 €

27.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

121430271,2±0,337

43.75 €

27.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

121630271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 141430271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 141630271,2±0,337

43.75 €

1 Disponibile 3 giorni 161630271,2±0,337

Loading...

  1. 1

Technical Information

Technical dataFSKK 2519FSKK 2525FSKK 3022FSKK 3027
Max. speedmin-112.00012.00012.00012.000
Max. torqueNcm40406060
Max. offset off shafts    
   Radialmm± 0,25± 0,25± 0,3± 0,3
   Axialmm± 0,4± 0,4± 0,4± 0,4
   AngularGrad± 2,5± 2,5± 2,5± 2,5
Torsion spring stiffnessNm/rad22223030
Radial spring stiffnessN/mm60604040
Moment of inertiagcm213,5153537
Max. clamping torque (M)Ncm6565120120
Temperature range°C-10 to +80
Weight appr.g16183032
MaterialFlangeAluminium, anodised
MaterialMembranePolyamid 6.6, fiberglas reinforced

M = tightening torque of the clamping screw
Because of the material properties of plastic, a dimensional deviation of up to 0.5 mm can occur in the length.

Informazioni di base

Tipo A disco Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder
Gamma coppia ammessa(N•m) 0.05–1.00 Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 10,001–78,000 Caratteristiche Durata elevata / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Ambiente sanitario
Materiale corpo Alluminio Max. Velocità di rotazione(r/min) 12000 Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.21–0.40
Disallineamento angolare ammesso(deg) ±2,5 Materiale parte disco Poliimmide Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Gioco assiale ammesso (±)(mm) 0,4

Supporto tecnico