Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Contents
- KKAK 1500
- KKAS 1500
Technical data | KKAK 1500xx/80 | KKAK 1500xx/92 | KKAK 1500xx/98 | |
---|---|---|---|---|
Hardness, damping element | Shore | 80 blue | 92 white | 98 red |
Max. speed | min-1 | 19.000 | ||
Max. torque | Ncm | 800 | 1.5 | 2.5 |
Max. offset off shafts | ||||
Radial | mm | ± 0,22 | ||
Axial | mm | ± 1 | ||
Angular | Grad | ± 1,3 | ||
Angle of twist at Tkmax | Grad | 10 | ||
Moment of inertia | gcm2 | 30 | ||
Max. clamping torque (M) | ISO 4029 Ncm | 150 | ||
ISO 4762 Ncm | 120 | |||
Temperature range | °C | -30 to +80 | ||
Weight appr. | g | 34 | ||
Material | Flange | Aluminium | ||
Material | Damping element | Polyurethane |
M = tightening torque of the clamping screw
High resistance to oils, fuels, ozone and weather influences
KKAK 1500
Part No. Example: KKAK 1500 10/12 XX
(Series ØW d1/d2 XX)
XX = Shore hardness
Technical data | KKAS 1500xx/80 | KKAS 1500xx/92 | KKAS 1500xx/98 | |
---|---|---|---|---|
Hardness, damping element | Shore | 80 blue | 92 white | 98 red |
Max. speed | min-1 | 19.000 | ||
Max. torque | Ncm | 800 | 1.5 | 2.5 |
Max. offset off shafts | ||||
Radial | mm | ± 0,22 | ||
Axial | mm | ± 1 | ||
Angular | Grad | ± 1,3 | ||
Angle of twist at Tkmax | Grad | 10 | ||
Moment of inertia | gcm2 | 30 | ||
Max. clamping torque (M) | ISO 4029 Ncm | 150 | ||
ISO 4762 Ncm | 120 | |||
Temperature range | °C | -30 to +80 | ||
Weight appr. | g | 34 | ||
Material | Flange | Aluminium | ||
Material | Damping element | Polyurethane |
M = tightening torque of the clamping screw
High resistance to oils, fuels, ozone and weather influences
KKAS 1500
Part No. Example: KKAS 1500 12/14 XX
(Series ØW d1/d2 XX)
XX = Shore hardness
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Durezza elemento ammortizzante (Durezza shore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 5 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 80 (blu) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 5 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 92 (bianco) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 5 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 98 (rosso) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 6 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 80 (blu) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 6 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 92 (bianco) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 6 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 98 (rosso) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 8 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 80 (blu) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 8 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 92 (bianco) | |
58.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | 8 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 98 (rosso) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 10 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 80 (blu) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 10 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 92 (bianco) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 10 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 98 (rosso) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 80 (blu) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 92 (bianco) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 98 (rosso) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 6 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 80 (blu) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 6 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 92 (bianco) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 6 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 98 (rosso) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 8 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 80 (blu) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 8 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 92 (bianco) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 8 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 98 (rosso) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 10 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 80 (blu) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 10 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 92 (bianco) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 10 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 98 (rosso) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 80 (blu) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 92 (bianco) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 98 (rosso) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | 8 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 80 (blu) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | 8 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 92 (bianco) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | 8 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 98 (rosso) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | 10 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 80 (blu) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | 10 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 92 (bianco) | |
58.04 € | 6 | Disponibile | 3 giorni | 8 | 10 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 98 (rosso) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 80 (blu) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 92 (bianco) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 98 (rosso) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 80 (blu) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 92 (bianco) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 10 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 98 (rosso) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 80 (blu) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 92 (bianco) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 98 (rosso) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 80 (blu) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 92 (bianco) | |
58.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,2 | 98 (rosso) | |
55.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 6 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,5 | 80 (blu) | |
55.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 6 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,5 | 92 (bianco) | |
55.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 6 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,5 | 98 (rosso) | |
55.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 8 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,5 | 80 (blu) | |
55.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 8 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,5 | 92 (bianco) | |
55.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 8 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,5 | 98 (rosso) | |
55.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 10 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,5 | 80 (blu) | |
55.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 10 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,5 | 92 (bianco) | |
55.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 10 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,5 | 98 (rosso) | |
55.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,5 | 80 (blu) | |
55.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,5 | 92 (bianco) | |
55.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 12 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,5 | 98 (rosso) | |
55.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 14 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,5 | 80 (blu) | |
55.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 14 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,5 | 92 (bianco) | |
55.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 14 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Tipo piccolo / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1,5 | 98 (rosso) |
Loading...
Tipo | A stella | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Diam. esterno A(mm) | 26.5 | Lunghezza complessiva W(mm) | 28.5 | Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 10,001–78,000 |
Materiale corpo | Alluminio | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 19000 | Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.21–0.40 |
Disallineamento laterale ammesso(mm) | ±0,22 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | ±1,3 | Materiale paracolpi | Poliuretano |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::+80 | Gioco assiale ammesso (±)(mm) | 1 | Momento di inerzia(g・cm2) | 30 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Caratteristiche
Coppia ammessa(N•m)
Durezza elemento ammortizzante(Durezza shore)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali