Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D15.185 |
D15.201 |
D15.230 |
D15.260 |
D15.261 |
D15.262 |
D15.264 |
D15.265 |
D15.266 |
D15.267 |
D15.268 |
D15.300 |
D15.400 |
D15.401 |
D15.403 |
D15.406 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.98 € | 1 | 3 giorni | 180 | 45 | 20 | 48 | 60 | ||
14.80 € | 4 | 2 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 75 | ||
27.10 € | 1 | 3 giorni | 220 | 65 | 20 | 50 | 100 | ||
26.14 € | 1 | 3 giorni | 260 | 85 | 20 | 50 | 170 | ||
26.74 € | 1 | 3 giorni | 260 | 85 | 20 | 50 | 170 | ||
24.32 € 12.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 260 | 85 | 20 | 60 | 170 | ||
16.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 260 | 85 | 20 | 60 | 100 | ||
27.72 € | 1 | 3 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 170 | ||
17.02 € | 4 | 2 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 120 | ||
27.72 € | 1 | 3 giorni | 260 | 85 | 25 | 75 | 170 | ||
19.46 € | 4 | 2 giorni | 260 | 85 | 25 | 75 | 100 | ||
32.54 € | 1 | 3 giorni | 300 | 100 | 25 | 75 | 200 | ||
27.88 € | 1 | 3 giorni | 400 | 100 | 20 | 75 | 160 | ||
30.06 € | 4 | 2 giorni | 400 | 100 | 25 | 75 | 160 | ||
44.00 € | 1 | 3 giorni | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | ||
41.82 € | 1 | 3 giorni | 400 | 100 | 20 | 88 | 250 |
Loading...
Materiale bozzello | Gomma | Cuscinetto | Provided | Materiale bozzello | Resin |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali